Taiwan

选择您的位置

搭載 Rexroth 的 IO-Link 的閥可允許對感測器與致動器進行端對端的通訊

IO-Link

最少的工作量 - 最大的優勢

標準化接線與電子銘牌使試運轉更容易並提升可用性。

透過 IO-Link的 連線,連上液壓系統

IO-Link 可接受對感測器與致動器進行端對端的通訊,無論使用何種現場匯流排。。

在液壓系統中使用的比例閥現在適用於雙向數位通訊 - 智能、簡易且符合經濟效益。這簡化了硬體與軟體的試運轉,並針對不同的生產流程彈性調整液壓閥。

現已靈活地符合對機具設備與系統不斷提升的要求。

資訊的判斷概念以狀態導向及預測性維護作延伸,這很明顯減少了停機與維護時間。這有助於提升機器的可用性。

IO-Link 也以迎向未來的方式將所使用的液壓閥整合至連線的架構中 - 成為符合工業 4.0趨勢的 元件。

客戶優勢

IO-LINK 的優勢為何?標準化接線與電子銘牌使試運轉更容易並提升其可用性

通用

與現場匯流排並行的雙向點對點開放式連線的標準

您想要...
...使智能閥的多極配線更簡單?

我們對此的回應是很明確的:
IO-Link 可以輕鬆且符合標準的方式,連線從電動馬達與感測器到液壓閥這一廣大範圍內的任何設備。

降低成本

輕鬆連接標準線纜與 M12 連接器

您想要…
...使智能閥的多極配線更簡單?
...所有感測器與致動器的標準化線纜來減少您的庫存嗎?
...輕鬆、省錢地配線,同時節省處理空間嗎?

我們對此的回應是很明確的:
有了標準化介面,IO-Link 便可使用搭載 M12 連接器的標準化、非遮蔽式 3 或 5 芯線纜!

高效工程

隨插即生產,無需其它工程工具

您想要...
...存取感測器與閥級別上的狀態與參數,而無需將每個元件整合到現場匯流排系統中嗎?
...根據您的生產流程而調整參數嗎?
...為防止在更換元件時,因混淆而損壞機器而無需對控制系統執行複雜的程式設計嗎?

我們對此的回應是很明確的:
IO-Link 是主機與裝置之間簡單點對點的連線。這無需 IP 位址。由於有了規格與 IODD 裝置說明,因此可以清楚識別裝置。介面是雙向的數位介面,可接受在現場的任何位置,並無障礙地進行數據交換。

高系統可用性

預測維護的數據與快速裝置更換

您是否...
...必須快速定位您的元件,以便能夠減少系統停機?

我們對此的回應是很明確的:
在試運轉期間,使用者可以指定儲存在閥中的位置標記。裝置資料也可在 IODD 中找到。

具備工業 4.0 能力

垂直資訊流動的液壓元件

您想要...
...有關閥在預測維護方面的額外資訊嗎?

我們對此的回應是很明確的:
IO-Link 閥會記錄運作時間與溫度並產生長條圖,內含運作時間/溫度的詳細資訊以及三組設定值。如果需要,此資訊可透過介面擷取。

拓撲構造

Rexroth 的 IO-Link 閥的拓撲構造

影片

如何:Inbetriebnahme eines IO-Link 系統 (第 1 部分) Zyklischer Datenaustausch [僅限德文]

How to:Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [僅限德文]

如何:Inbetriebnahme eines IO-Link 系統 (第 2 部分) Azyklischer Datenaustausch [僅限德文]

How to:Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [僅限德文]

Bosch Rexroth 的比例閥與 IO-Link 介面

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth