1. 首頁
  2. 產業
  3. 半導體和電子產品
半導體晶圓 為您的整個價值流提供高效支援

立即探索我們針對晶圓生產、前端製程、後端製程及電子製造的解決方案。

我們的解決方案

加速半導體工程與自動化

歡迎蒞臨,我們是您在機電一體與運動控制領域中經驗豐富的工程與自動化合作夥伴。我們透過高速工程服務及即用型解決方案,為您提供貫穿整個半導體與電子產業價值鏈的全方位支援。

擁有 20 多年的實績,加上迅速的反應能力

從實驗室到量產提升速度——從首台樣機開始便緊密協作。解鎖簡易之道 透過專為您的應用而設計的即用型機電整合子組件與精密運動控制技術。所有這些都能輕鬆、無縫地融入您的機器設計。透過精準複製製造,掌握擴展性。透過我們自產的優質組件,實現永續性與耐用性。若需要任何支援,我們的專業工程團隊隨時在您身邊。

半導體生產價值流的可視化。

我們的技術

在 Bosch Rexroth,您可倚賴一系列可能獨一無二的元件與即裝即用子組件:這些產品不僅完整且模組化,更能針對半導體產業的特定需求量身打造。我們的最終目標是為您世界級的機械設計理念提供支援。

請與我們的專家共同探討
請與我們的專家共同探討

前端

晶圓輸送 OHT

一個廣角鏡頭拍攝的大型潔淨室,室內燈光明亮,地板與天花板皆為白色,展示著精密的工業機械。

您的價值流需要……

  • 框架結構
  • 負載能力
  • 與 OHT 的介面
  • 安全及無塵室注意事項


產品類別:
組件
無塵室鋁質支柱型材和連接元件


優點

  • 陽極處理鋁材可減少微粒產生
  • 開放式 T 型槽配有槽蓋,符合無塵室標準
  • 相容於 ISO 3-4 級環境
  • 安裝支架和緊固件
    (M8 不銹鋼或更高強度)抗震動

晶圓清洗——用於晶圓批次清洗的晶圓搬運系統

您的價值流需要……

  • 無飛濺的晶圓搬運
  • 將微粒污染降至最低


產品類別:
子組件
晶圓批次搬運:
在濕式清洗流程的每個階段,皆能無縫且精準地輸送晶圓舟


優勢

  • 精密工程
    多軸運動控制與限衝抬出功能,實現高精度的晶圓搬運。確保動作重複且平順,將機械應力降至最低。
  • 高吞吐量與效率
    專為連續、快速的晶圓輸送而優化,同時不犧牲安全性或精準度。在維持製程品質一致的同時,提升生產效率。
  • 搬運輕柔且無飛濺
    專為將晶圓承受的機械與化學壓力降至最低而設計。確保濕製程中敏感晶圓表面的完整性。


概況介紹:用於晶圓批次清洗的晶圓搬運系統

晶圓清洗——用於晶圓批次清洗的晶圓搬運系統

您的價值流需要……

  • 與所有主要晶圓研磨機(CMP)及量測平台相容
  • 符合 SEMI E84/E87 標準


產品類別:
子組件
單晶圓處理:
適用於 CMP 與後續製程之間單晶圓清洗的高精度晶圓輸送解決方案


優勢

  • 高精度輸送
    確保晶圓在 CMP 與後續製程間的精準且穩定的移動。將晶圓錯位和處理誤差減至最低。
  • 無縫 CMP 整合
    專為 CMP 設備與後續清洗或處理站之間的傳輸而設計。
  • 高產量和高效率
    在不影響精度的情況下,進行了最佳化以實現快速晶圓輸送。提升整體製程良率與生產效率。


概況介紹:用於單晶圓清洗的晶圓搬運系統

沉積

您的價值流需要……

  • 潔淨度與污染控制:
    ISO 5 潔淨室最低要求。不得使用會釋放氣體或產生微粒的潤滑劑——通常採用乾式軸承或真空相容性潤滑脂
  • 溫度與材料相容性:
    能耐受製程溫度(CVD 最高約 450 °C,部分 PVD 更高)且不變形


產品類別:
子組件
晶圓引腳升降:
專為鍍膜製程設計的晶圓搬運系統,可確保精準的升降與定位功能


優勢

  • 精準的晶圓升降與支撐
    確保在沉積過程中精準地升降晶圓,防止表面接觸而損壞脆弱的薄膜。
  • 真空與潔淨室相容性
    採用超潔淨、低揮發性材料製成,符合嚴格的真空與潔淨室要求
  • 穩定且可重複的定位
    提供微米級重複性,以維持均勻的薄膜厚度與精確的製程對準


概況介紹:沉積用晶圓搬運系統

蝕刻——用於蝕刻工序裝載的晶圓搬運系統

您的價值流需要……

  • 將晶圓可靠且無污染地轉移至關鍵蝕刻環境
  • 實現精準對位、穩固定位,以及在晶圓盒、FOUP 與蝕刻腔室間的順暢交接


產品類別:
子組件
實現超可靠、無污染的晶圓轉移,進入關鍵蝕刻環境


優勢

  • 精密對準與定位
    確保晶圓精準居中與定向,實現可靠地轉移至蝕刻腔室。
  • 無縫自動化整合
    完全相容於機械手臂、FOUP 裝載機及工廠自動化 (FA) 系統,實現高產能運作。
  • 高循環耐用性
    專為 24/7 不間斷運作設計,具備經實證的機械耐用性,且維護需求極低。


概況介紹:用於蝕刻工序裝載的晶圓搬運系統

蝕刻——濕式蝕刻用晶圓搬運系統

您的價值流需要……

  • 適用於蝕刻前後的清潔
  • 高效去除微粒與殘留物
  • 將化學藥劑消耗與晶圓應力降至最低


產品類別:
子組件
適用於半導體製造精密濕式製程的尖端單晶圓清洗系統


優勢

  • 微米級定位精度
    精確的升降高度控制,確保與噴灑、浸漬或點膠噴嘴正確對準。
  • 超低微粒產生
    採用潔淨且經接觸優化設計的機械結構,可將腐蝕性濕式處理過程中的污染降至最低。
  • 支援自動化
    可與濕式工作台搬運系統及機器人轉移模組無縫整合。


概況介紹:濕式蝕刻晶圓搬運系統

CMP

您的價值流需要……

  • 輕柔處理:
    平穩的加速曲線,防止晶圓滑動或破損
  • 潔淨環境:
    防靜電設計,減少微粒吸附
  • 精準定位:
    將晶圓精確對準下一台設備的進料口
  • 整合:
    可與兩台設備的裝載口及工廠自動化系統通訊


產品類別:
子組件
旋轉單元拋光:
化學機械平坦化(CMP)過程中用於超精密晶圓處理的系統


優勢

  • 穩定的旋轉控制
    專為平穩、無震動的旋轉運動而設計,以實現無缺陷的平面表面。
  • 耐化學品並耐漿料
    採用耐腐蝕組件製成,可承受研磨漿料及具腐蝕性的 CMP 化學藥劑。
  • 無縫工具整合
    完全相容於自動化晶圓處理及 CMP 流程自動化平台。


概況介紹:用於 CMP 的晶圓搬運系統

晶圓檢驗和測試

三根金屬圓柱形探針置於一塊帶有藍色網格圖案的矽晶圓上方。

您的價值流需要……

  • 精密度與準確性
  • 產能與週期時間
  • 潔淨度與污染控制


產品類別:
解決方案套件
採用 ctrlX MOTION 及線性系統的晶圓檢測與測試


優勢

  • 線性導軌的直度與平整度:
    ≤ 1 µm/100 mm
  • 定位重複性:
    ≤ ±0.5 µm (X/Y),≤ ±1 µrad(旋轉)
  • 具備加速度限制曲線的多軸協同運動,實現平滑、快速的移動
  • 具備 X/Y/Z/θ 軸路徑規劃的閉環運動控制
  • 與 SECS/GEM 整合

後端

晶圓背面研磨

一枚圓形的銀質圓盤,置於一個較大、平坦的藍色圓形底座上。

您的價值流需要……

  • 亞微米級線性定位
  • 符合潔淨室規範
  • 高剛性、減震
  • 主軸同步


產品類別:
解決方案套件
ctrlX MOTION 配備線性軸與整合式診斷功能


優勢

  • 低背隙驅動器 – 卓越表面品質
  • 高重複性——減少次品
  • 可擴展控制系統——適用於任何尺寸
  • 整合式診斷功能——降低維護需求
  • 預設運動曲線——快速調試

晶圓切割

一枚圓形的銀質圓盤,置於一個較大、平坦的藍色圓形底座上。

您的價值流需要……

  • 高速、無間隙的 XY 移動
  • 基於視覺的路徑校正
  • 亞微米級重複定位精度
  • 5-6 級無塵室


產品類別:
解決方案套件
採用 ctrlX CORE 的 XYZ 控制運動解決方案


優勢

  • 高速定位——切割更迅速
  • 運動穩定——刀片移動精準
  • 緊湊型模組——符合潔淨室標準
  • 開放式自動化介面—— 輕鬆連接 PLC/HMI 人機介面
  • 診斷工具——快速排除故障
  • 節能驅動器——降低成本

晶片測試

兩個金屬探針接觸藍色網格圖案的矽晶圓。

您的價值流需要……

  • 平台移動:
    重複定位精度;與光學元件/感測器的同步性、熱補償
  • 夾頭運動:
    平滑加/減速、定位精度(XYZ)
  • 主動阻尼晶圓載台:
    精確運動、重複性、精準定位


產品類別:
解決方案套件
採用 ctrlX MOTION、驅動與控制系統及線性系統的載台與夾頭移動解決方案


優勢

  • 透過檢測光學系統實現精準晶圓對準
  • 防止晶圓滑移或震動
  • 長期運動一致性——跨溫度範圍的製程穩定性
  • 亞奈米級精度用於缺陷檢測
  • 運動過程中精準觸發相機或感測器

晶片黏合

一根金屬探針正位於一塊帶有藍色網格圖案的矽晶圓上方。

您的價值流需要……

  • 可重複性
  • 高定位精度
  • 熱補償與漂移校正
  • 與檢測光學元件/感測器的同步


產品類別:
解決方案套件
基礎黏合運動解決方案(ctrlX Motion)+ 力迴路整合


優勢

  • 具備精準 Z 軸力控制的元件,確保高品質黏合
  • EtherCAT 乙太網控制自動化技術整合,實現無縫通訊
  • 配備可自訂 HMI 人機介面與控制邏輯的解決方案套件 ——減少錯誤,使用更安全
  • 即時回饋——降低廢品率
  • 靈活的系統整合

晶片塑封

一個造型獨特的灰色微晶片,帶有金屬針腳,中央鑲嵌著一個小巧的亮藍色方塊。

您的價值流需要……

  • 模具壓力/位置監測
  • 剛性且熱穩定性佳的軸系
  • 製程密封與潔淨度
  • 平行軸驅動


產品類別:
解決方案套件
具閉環控制的高力矩運動套件(ctrlX MOTION)


優勢

  • 實現精準模具閉合的組件——無需液壓系統
  • 維護簡便——停機時間短
  • 閉環壓力與位置控制——高穩定性
  • 客製化運動曲線——針對特定產品的控制
  • 減少配線——機櫃更整潔

最終測試

在淺灰色的表面上排列著一排方形、帶有金屬針腳的黑色微晶片。

您的價值流需要……

  • 高速分度
  • 與測試儀器整合
  • 可重複的定位
  • 流暢的動作與安全性
  • 資料擷取


產品類別:
解決方案套件
ctrlX S-MOTION 搭配模組化 HMI 人機介面與視覺介面


優勢

  • 實現高動態性能與高精度運動的元件——確保快速測試週期與精準結果
  • 支援 MES 的連線能力——數位工廠就緒
  • 可擴展的運動控制硬體與軟體 – 輕鬆更新
  • 與現有測試線的靈活整合——降低 CAPEX



請與我們的專家共同探討

讓我們直接切入正題,討論您的需求以及我們的解決方案。我們的專家隨時在此傾聽您的意見。期待收到您的訊息!

Jan Kazmaier

Jan Kazmaier

半導體與電子產業部門高級銷售經理

聯絡資訊

Thomas Kober

Thomas Kober

半導體與電子產業部門負責人

聯絡資訊

Stanson Tse

Stanson Tse

東南亞半導體與電池產業部門產業經理

聯絡資訊

Camilo Orjuela

Camilo Orjuela

北美半導體與電子產業部門銷售經理

聯絡資訊

Bryan Hellum

Bryan Hellum

北美半導體與電子產業部門業務發展經理

聯絡資訊

您在機電一體化和運動控制方面的工程和自動化合作夥伴

您將獲得什麼——以及我們如何實現。

什麼:快速原型製作與客製化工程

如何實現:共同工程設計有助於改善您的機器設計:更智慧、更小巧、更安全

  • 提升速度

什麼:減少供應商的變動,並透過單一來源確保高品質

如何實現:可在無塵室中使用的元件,以及可完全複製的自製產品

  • 善用永續性

什麼:更快的上市時間,更少的整合工作

如何實現:使用預先整合與測試的機電一體子組件

  • 解鎖簡易之道

什麼:最大吞吐量

如何實現:透過精準高速的運動控制

  • 提升速度

什麼:無縫擴充能力

如何實現:透過我們的全球生產網路

  • 掌握擴展性

筆記型電腦與 3D 展廳

探索我們的自動化解決方案 3D 導覽

透過互動式產業園區探索我們的工業解決方案,從高層級製程概覽到單一產品的深度解析,一應俱全。歡迎蒞臨我們的 3D 虛擬展廳,深入瞭解我們針對各行業的解決方案。

體驗我們的自動化解決方案
體驗我們的自動化解決方案
沉積用晶圓搬運系統

為您的挑戰尋找正確的自動化解決方案

探索 Bosch Rexroth 應用目錄:一個動態匯集真實自動化應用的平台,為您匹配合適的產品、工具與專業合作夥伴。從為您的挑戰找出理想解決方案,到運用驗證過的範本加速實施,本目錄將引導您從構思到實踐。

探索由專家打造的應用程式

半導體生產的智慧型解決方案

探索我們針對整個半導體製程鏈的先進解決方案,從晶圓搬運的無塵室認證元件到晶片測試的動態系統。這段來自 2025 年德國國際半導體展的影片展示了我們最新的創新技術。

半導體手冊

Bosch Rexroth:為半導體與電子產業服務

您能從 Bosch Rexroth 獲得什麼?尋找關於協同工程、特定產業知識、製造能力以及一致的機電一體化和運動控制解決方案的答案。

下載手冊
下載手冊

應對複雜性與速度

半導體產業的設備製造商與終端用戶正面臨兩股相互對立的趨勢:首先,日益增加的複雜性導致晶片製造過程中的個別製程步驟超過 2,000 個。與此同時,消費者期望在智慧型與連網產品的所有領域加速創新。

在 Bosch Rexroth,我們支援您同時應對複雜性和提升速度,使開發週期明顯縮短。

將開發速度提升一倍

如果您想在市場上保持領先地位,傳統的開發流程已經變得太慢了。讓我們打破舊有的模式:讓設備和製程開發與基礎研究階段重疊。

透過以同步開發取代順序開發,我們可協助您將工程時間縮短一半,大幅縮短產品上市時間,並加快擴展速度。

快速原型製作與設計修改

在速度與品質最重要的地方,我們的敏捷團隊將協助您達成預期的結果。

您是否有改善製程或滿足特定客戶需求的機電一體解決方案構想?在 48 小時內,您將收到我們是否能實現您願景的有效評估。我們會在三個月內實現您的特定原型!或者您需要修改現有的設計?在這方面,我們也設定了速度標準!

專為可擴展性而設計

信任、速度和共同語言——這些都是與我們的全球專家團隊合作的優勢。位於半導體產業熱點的中心,我們匯集了廣泛的專業知識。除了領先的工程技術之外,您還可以信賴高度的垂直整合,這使得我們的產品不受供應鏈問題的影響。憑藉我們的全球製造網絡,您在哪裡,我們就在哪裡。

顯示直線運動、組裝、自動化及電氣化全球技術佈局的世界地圖。
以工廠為背景的微笑男人

倚賴業界最廣泛的工業自動化產品組合之一

您想要擴展您的產能、快速建立製程安全生產線或工廠,並簡化製程嗎?身為您在自動化中的合作夥伴,Bosch Rexroth 可以給您您所需要的支援。無論是 自動化技術、 結合技術 還是 物料搬運 系統 ——有了我們的解決方案,您就可以輕鬆數位化、連接及自動化您的製程。

工業自動化
工業自動化
自動化技術的圖示

自動化技術

  • 螺桿驅動
  • 線性軸和 致動器
  • 線性導軌
  • 控制器
  • 軟體和生態系統
  • 運動控制系統、驅動器和馬達

關於自動化的更多資訊
接合技術的圖示

接合技術

  • 壓合與結合
  • 框架組裝
  • 鎖緊
  • 電阻焊接

更多關於接合技術
物料搬運技術的圖示

物料搬運技術

  • 線型機械臂和笛卡爾多軸系統
  • 線性軸
  • 輸送機和傳輸系統
  • 材料供應
  • 行動機器人

更多關於物料搬運的資訊
Bosch Rexroth Service 徽章標誌

一切取決於服務

我們希望您的 Bosch Rexroth 設備能儘可能高效運作,時間越久越好。正因如此,我們保證備用零件的供應、維修服務及技術支援的可用性。這些服務不僅適用於目前產品組合中的所有產品,也適用於在主動銷售階段之後至少十年的時間裡為您提供該類服務。然後會進入延伸服務階段。

我們亦提供一鍵即享的即時協助。如果發生故障,ctrlX 數位服務助理可全天候提供完整服務組合。維修服務與熱線電話全天候無休。為了確保您能積極應對未來而非被動反應,我們提供預防性維護等前瞻性服務。

服務
服務