關於 Hägglunds 驅動系統的作用,什麼才是最好的證明?答案就是使用者的口碑。瞭解 Hägglunds 解決方案如何幫助客戶出類拔萃、發揮節約效益以及順利功成名就。
漢堡憑藉 Hägglunds 防洪閘門驅動器扭轉了局勢
LSBG 漢堡是德國漢堡市負責街道、橋樑與水道管理的機構。該市最關鍵的資產之一是其防洪閘門 – 尤其是中央 Schaartor 船閘 (Schaartorschleuse) 的防洪閘門。隨著新的液壓驅動系統的出現,船閘的防洪閘門正進入可靠性的新時代。
在關鍵應用中使用液壓驅動器提高可靠性
液壓系統馬達可以安裝在紙漿與造紙廠的任何地方。Husum 工廠有許多這樣的範例。Hägglunds 液壓驅動器安裝在 A 級應用中 – 如果機器停止,生產中造成的損失會將成本變得昂貴。
無與倫比的效能,適合艱難回收
Jülch GmbH 擅長為精煉廠回收大型石油焦炭,Bosch Rexroth 的 Hägglunds 液壓驅動器確保了無與倫比的效能與可靠性。破碎機的設計壽命至少為 20 年,透過最大限度地減少停工及有效地破碎硬化焦炭,有助於實現環境目標。
Hägglunds 的靈活解決方案可快速啟動
Domsjö Fabriker 經歷了戲劇性的兩週,工廠漂白車間的纖維素滾筒置換洗滌機的變速箱發生故障。由於良好的合作、堅定的承諾,以及團隊的努力,生產得以比人們擔心的更快地恢復。
Hägglunds 驅動系統是 PTE 不可或缺的利器
PTE 是頂尖的合成橡膠製造商。Hägglunds 驅動系統讓該公司在日新月異的全球市場中站穩成功的腳步。
Hägglunds 驅動器讓 Genan 得以延長輪胎使用壽命並提升其生產力
Genan 於 1990 年代開始採用 Bosch Rexroth 的 Hägglunds 驅動系統,開始回收橡膠,讓再生橡膠得以發揮生產用途。
採礦效率。深度見解
世界各地露天採礦產業的競爭激烈,但 LKAB Malmberget 仍然表現不俗。這正是能發揮高度效率,加上採用優質產品、善盡環保責任以及雇用優秀人才的成果。
Hägglunds 讓絞盤發揮穩定度
深入閱讀 Hägglunds 馬達結合液壓技術所發揮的優勢如何讓 JonRie InterTech 發揮生產力
幫助 Aitik mine 成功的推手
Hägglunds 驅動系統是幫助 Aitik mine 成功的推手。Bosch Rexroth 提供的輸送帶系統解決方案是每個裙式進料機裝兩組 Hägglunds CBm 馬達。這是一套好用的解決方案,很容易就能達到基本條件。
推動製糖業的成長發展
巴西製糖業者 Usina Ferrari 相當放心使用 Hägglunds 液壓直接驅動裝置壓碎甘蔗的效能。過去十年間,Hägglunds 驅動系統保持著相當良好的穩定性與控制力,因此已經協助該公司成長茁壯、擴大發展。
Hägglunds 驅動解決方案能夠完全貼近客戶所需要的穩定度
McLanahan Corporation 是全球製程解決方案供應商,客戶橫跨多種產業,包括採礦及礦物加工。該公司最近結案的解決方案包括一組進料破碎機,這些破碎機均加裝了 Bosch Rexroth 的 Hägglunds 液壓驅動系統。
驅動器升級確保 Eurorubber 取得絕佳效能
為追求頂尖效能與可靠性,義大利橡膠製造商 Eurorubber 升級內部攪拌機時選擇 Hägglunds 解決方案。雙方的合作關係可以追溯到 25 年前,彼此對於達到最高效能,享有共同目標。
Weima 切碎機的永續選擇
德國 WEIMA 是回收領域的全球首選。所有 WEIMA 設備的設計與製造,永續性是其核心概念,然而切碎機的生命週期特別嚴苛。WEIMA 利用 Hägglunds 液壓驅動系統,找到了一款持久的解決方案。
尋找金礦的合作夥伴關係
荷蘭絞盤製造商 Marotechniek 為一艘專用於金礦開採的大型鉸刀吸入式挖泥船裝配設備時,可以提供絕佳動力與低慣性等關鍵特性。與 Hägglunds 的成功合作關係,則確保 Marotechniek 的客戶擁有較長的設備使用壽命。
Futamura 成功案例:全新驅動器確保英國生產作業
Futamura 於 1950 年在日本成立,現已成為可再生包裝薄膜的全球領導者。Futamura 位在英國坎布里亞的生產基地,正尋找另一種類型的「可再生」,將 10 個老舊的攪拌驅動器,更換為 Bosch Rexroth 搭載 Hägglunds 液壓直接驅動系統。
以多種方式帶來強大助力
Damen Shipyards 的拖船需要由強大馬達驅動的可靠絞盤。Damen 資深設計師 André de Bie 說明表示:「你需要最高最優異的品質,以及價格競爭力,Hägglunds 馬達可以同時滿足兩種需求。」他們最新的專案 TUG 2.1 無疑是良好合作夥伴關係的證明。