線性導軌 線性導軌

適用於所有環境、任何線性移動工作,具備準確性、動力性及彈性。

產品目錄與 CAD 檔案
前景是一條博世力士樂(Bosch Rexroth)直線導軌,映襯著略顯模糊的背景——背景中可見三位面帶微笑的人物,四周環繞著抽象的藍色光點。 BSCL 滾珠滑軌系統

精準品質,合理價格

瞭解更多
潤滑間隔延長的 BSHP 滾珠滑軌 最高達 20,000 公里,無須重新潤滑

Bosch Rexroth 的滾珠滑軌具備高生產力及低維護需求特色,不但符合實惠預算需要,更能保護環境。

前往最新消息

線性導軌產品概覽

產品比較

比較

產品 負重等級 剛性 其他功能/
特性
應用
滾珠滑軌高精度
+++ +++
  • 位置測量功能(選購)
  • 箝制及剎車裝置(選購)
自動化、搬運處理、工具機、測量機具 設定工具與 CAD 檔案
滾珠滑軌Compact Line ++ ++ - 自動化、機器人系統、次要軸、印刷、PCB 製造、電池測試 設定工具與 CAD 檔案
微型滾珠滑軌 + + - 微電子設備、醫學技術、光學產業 設定工具與 CAD 檔案
高精準度滾柱導軌導引系統 ++++ ++++
  • 位置測量功能(選購)
  • 箝制及剎車裝置(選購)
工具機、測量機具 設定工具與 CAD 檔案
凸輪滾柱導軌 - - - ≤10 m/s 的高速應用 設定工具與 CAD 檔案
線性襯套與軸心
+ +
  • 自足
  • 周邊方向自由度
自動化、搬運處理
醫學技術、食品產業
設定工具與 CAD 檔案