圖片中顯示了兩套 BSCL 滾珠滑軌系統。背景中,一張圖顯示了 Rexroth 線性導軌產品系列中 BSCL 型號依據性能與需求所進行的分類。 BSCL 滾珠滑軌系統 經濟實惠、用途廣泛,秉承 Rexroth 一貫的卓越品質

BSCL 滾珠滑軌系統:經濟實惠、用途廣泛,秉承 Rexroth 一貫的卓越品質

BSCL(Compact Line)滾珠滑軌系統是 Bosch Rexroth 專為中性能範圍設計的經濟型線性導軌。它巧妙地彌合了高精度導軌與軸導軌之間的差距,提供了一種性價比極高的替代方案。

BSCL 在各行各業中展現其優勢:此產品非常適合用於自動化、木工、電子產業、電池生產、印刷業等領域中那些看似簡單卻要求嚴苛的應用,以及用作輔助軸。

我們正持續開發 BSCL 產品系列。新功能與新設計,讓這款型材導軌系統在許多其他應用領域中備受矚目。立即以最優的性價比,為您的應用帶來久經市場實證的 Rexroth 品質。

產品資訊

優勢概覽

  • 用途廣泛: ,適用於標準應用,具備 Rexroth 品質
  • 經濟實惠: 具備極佳的性價比
  • 實用: 端面加工簡易,無需輔助即可裁切
  • 靈活: 系列產品可任意組合,導軌與滑塊均可單獨更換
  • 供應充足: 配置簡便,透過 Bosch Rexroth 全球銷售網絡快速供貨
  • 耐用: 採用進階密封與潤滑設計

關鍵技術資料

  • 尺寸:15 至 45
  • 負載能力:C50 動態負載能力最高達 99,800 N
  • 最高速度:5 m/s
  • 最大長度:50 m
    • 整段導軌 4000 mm
    • 多節式導軌(最多 15 節)
  • 精度等級:N、H 和 P
  • 預載等級:C0、C1 和 C2

典型應用

  • 自動化
  • 輔助軸
  • 木工
  • 機器人系統
  • 電子產業
  • 太陽能
  • 電池製造
  • 印刷業
  • 塑膠技術