圖片顯示 Bosch Rexroth ROKIT Robotics Kit 的主要視覺,由四個分別代表 aXessor、ROKIT Locator、ROKIT Navigator 和 ROKIT Motor 等產品名稱的圖層組成。中間顯示「UX」字樣。字樣由紅色框線的圓形圍繞,當中包含「軟體」、「硬體」和「維修」等按鈕,以及各個產品圖示。符號下方,五台行動機器人排成一列。

將您的移動機器人升級。
ROKIT – Bosch Rexroth
Robotics Kit

Bosch Rexroth 透過機器人配套 ROKIT,為移動機器人及服務機器人領域開創新氣象。模組化套件由獨力、協調,且經驗證的軟硬體物件組成,為您的自動化流程中提供最高的自由度。ROKIT Locator、ROKIT Navigator 與 ROKIT Motor 元件能夠處理定位、導航與移動執行,而且可以經由清楚且易於使用的介面 aXessor 進行控制和連結。支援性極佳,並專為特定產品提供的服務,同時專注於使用者的產品組合。

您選擇 Rexroth ROKIT 所獲得的成功要素

歸功於個別元件及整個機器人套件的靈活性以及簡便的適用性,個別元件及整體套件可以與各類型自動引導車 (AGV) 與自主行動機器人 (AMR) 相容,並且可以立即在各種應用領域投入使用;並且均無需任何專業知識,即可使用。只要讓 ROKIT 元件處理其他事務,您便可以聚焦在讓您脫穎而出的重要功能。 機器人套件超越當前技術,因此 Rexroth ROKIT 開箱便可以立即使用,無需投入額外工作。創新的軟硬體元件確保高效率運作,因為這些元件如此功能強大並具備模組化特性,這些均是 Bosch Rexroth 所注重的品質與特色。

含有四個盒子的藍色背景,其中三個是白色的,一個是藍色的。圖片是以模組化主題為基礎。

靈活

  • 選擇符合您需求的元件
  • 持續使用您既有的軟硬體解決方案
  • 將 ROKIT 與各類型車輛與應用兩相整合
含有白色碼錶的藍色背景,碼錶前方有一個箭頭指向右上方。

高效且強大

  • 節省時間與資源
  • 在內部物流提供高速自動化效益
  • 只要讓 ROKIT 元件處理其他事務,您便可以聚焦在讓您脫穎而出的重要功能與特色
  • 靈活強韌的機器人套件,搭載強大的演算法、極度耐用且經實證的元件、工業級軟體及支援服務,將讓您如虎添翼
藍色背景上有一個淺藍色的手形圖示按一下白色方塊。

易於使用

  • 歸功因簡便的適用性,無需專業知識便可投入使用,因此無須耗費額外心力進行整合、設定、生產與維護
  • 易於使用的設計思維,就此體驗工業領域的嶄新標準
  • 圖像操作介面 aXessor 的效益:您可以藉此輕鬆、舒適地安裝和管理 ROKIT 元件
圖片顯示 Bosch Rexroth ROKIT Robotics Kit 的主要視覺,由四個分別代表 aXessor、ROKIT Locator、ROKIT Navigator 和 ROKIT Motor 等產品名稱的圖層組成。中間顯示「UX」字樣。字樣由紅色框線的圓形圍繞,當中包含「軟體」、「硬體」和「維修」等按鈕,以及各個產品圖示。符號下方,五台行動機器人排成一列。

AGV/AMR 專用模組化工具套件

行動機器人自動化作業要講求速度和簡易度,關鍵在於模組化。Bosch Rexroth 推出自動化套件 ctrlX AUTOMATION 和機器人套件 ROKIT,提供靈活的模組化軟硬體解決方案,充分支援您這樣的製造商輕鬆施展長才,迅速開發行動機器人,從而在競爭行列中脫穎而出。靈活結合必要的機器人/自動化元件與 Bosch Rexroth、合作夥伴及第三方供應商的其他解決方案,輕鬆打造出設計精巧、易於整合、試運轉流程單純不複雜又簡單好操作的模組化解決方案。

深入瞭解
深入瞭解

ROKIT 最新消息

K.Hartwall 的 A-Mate AGV 在展覽大廳內運行

K.Hartwall & ROKIT:從概念到創紀錄時間內的部署

K.Hartwall 通過使用 ROKIT Locator 和 ROKIT Navigator,大幅減少其 A-MATE® AMR 的整合工作量。根據 VDA 5050 標準的無縫整合及僅需一週的調試,為客戶項目的效率設定了新標準。

倉庫中有兩輛叉車,方向盤旁有一台螢幕以及SEP Logistik AG的標誌。

透過SEP Logistik AG和ROKIT Locator提升30%的效率

創新倉儲管理解決方案的領導者SEP Logistik AG 使用ROKIT Locator擴展其叉車管理系統RELAG,以實現整個叉車隊的實時定位。這使得無掃描的工作流程、最佳訂單路徑規劃,以及最高可達30%的人工資源節省成為可能。

仓库内部的蓝色图形。重点是各种车辆,如叉车和移动机器人。移动机器人位于中央并有照明。

輕鬆製造移動機器人

瞭解機器人與自動化元件的模組化解決方案集如何簡化並加速您的移動機器人開發。

從頂視圖看很棒的生產現場,標題是“Rexroth ROKIT Locator - 移動機器人的本地化軟體”

Noblelift 使用的 ROKIT 定位器

观看力士乐 ROKIT Locator如何在 Noblelift 的 APT、PS10 和 RT20 移动机器人中使用。

Joerg Heckel (Bosch Rexroth 業務主管) 和主持人站在 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 展品前解釋 ROKIT Motor。

機器人網路廣播 – 第 4 集

瞭解為什麼由 ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 的創新機器人和自動化套件來建立行動機器人,一點都不難。

機器人網路廣播 - 第 3 集

機器人網路廣播 - 第 3 集

獲取有關 ROKIT 定位的新功能及 ROKIT Motor 與 ROKIT Navigator 開發狀態的最新資訊。

機器人網路直播──第二集

機器人網路直播──第二集

獲得有關 Rexroth ROKIT 元件的最新消息

「Call the Expert」Podcast──第二集

「Call the Expert」Podcast──第二集

我們的專家討論中國內部物流與機器人市場,以及 ROKIT Locator 產品功能

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

雷射定位軟體榮獲「內部物流軟體」類別大獎

「Call the Expert」和「Podcast」字樣顯示於網格圖案,並附有電話筒標示。

「Call the Expert」Podcast──第一集

我們的專家將討論 ROKIT Locator ,並回答您提出的相關問題

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監 Jörg Heckel 與 grow platform GmbH 開發內部物流機器人主管 Christopher Parlitz 討論 Locator

機器人網路廣播──第一集

我們的專家討論 ROKIT Locator。

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監Joerg Heckel、Bosch Rexroth 產品新領域資深副總裁 Thomas Fechner 與 Geek+ 歐洲區副總裁 Jackson Zhang 簽署定位軟體 Locator 合作備忘錄

Bosch Rexroth 與 Geek+ 在機器人領域攜手合作

全球頂尖創新物流機器人解決方案開發業者與 Bosch Rexroth 定位軟體攜手合作

手冊

搶先取得 ROKIT 概覽 – Bosch Rexroth 的機器人套件

下載 PDF
圖片為兩名對話中的男子。一名穿著白色襯衫灰色長褲,一名則是深色西裝、白色襯衫並打了領帶。背景則是生產工廠。

是否感興趣了呢?

我們非常希望回答您關於 Rexroth ROKIT 及其他個別 ROKIT 元件的任何問題。

歡迎隨時聯絡我們。