圖片為一部平板電腦,螢幕中央為登入畫面,下方則為手形圖示。平板電腦上方為三個圓形圖示:一隻眼睛、印有「UX」字樣的圖示,以及顯示多個滑桿的圖示。左下方,則是印有「Express Wizard」字樣的紅色按鈕。 為您的行動機器人升級。

aXessor - 您的圖形化使用者介面,用於快速、簡易地調試力士樂 ROKIT Locator 和力士樂 ROKIT Navigator

聯絡我們
圖中顯示的是一個平板電腦,中間是登入畫面和一個手形符號。平板電腦上方有三個圓形圖示:一隻眼睛、一個標示「UX」的圖示和一個帶有各種滑桿的圖示。左下方是標有「Express Wizard」的紅色按鈕。 為您的行動機器人升級。

使用者介面 aXessor 可集中存取力士樂 ROKIT Locator。它可確保快速、輕鬆地調試定位軟體,並實現簡單、高效的機隊管理。

更多關於力士樂 ROKIT 定位器的資訊
圖中顯示的是一個平板電腦,中間是登入畫面和一個手形符號。平板電腦上方有三個圓形圖示:一隻眼睛、一個標示「UX」的圖示和一個帶有各種滑桿的圖示。左下方是標有「Express Wizard」的紅色按鈕。 為您的行動機器人升級。

aXessor 使用者介面提供對樂 ROKIT Navigator 的集中存取。它可確保快速、輕鬆地調試行動規劃軟體,並使您能夠執行簡單、高效的車隊管理。

关于力士乐 ROKIT Navigator位器的更多信息

aXessor – 您的直覺式使用者介面可輕鬆整合軟體

作為直觀的圖形使用者介面(GUI),Bosch Rexroth的aXessor提供了對Rexroth ROKIT Locator和Rexroth ROKIT Navigator的中央存取。強大的軟體解決方案用於移動機器人的定位和導航,可以通過aXessor清晰且以使用者為中心的介面進行控制和連接。使用aXessor不需要專業知識,這提高了整合、設置和操作的效率。

為您的 ROKIT 元件帶來最佳透明度

透過 aXessor 的協助,以視覺化方式掌握機隊,並充分控制系統。圖形使用者介面,透過流程與工作階段集中管理,讓您輕鬆管理自動引導車 (AGV)、自主行動機器人 (AMR) 或手動堆高機。

以使用者為中心的操作模式,全新絕佳體驗

aXessor 提供您截然一新的工業使用者介面,來自以使用者為出發點的開發視角。現代的遊戲化方法與博世力士樂的專業知識以及aXessor使用者的經驗相結合,保證您輕鬆上手所有ROKIT軟體產品及其令人興奮的應用。

您的優勢

圖片顯示長方圖形,正中為眼睛,周圍環繞六個點,以線條與眼睛作連結。

透明 – 充分掌握一切

  • 機群管理員:為 ROKIT Locator 機群提供簡單直覺化的管理及操作
  • 車隊的即時檢視:所有 ROKIT Locator 用戶端作圖像式的系統總覽
  • 事件中心:迅速且明確的方式,存取 ROKIT 元件的所有通知和處理

圖片顯示一隻手,食指點擊使用者虛擬人像。

使用者為中心 – 您的萬用遙控器概念

  • 一個用於ROKIT Locator和ROKIT Navigator的操作概念
  • 清楚明瞭、支援精靈的操作模式
  • 相容各種作業系統 (Linux/Windows)
  • 可自訂 (淺色/深色模式;支援多語言)
  • 遊戲化:直覺、啟發靈感,以及互動式操作
  • 調試和操作簡單,無需專業知識
  • 對整個 ROKIT Locator 機群進行高效率、集中的地圖管理

單頁式說明

取得 aXessor 概覽資訊

下載 PDF

ROKIT 最新消息

K.Hartwall 的 A-Mate AGV 在展覽大廳內運行

K.Hartwall & ROKIT:從概念到創紀錄時間內的部署

K.Hartwall 通過使用 ROKIT Locator 和 ROKIT Navigator,大幅減少其 A-MATE® AMR 的整合工作量。根據 VDA 5050 標準的無縫整合及僅需一週的調試,為客戶項目的效率設定了新標準。

倉庫中有兩輛叉車,方向盤旁有一台螢幕以及SEP Logistik AG的標誌。

透過SEP Logistik AG和ROKIT Locator提升30%的效率

創新倉儲管理解決方案的領導者SEP Logistik AG 使用ROKIT Locator擴展其叉車管理系統RELAG,以實現整個叉車隊的實時定位。這使得無掃描的工作流程、最佳訂單路徑規劃,以及最高可達30%的人工資源節省成為可能。

仓库内部的蓝色图形。重点是各种车辆,如叉车和移动机器人。移动机器人位于中央并有照明。

輕鬆製造移動機器人

瞭解機器人與自動化元件的模組化解決方案集如何簡化並加速您的移動機器人開發。

從頂視圖看很棒的生產現場,標題是“Rexroth ROKIT Locator - 移動機器人的本地化軟體”

Noblelift 使用的 ROKIT 定位器

观看力士乐 ROKIT Locator如何在 Noblelift 的 APT、PS10 和 RT20 移动机器人中使用。

Joerg Heckel (Bosch Rexroth 業務主管) 和主持人站在 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 展品前解釋 ROKIT Motor。

機器人網路廣播 – 第 4 集

瞭解為什麼由 ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 的創新機器人和自動化套件來建立行動機器人,一點都不難。

機器人網路廣播 - 第 3 集

機器人網路廣播 - 第 3 集

獲取有關 ROKIT 定位的新功能及 ROKIT Motor 與 ROKIT Navigator 開發狀態的最新資訊。

機器人網路直播──第二集

機器人網路直播──第二集

獲得有關 Rexroth ROKIT 元件的最新消息

「Call the Expert」Podcast──第二集

「Call the Expert」Podcast──第二集

我們的專家討論中國內部物流與機器人市場,以及 ROKIT Locator 產品功能

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

雷射定位軟體榮獲「內部物流軟體」類別大獎

「Call the Expert」和「Podcast」字樣顯示於網格圖案,並附有電話筒標示。

「Call the Expert」Podcast──第一集

我們的專家將討論 ROKIT Locator ,並回答您提出的相關問題

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監 Jörg Heckel 與 grow platform GmbH 開發內部物流機器人主管 Christopher Parlitz 討論 Locator

機器人網路廣播──第一集

我們的專家討論 ROKIT Locator。

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監Joerg Heckel、Bosch Rexroth 產品新領域資深副總裁 Thomas Fechner 與 Geek+ 歐洲區副總裁 Jackson Zhang 簽署定位軟體 Locator 合作備忘錄

Bosch Rexroth 與 Geek+ 在機器人領域攜手合作

全球頂尖創新物流機器人解決方案開發業者與 Bosch Rexroth 定位軟體攜手合作

圖片為兩名對話中的男子。一名穿著白色襯衫灰色長褲,一名則是深色西裝、白色襯衫並打了領帶。背景則是生產工廠。

是否感興趣了呢?

我們非常希望回答您關於 Rexroth ROKIT 及其他個別 ROKIT 元件的任何問題。

歡迎隨時聯絡我們。