由輪胎、齒輪箱、制動器、馬達、安全編碼器和運動控制器構成的 ROKIT Motor 輪胎驅動器模組算繪圖。模組的所有六個元件,均附有代表個別組件的圖示。 將您的行動機器人升級。

Rexroth ROKIT Motor – 安全認證合格的 AGV/AMR 輪胎驅動器

聯絡我們
由車輪、齒輪箱、制動器、馬達、安全編碼器及控制器組成的輪胎驅動模組三維輪廓。模組的所有六個元件,均附有代表個別組件的圖示。 ROKIT Motor 概覽

技術資料等所有 ROKIT Motor 相關重要資訊概覽。

下載 PDF
圖片顯示 Bosch Rexroth ROKIT Robotics Kit 的主要視覺,由四個分別代表 aXessor、ROKIT Locator、ROKIT Navigator 和 ROKIT Motor 等產品名稱的圖層組成。中間顯示「UX」字樣。字樣由紅色框線的圓形圍繞,當中包含「軟體」、「硬體」和「維修」等按鈕,以及各個產品圖示。符號下方,五台行動機器人排成一列。 行動機器人專用模組化工具套件

Robotics Kit ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 齊備就能充分運用可以相互搭配的模組化軟體和硬體解決方案,如有必要,也可以合併運用這些解決方案與第三方解決方案。

觀看影片

Rexroth ROKIT Motor – 安全認證合格的 AGV/AMR 輪胎驅動器

Bosch Rexroth 的 ROKIT Motor 是非常理想的行動機器人輪胎驅動器,適合用於以差動驅動器運輸歐規棧板的自動引導車 (AGV) 或自動行動機器人 (AMR)。採用高度整合的隨插即用 (Plug-and-Drivem, PnD) 解決方案,充分支援快速投入生產及靈活整合。這款驅動裝置採用先進技術,運作精準且安裝程序簡易不繁瑣,設計輕巧卻效能不凡。採用 FSoE (Fail Safe over EtherCAT) 技術,功能安全通過認證,符合 PLd/SIL2 安全等級規定的各項安全要求,能快速上市,效率十足且符合成本效益,對製造商而言是一大助力。

由車輪、齒輪箱、制動器、馬達、安全編碼器及控制器組成的輪胎驅動模組三維輪廓。模組的所有六個元件,均附有代表個別組件的圖示。

輕巧的多功能輪胎驅動器

ROKIT Motor 由輪胎、變速箱、制動器、馬達、編碼器和運動控制器 (Elmo Platinum Twitter) 組成。採用高度整合的多功能設計,結合所有必要的驅動元件,以最小安裝空間為前提,發揮最高的效能。最適合用於行動機器人。

藍色背景襯托一個發亮的矩形,一個分成三部分的圓形,中間有著「Certified Functional Safety」字樣和一個黃色的打勾記號。

採用 FSoE 的 EtherCAT 乙太網控制自動化技術保持功能安全

採用 FSoE 架構的輪胎驅動器 (Fail Safe over EtherCAT) 只需要一條連接線,就能透過功能強大的 EtherCAT 乙太網控制自動化技術確實保障傳輸重要安全資料時的安全與可靠程度。其功能符合所有必須遵守的安全標準,適合最高安全層級達 PLd/SIL2 的用途。整合式的 Elmo 運動控制器支援以簡單的作業流程執行必要的安全功能,例如安全斷開扭矩 (Safe Torque Off, STO) 和安全限速 (Safe Limited Speed, SLS),能確實保障作業安全,在協作環境中尤其如此。ROKIT Motor 能發揮最高的安全性與效率:有助於縮短開發時間、大幅降低成本,以及透過符合永續發展理念的方式提高應用層面的功能安全。

藍色背景襯托著輪胎驅動器模組 (以四顆螺絲安裝在行動機器人中)、一條電源線和兩條 Ether CAT 乙太網控制自動化技術連接線的示意圖。

採用隨插即用設計,隨時都能投入生產

這款模組化驅動裝置是隨插即用解決方案,整合起來相當靈活簡單。由於接線極少固定方式簡單,ROKIT Motor 能大幅降低整合作業的複雜程度與維護成本。

圖片顯示 Bosch Rexroth ROKIT Robotics Kit 的主要視覺,由四個分別代表 aXessor、ROKIT Locator、ROKIT Navigator 和 ROKIT Motor 等產品名稱的圖層組成。中間顯示「UX」字樣。旁邊則以「軟體」、「硬體」及「維修」字樣按鈕及個別產品圖示所組成的圓圈 (紅色框線) 所圍繞。圖示下方,五台行動機器人排成一列。

AGV/AMR 專用模組化工具套件

ROKIT (Robotics Kit 加上 ctrlX AUTOMATION ) 是模組化的軟體和硬體解決方案,支援您根據需求彼此搭配運用或與第三方解決方案結合。舉例來說,連接運用 ROKIT Motor 與安全控制技術 (ctrlX SAFETY) 和車輛控制 (ctrlX CORE) 一點也不困難。由於採用開放式架構與標準化介面 (如 EtherCAT 乙太網控制自動化技術和 FSoE),輕輕鬆鬆就能整合於現有系統。這類模組化的機器人與自動化技術解決方案能完美協調整合,因此能完全符合您的各項需求,也能讓您在效率與彈性方面脫穎而出,令競爭對手望塵莫及。

觀看影片
觀看影片

ROKIT Motor 優勢概覽

藍色背景襯托一個發亮的矩形,一個分成三部分的圓形,中間有著「Certified Functional Safety」字樣和一個黃色的箭號。

採用 FSoE 技術,功能安全認證合格

  • 整個模組完全採用 FSoE 架構 (Fail Safe over EtherCAT)
  • 介面採標準化設計,能與時俱進
  • 很容易就能整合最高符合安全層級 PLd/SIL2 的安全功能,例如安全斷開扭矩 (STO) 或安全方向 (SDI)
  • 盡可能開放,以利因應未來的安全規定

長方形框,內部為三個不同尺寸的齒輪,以及一個箭頭。

開發不再費時費力

  • 隨插即用 – 隨時可以安裝的解決方案
  • 多功能設計
  • 大幅減少接線需求
  • 執行與維護均相當容易
  • 安裝空間需求不大
  • 電壓範圍寬廣,能應用於電池供電式 AGV/AMR
  • 相容於 ctrlX AUTOMATION 解決方案

ROKIT Motor 單頁簡介

ROKIT Motor 重要資訊概覽。

下載 PDF

ROKIT 最新消息

K.Hartwall 的 A-Mate AGV 在展覽大廳內運行

K.Hartwall & ROKIT:從概念到創紀錄時間內的部署

K.Hartwall 通過使用 ROKIT Locator 和 ROKIT Navigator,大幅減少其 A-MATE® AMR 的整合工作量。根據 VDA 5050 標準的無縫整合及僅需一週的調試,為客戶項目的效率設定了新標準。

倉庫中有兩輛叉車,方向盤旁有一台螢幕以及SEP Logistik AG的標誌。

透過SEP Logistik AG和ROKIT Locator提升30%的效率

創新倉儲管理解決方案的領導者SEP Logistik AG 使用ROKIT Locator擴展其叉車管理系統RELAG,以實現整個叉車隊的實時定位。這使得無掃描的工作流程、最佳訂單路徑規劃,以及最高可達30%的人工資源節省成為可能。

仓库内部的蓝色图形。重点是各种车辆,如叉车和移动机器人。移动机器人位于中央并有照明。

輕鬆製造移動機器人

瞭解機器人與自動化元件的模組化解決方案集如何簡化並加速您的移動機器人開發。

從頂視圖看很棒的生產現場,標題是“Rexroth ROKIT Locator - 移動機器人的本地化軟體”

Noblelift 使用的 ROKIT 定位器

观看力士乐 ROKIT Locator如何在 Noblelift 的 APT、PS10 和 RT20 移动机器人中使用。

Joerg Heckel (Bosch Rexroth 業務主管) 和主持人站在 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 展品前解釋 ROKIT Motor。

機器人網路廣播 – 第 4 集

瞭解為什麼由 ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 的創新機器人和自動化套件來建立行動機器人,一點都不難。

機器人網路廣播 - 第 3 集

機器人網路廣播 - 第 3 集

獲取有關 ROKIT 定位的新功能及 ROKIT Motor 與 ROKIT Navigator 開發狀態的最新資訊。

機器人網路直播──第二集

機器人網路直播──第二集

獲得有關 Rexroth ROKIT 元件的最新消息

「Call the Expert」Podcast──第二集

「Call the Expert」Podcast──第二集

我們的專家討論中國內部物流與機器人市場,以及 ROKIT Locator 產品功能

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

雷射定位軟體榮獲「內部物流軟體」類別大獎

「Call the Expert」和「Podcast」字樣顯示於網格圖案,並附有電話筒標示。

「Call the Expert」Podcast──第一集

我們的專家將討論 ROKIT Locator ,並回答您提出的相關問題

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監 Jörg Heckel 與 grow platform GmbH 開發內部物流機器人主管 Christopher Parlitz 討論 Locator

機器人網路廣播──第一集

我們的專家討論 ROKIT Locator。

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監Joerg Heckel、Bosch Rexroth 產品新領域資深副總裁 Thomas Fechner 與 Geek+ 歐洲區副總裁 Jackson Zhang 簽署定位軟體 Locator 合作備忘錄

Bosch Rexroth 與 Geek+ 在機器人領域攜手合作

全球頂尖創新物流機器人解決方案開發業者與 Bosch Rexroth 定位軟體攜手合作

圖片為兩名對話中的男子。一名穿著白色襯衫灰色長褲,一名則是深色西裝、白色襯衫並打了領帶。背景則是生產工廠。

是否感興趣了呢?

我們非常希望回答您關於 Rexroth ROKIT 及其他個別 ROKIT 元件的任何問題。

歡迎隨時聯絡我們。