一條白線,起點是附帶紅色輪廓的白色箭頭,其前方為白色圖釘,白線尾端則是圖片後方的白旗。線條上方則是三個圓形,分別代表不同的符號。 將您的行動機器人升級。

Rexroth ROKIT Navigator – 能與時俱進的 AGV/AMR 導航軟體

聯絡我們
一條白線,起點是附帶紅色輪廓的白色箭頭,其前方為白色圖釘,白線尾端則是圖片後方的白旗。線條上方則是三個圓形,分別代表不同的符號。 ROKIT Navigator 概覽

單頁簡介說明各項 ROKIT Navigator 重要資訊。

下載 PDF
圖片顯示一個白色地標,尖端有著勾型圖像,上方則有一個圓孔。水平方向則可以看到各種自動引導車以及手動堆高機。地標圓孔則是自動引導車 (AGV)。 定位與導航都輕鬆無比

ROKIT Navigator 與 ROKIT Locator 定位軟體是最完美的組合,應用於行動機器人能充分做到精準定位並在運動規劃方面發揮效率。

ROKIT Locator
圖片顯示 Bosch Rexroth ROKIT Robotics Kit 的主要視覺,由四個分別代表 aXessor、ROKIT Locator、ROKIT Navigator 和 ROKIT Motor 等產品名稱的圖層組成。中間顯示「UX」字樣。旁邊則以「軟體」、「硬體」及「維修」字樣按鈕及個別產品圖示所組成的圓圈 (紅色框線) 所圍繞。圖示下方,五台行動機器人排成一列。 行動機器人專用模組化工具套件

Robotics Kit ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 齊備就能充分運用可以相互搭配的模組化軟體和硬體解決方案,如有必要,也可以合併運用這些解決方案與第三方解決方案。

觀看影片

Rexroth ROKIT Navigator – 能與時俱進的 AGV/AMR 導航軟體

Bosch Rexroth 的 ROKIT Navigator 與 VDA 5050 相容,是創新且能與時俱進的解決方案,能做到精準有效率的運動規劃,適用於各式各樣的行動機器人和車輛傳動機制。這套導航軟體能夠可靠地將自動引導車 (AGVs) 或自動化行動機器人 (AMR) 從甲地引導到乙地,也能確實做到讓駕駛行為保持完整流暢,即使是在充滿變化、複雜且空間不大的環境中也不例外。ROKIT Navigator 能在轉運站快速對接,精準度高,有些還能發揮避開障礙物的功能,因此能讓物流作業更上一層樓。

藍色背景襯托淺藍色的矩形,矩形中註明著深藍色的「VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe」字樣。

選擇 VDA 5050,輕鬆與時俱進

ROKIT Navigator 完全相容於支援 VDA 5050 技術的機隊管理系統。採行 VDA 5050 標準是聰明的決策,能確實支援發揮速度、整合簡易度以及投入生產,而且完全不需要使用變壓器或外接介面。如此一來,您的開發過程更省時省力,也能因應未來的挑戰做好萬全準備。

藍色背景襯托由四個正方形組成的矩形,其中一個正方形是藍色的,正好是形成矩形的第四個正方形。

利於靈活整合的開放式介面

由於採用模組化與開放架構設計,這套行動機器人導航軟體很容易就能順應各種需求而調整,原因就在於它能結合 ROKIT Locator 或其他先進的定位解決方案,應用於各種車輛傳動機制。aXessor 使用者介面是簡單好操作的開放式介面,幾乎不需進行參數設計就能應用於不同類型的車輛,也能靈活整合其他技術。

圖片顯示 Bosch Rexroth ROKIT Robotics Kit 的主要視覺,由四個分別代表 aXessor、ROKIT Locator、ROKIT Navigator 和 ROKIT Motor 等產品名稱的圖層組成。中間顯示「UX」字樣。旁邊則以「軟體」、「硬體」及「維修」字樣按鈕及個別產品圖示所組成的圓圈 (紅色框線) 所圍繞。圖示下方,五台行動機器人排成一列。

AGV/AMR 專用模組化工具套件

結合 ROKIT Navigator 與 ROKIT Locator 就是一套功能強大的解決方案,能讓行動機器人做到精準定位並發揮導航效率。ROKIT(Robotics Kit 和自動化系統 ctrlX AUTOMATION )提供模組化軟硬體解決方案,能支援您按照需求將兩者搭配運用,也能結合第三方解決方案,充分發揮優勢。ROKIT Navigator 不但是模組化的 Docker 容器解決方案,也提供應用程式版本,適用於採用 Linux 架構的創新 ctrlX OS 作業系統,這套系統正是 ctrlX AUTOMATION 的中心元件。這套導航軟體是開放式的系統解決方案,很容易就能與車輛控制 (ctrlX CORE) 和安全控制 (ctrlX SAFETY) 功能整合,因為只要透過 ctrlX Data Layer,就能在系統中取得其他軟體元件必須用到的資訊。

觀看影片
觀看影片

ROKIT Navigator 優勢概覽

長方形外框,其內為長條圖,長條由左至右逐漸升高。

有效率的移動規劃

  • 精準度高 (< 1 cm) 且快速的對接功能
  • 特別適合用於充滿變化、複雜且空間不大的環境
  • 可靠流暢的駕駛行為
  • 自主選擇避開障礙物
  • 室內戶外均適用

長方形外框,其內為拼接成形的拼圖。

易於整合 – 結合 VDA 5050,能夠與時俱進

  • VDA 5050 介面:快速、有效率、可擴充
  • 非常適合與 ROKIT Locator 搭配使用
  • 支援通用的車輛傳動機制
  • 整合與投入生產的過程簡單、快速且流暢無礙
  • 現代化的軟體部署方法與開放式介面
  • 整合其他感測器技術
  • 透過 aXessor 使用者介面提供支援
  • 提供 Docker 容器版或 ctrlX OS 版

功能總覽

導航軟體的功能與特色

VDA 5050 介面 – 快速、有效率且可擴充: 車輛與機隊管理,支援 VDA 5050 規格

快速整合與設定: 使用簡單好操作的 aXessor 介面,在支援使用工具的前提下離線校正系統參數

系統開放且可靈活調整:採用開放式介面結構而非「黑箱」結構,支援簡易、靈活的整合與擴充作業

現代化的軟體部署方法:分 Docker 容器或 ctrlX OS 應用程式兩種部署版本,能發揮最大的彈性與擴充能力

在狹窄空間中導航:車輛駕駛方式安全無虞,空間需求不大

對接快速、精準度高: 速度與精準度經過最佳化設計,因此能縮短循環時間、降低出錯率

支援不同的駕駛類型:亦即 Ackermann、差速驅動、全方向驅動

虛擬循線技術:功能完善,不需要實體標線就能定義靈活的路線

自主選擇避開障礙物:能將駕駛路線中的物品列入考量,並且可以選擇在能夠閃避的區域範圍內避開物品

遵守外部安全規定:確實做到安全控制技術與車輛運動規劃無縫整合

加速限制考量:運動規劃的執行會將最大橫向及縱向加速度規範列入考量。

車輛與重物輪廓考量:避免車輛或重物與障礙物發生碰撞

考量方向限制: 以驅動類型為準據,支援不受車輛方向影響的運動序列

ROKIT Navigator 單頁簡介

行動機器人導航軟體重要資訊概覽。

下載 PDF

ROKIT 最新消息

K.Hartwall 的 A-Mate AGV 在展覽大廳內運行

K.Hartwall & ROKIT:從概念到創紀錄時間內的部署

K.Hartwall 通過使用 ROKIT Locator 和 ROKIT Navigator,大幅減少其 A-MATE® AMR 的整合工作量。根據 VDA 5050 標準的無縫整合及僅需一週的調試,為客戶項目的效率設定了新標準。

倉庫中有兩輛叉車,方向盤旁有一台螢幕以及SEP Logistik AG的標誌。

透過SEP Logistik AG和ROKIT Locator提升30%的效率

創新倉儲管理解決方案的領導者SEP Logistik AG 使用ROKIT Locator擴展其叉車管理系統RELAG,以實現整個叉車隊的實時定位。這使得無掃描的工作流程、最佳訂單路徑規劃,以及最高可達30%的人工資源節省成為可能。

仓库内部的蓝色图形。重点是各种车辆,如叉车和移动机器人。移动机器人位于中央并有照明。

輕鬆製造移動機器人

瞭解機器人與自動化元件的模組化解決方案集如何簡化並加速您的移動機器人開發。

從頂視圖看很棒的生產現場,標題是“Rexroth ROKIT Locator - 移動機器人的本地化軟體”

Noblelift 使用的 ROKIT 定位器

观看力士乐 ROKIT Locator如何在 Noblelift 的 APT、PS10 和 RT20 移动机器人中使用。

Joerg Heckel (Bosch Rexroth 業務主管) 和主持人站在 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 展品前解釋 ROKIT Motor。

機器人網路廣播 – 第 4 集

瞭解為什麼由 ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 的創新機器人和自動化套件來建立行動機器人,一點都不難。

機器人網路廣播 - 第 3 集

機器人網路廣播 - 第 3 集

獲取有關 ROKIT 定位的新功能及 ROKIT Motor 與 ROKIT Navigator 開發狀態的最新資訊。

機器人網路直播──第二集

機器人網路直播──第二集

獲得有關 Rexroth ROKIT 元件的最新消息

「Call the Expert」Podcast──第二集

「Call the Expert」Podcast──第二集

我們的專家討論中國內部物流與機器人市場,以及 ROKIT Locator 產品功能

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

雷射定位軟體榮獲「內部物流軟體」類別大獎

「Call the Expert」和「Podcast」字樣顯示於網格圖案,並附有電話筒標示。

「Call the Expert」Podcast──第一集

我們的專家將討論 ROKIT Locator ,並回答您提出的相關問題

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監 Jörg Heckel 與 grow platform GmbH 開發內部物流機器人主管 Christopher Parlitz 討論 Locator

機器人網路廣播──第一集

我們的專家討論 ROKIT Locator。

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監Joerg Heckel、Bosch Rexroth 產品新領域資深副總裁 Thomas Fechner 與 Geek+ 歐洲區副總裁 Jackson Zhang 簽署定位軟體 Locator 合作備忘錄

Bosch Rexroth 與 Geek+ 在機器人領域攜手合作

全球頂尖創新物流機器人解決方案開發業者與 Bosch Rexroth 定位軟體攜手合作

圖片為兩名對話中的男子。一名穿著白色襯衫灰色長褲,一名則是深色西裝、白色襯衫並打了領帶。背景則是生產工廠。

是否感興趣了呢?

我們非常希望回答您關於 Rexroth ROKIT 及其他個別 ROKIT 元件的任何問題。

歡迎隨時聯絡我們。