- 規劃時可運用多款符合應用用途的小型零件來達到高靈活性
- 以四種型材截面段為主的堅固機器結構
- 特有的型材接合設計配置內部電線導軌
- 符合可提供的配件
- 透過與 Rexroth 型材模組化系統的相容性,不同的應用可發揮不同的作用,例如:
- 機器和系統建構
- 自動化工作站機器結構和外封建構
- ESD 環境中的應用
Rexroth 新的功能整合性型材 (FIP) 可提供超大的可用內部空間,最終為您的設計創想實現更多可能性。完全藏內的電線導軌為電線、資料線和管線提供安全且節省空間的置放方式,新的型材接合設計甚至首次可穿過型材連接器。如此可同時簡化並加快設計流程、裝配和安裝。
零件可減少;款式更多樣
自由構想空間大
靈活性高且外型設計精緻美觀
設計與安裝簡易
關鍵技術資料
欄網尺寸 (mm) |
40 |
型材溝槽 (mm) | 10 |
型材截面段 (mm x mm) | 40 x 120 x 120、120 x 120、60 x 120、120 x 120 6N |
可用內部空間 | 600 mm² 至 4,000 mm² |
相容性 | 與 Rexroth 鋁型材模組化系統相容 |
VDE | 認證 |
ESD | 適用 EPA |