高速、加速快,且低摩擦磁性離合器有助縮短週期時間。工件托盤可獨立移動到任何設定位置,甚至可沿曲線板以範圍廣泛的加速率和速度順暢且精準地作業。與此同時亦能以最輕鬆的方式取得工件。
不論產品需要運送和定位在何處,Rexroth 線性馬達驅動輸送機系統皆可以超精準、超高速和超靈活的方式設定標準:結合這些精準、速度、強度和靈活性,讓您可提高流程品質、產能,甚至達成成本有效性。
以更短的週期時間達到更高速的應用
高速、加速快,且低摩擦磁性離合器有助縮短週期時間。工件托盤可獨立移動到任何設定位置,甚至可沿曲線板以範圍廣泛的加速率和速度順暢且精準地作業。與此同時亦能以最輕鬆的方式取得工件。
針對產品類型多樣性或敏感材料的解決方案
可自由設計程式和個別控制每一個工件托盤,以靈活的方式實現作業流程。托盤可前後移動(同步或異步)。此一特色可賦予重新裝配流程最大靈活性。移動方式溫和,且具備避免碰撞和自動等候之工作站整合功能,以保證敏感產品運輸流暢。
使用方式與應用一樣具有多樣性
實用性強大又靈活 – 使用方式多樣性。
ACTIVE Mover 可用於重要領域的裝配線,例如:
關鍵技術資料
高重複精度: |
± 0.01 mm |
速度: | 最高 150 m/min |
加速度: | 1 kg 承載重量可達 40 m/s²,10 kg 有效載荷可達 10 m/s² |
工件托盤承載重量: | 最高 10 kg |
工件托盤: | 寬度為 165 mm 時最高可達 500 mm 吸收量 |
開放式介面: | Ethernet/IP、PROFINET、EtherCAT、Sercos 等 |
設計堅固耐用 | |
可反向操作 | |
異步和同步操作 | |
訂單資訊 |