獨立式致動器
高功率密度、電動控制
Bosch Rexroth 的獨立式致動器旨在為整個生命週期提供最大的附加價值 – 設計精巧,具備全電動控制和開放介面,節能、運轉安靜,使用壽命長且維護需求低。由於封裝了液壓傳動裝置,獨立式致動器易於使用且堅固經久耐用,是機電致動器的絕佳替代品。過往關於冷卻、功率密度和使用壽命的限制正在得到重新界定。
獨立式致動器有哪些優點?
獨立式致動器非常高效:它們將電動馬達、泵浦及液壓缸與重要的控制功能及關斷裝置結合在一個緊湊的密封系統中。得益於電動液壓設計與現代變頻器和控制技術的結合,可以精確、輕鬆地控制線性移動和作用力。如果不需要作用力,馬達則會靜止不動。所有施加的負載或作用力皆受到整合式關斷閥支援。因此,這種依需供能的控制系統會產生下列結果:整個製程的電力消耗最少,最終的二氧化碳排放也會降低。獨立式致動器的許多優點使它們不僅成為了具有中央動力站的液壓缸的現代理想替代品,也成為了機電線性傳動的經久耐用、維護需求低的絕佳替代品。
產品比較
| CytroMotion | CytroForce | 客製化解決方案 | |
|---|---|---|---|
| 安全 | 根據要求 | STO、SLS、SBC * | 客製化 |
| 作用力 | < 275 kN | < 1200 kN | 客製化 |
| 高作用力下的最大速度 | < 350 mm/sec | < 120 mm/sec | 客製化 |
| 快速移動最大速度 | < 2 x 快速移動 | < 5 x 快速移動 | 客製化 |
| 控制器 | 不含 | 包含 | 客製化 |
| * STO = 安全斷開扭矩 |
SLS = 安全限速 |
SBC = 安全制動控制 |