取消
确定

China中文

选择您的位置

International
外啮合齿轮单元  
有关使用工具的帮助(常见问题解答)
我怎样才能找到一个已经批准放行的泵呢?
我怎样才能借助于 A 541 xxx xxx 号找到报价图纸呢?
这些号:0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx 和 R 918 xxx xxx 代表什么意义呢?
哪里可以找到用于外啮合齿轮泵的液压液?


我怎样才能找到一个已经批准放行的泵呢?

打开菜单项“产品选择器(标识列表)”

您可以在搜索界面中输入已知的号,如:订货号、批准号、报价图纸、开发号或者这些号的一部分,并且进行搜索。

如果没有编号可用,但有 电机和泵的属性*,则可在下拉式菜单中选择要查找的电液泵应具有哪些属性,然后点击 查找。

该查找功能基于新的 EHP-型号代码。 点击相应的标题,即可打开下拉式菜单中型号代码的含义说明。

*可以不必说明某个产品的所有属性。 EHP-特性参数列表可找到与输入条件相符的所有产品。 例如,如果要查找 11cm3 的泵,就在下拉式菜单中输入标称规格 "011"。 然后就会显示出所有结构系列中容积为 11cm3 的所有泵。

返回页首  



我怎样才能借助于 A 541 xxx xxx 号找到报价图纸呢?

请您在搜索界面中输入图纸号或者其中的一部分


返回页首  



这些号:0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx 和 R 918 xxx xxx 代表什么意义呢?

0 541 xxx xxx: 是产品部件号或物料号。此产品已经系列化生产并可以通过 SAP/PR1 订购。

B 541 xxx xxx: 是一个样品号或开发号。如果产品没有 0 541 xxx xxx 号,则该产品还没有批准系列化生产,并且也没有三包保证。价格和交货期请向 BRH/STE 部门询问。 订货运作通过 SAP 样件订单 (BRH/STE3) 进行。

A 541 xxx xxx: 是一个报价图纸号。图纸中含有产品的外形尺寸及一些工作条件。所有报价图纸都可以通过图纸搜索菜单点以 PDF 格式调用。

Y 541 xxx xxx: 是一个图纸号。它包括对于这个类型的一般工作条件。它可以像 A 541 xxx xxx 一样,通过图纸搜索菜单点调用。

R 918 xxx xxx: 是一个 SAP 物料号。它包括了技术产品 0 541 xxx xxx 或 B 541 xxx xxx,以及所有企业经济和统计数据,如:包装索引、工厂专用的物料状态、产品等级等。用此号在 SAP 中订货。

返回页首  



哪里可以找到用于外啮合齿轮泵的液压液?

可在 RE90220 中找到用于外啮合齿轮泵的液压液。

返回页首  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.