Využijte větší bezpečnost a efektivitu – s mobilní automatizací
Naše chytrá řešení BODAS integrují pokročilé senzory, inteligentní řídicí systémy a výkonný software pro bezproblémovou automatizaci.
Podívejte se na videa
Výhody pro vás
Hotová řešení
Víc než jen software. Dodáváme plně integrované asistenční systémy, kde joysticky, displeje, telematika a akční členy pracují v dokonalé harmonii a vytvářejí okamžitou hodnotu.
Intuitivní od prvopočátku
Vytváříme komplexní rozhraní člověk-stroj (HMI) s vynikajícím uživatelským prostředím (UX). Obsluha si oblíbila naši jasnou vizuální a hmatovou zpětnou vazbu, která zajišťuje snadné a bezchybné ovládání.
Vylepšete identitu své značky
Každá automobilka má vlastní cítění značky. Naše otevřená a škálovatelná řešení jsou navržena tak, aby zachovala váš osobitý zážitek ze značky a ještě ho posílila.
Asistovaná a autonomní řešení
Kinematické snímání polohy KPS
Určete přesnou polohu kinematiky stroje. Díky měření úhlových rychlostí a zrychlení poskytuje naše KPS základní údaje pro spolehlivé automatizační funkce.
Odhad zátěže PEL
Přesně odhadujte užitečné zatížení stroje během celého pracovního cyklu. Náš software PEL je přizpůsobitelný různým typům strojů, zvyšuje efektivitu provozu a zabraňuje přetížení.
Podívejte se na video
Systém CAS pro prevenci kolizí
Zvyšte bezpečnost na staveništi pomocí našeho flexibilního systému prevence kolizí. Kombinujte nebo si vyberte mezi radarem, ultrazvukem a kamerami s umělou inteligencí (AI) pro spolehlivou detekci objektů a osob.
Podívejte se na video
Přizpůsobitelné asistenční funkce
Zvyšte pohodlí a efektivitu díky inteligentním asistenčním funkcím. Nabízíme celou řadu řešení, jako jsou Return-to-Position (návrat do pozice), Slew Limitation (omezení výložníku) a Parallel Motion Control (paralelní řízení pohybů), která lze přizpůsobit vašim konkrétním strojům.
Podívejte se na videa
Intuitivní automatizace
Automatizace je víc než jen funkce – je to zážitek. Náš joystick SENSE+ poskytuje optickou a haptickou zpětnou vazbu, a vytváří tak intuitivní spojení mezi obsluhou a strojem, které umožňuje dokonalé ovládání.
Podívejte se na video
Produkty pro mobilní automatizaci
Řídicí jednotka pro terénní robotické řízení ORC
Vysoce výkonná výpočetní platforma navržená pro umělou inteligenci (AI) a počítačové vidění: ORC poskytuje výpočetní výkon a integrované bezpečnostní funkce potřebné pro pokročilou automatizaci a plně autonomní funkce.
Přehled základních údajů
Přehled základních údajů
Ultrazvukový systém USS
Předcházejte nehodám ve složitém prostředí. USS je škálovatelné řešení podporující až 12 ultrazvukových senzorů, které zajišťují přesné měření vzdálenosti a varují obsluhu před kolizí.
Zjistěte více
Zjistěte více
Radar pro terénní vozidla
Systém radaru pro terénní vozidla je dokonale vhodný pro monitorování blízkého i vzdáleného pole mobilních strojů. V kombinaci s inertní měřicí jednotkou sleduje vzdálenost, relativní rychlost a směr až 30 objektů, a poskytuje tak důležité údaje pro systémy varování před kolizí.
Zjistěte více
Zjistěte více
Prémiový radar pro terénní vozidla
Tento prémiový zobrazovací radar poskytuje hustý a spolehlivý 4D shluk bodů s nejlepším rozlišením ve své třídě a schopností oddělit objekty, což umožňuje nejnáročnější automatizační aplikace.
Zjistěte více
Zjistěte více
Inertní měřicí jednotka IMU MM7.10
S inertní měřicí jednotkou MM7.10 zachytíte přesnou dynamiku stroje. Tento kompaktní senzor měří rotační a lineární zrychlení ve všech třech osách a poskytuje základní údaje pro stabilizaci a automatizaci.
Přehled základních údajů
Přehled základních údajů
Kompaktní hlavy kamery
Naše hlavy kamery se vyznačují kompaktním designem, který nabízí maximální flexibilitu při navrhování vnímání prostředí pro vaše centralizované strojní systémy.
Zjistěte více
Zjistěte více
Telematika BODAS Connect
Automatizace a asistenční funkce generují cenná data. BODAS Connect je naše profesionální telematické řešení navržené tak, aby splňovalo dnešní požadavky internetu věcí (IoT) – a aby bylo možné ho rozšířit pro budoucí výzvy.
Zjistěte více
Zjistěte více
Mobilní elektronika a telematika
Zjistěte víc o ekosystému BODAS – našem pevném základu pro elektronické řízení hydraulických a elektrických komponentů. Urychlete svoji digitální transformaci a získejte snadný přístup k našemu osvědčenému elektronickému hardwaru, flexibilnímu softwaru a telematice.
Další informace o ekosystému BODAS
Vaše vize, naše odborné znalosti: Vlastní automatizační řešení
Naše dokumentace ukazuje, co je možné dnes, ale naše skutečná síla spočívá ve vývoji řešení budoucnosti. Pokud máte konkrétní výzvu v oblasti automatizace, pojďme spolupracovat! Kontaktujte nás, abychom s vámi prodiskutovali vaši konkrétní aplikaci a zjistili, jak pro vás můžeme vytvořit dokonalé řešení.