Rexroth ROKIT Locator – váš flexibilní okalizační software pro mobilní roboty
K.Hartwall výrazně snižuje úsilí při integraci svých AMR A-MATE® díky použití ROKIT Locator a ROKIT Navigator. Plynulá integrace podle standardu VDA 5050 a zprovoznění během pouhého jednoho týdne nastavují nové standardy efektivity v zákaznických projektech.
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si Rexroth ROKIT Locator pro vaši průmyslovou aplikaci v terénu a poskytneme vám potřebnou podporou. Svůj požadavek nám sdělte prostřednictvím kontaktního formuláře.
ROKIT Locator se dokonale hodí pro použití s navigačním softwarem ROKIT Navigator – pro přesné určování polohy a efektivní plánování pohybu vašich mobilních robotů.
S robotickou sadou ROKIT and ctrlX AUTOMATION můžete využívat modulární softwarová a hardwarová řešení, která můžete kombinovat podle potřeby navzájem nebo s řešeními třetích stran.
Laserový lokalizační a mapovací software
Rexroth ROKIT Locator je software využívající laserovou technologii pro současné určování polohy mobilních robotů a mapování dynamických prostředí (SLAM). Výkonný algoritmus využívá informace až ze dvou laserových skenerů instalovaných ve vozidle ke spolehlivému snímání a mapování přirozeného prostředí (natural feature navigation). Lokalizační systém v reálném čase (RTLS) navíc detekuje změny v prostředí během jízdy, automaticky aktualizuje digitální mapu okolí a sdílí ji se všemi dalšími stroji, které využívají ROKIT Locator (automatická aktualizace mapy). Lokalizace je spolehlivá, robustní a na centimetr přesná – bez použití reflektorů nebo značek. Ve zvláštních situacích, jako je provoz v otevřených prostorách, lze volitelně zohlednit další údaje ze senzorů, například otáčení kol (spojení s odometrií kol).
ROKIT Locator.Box – Lokalizační systém připravený k použití
Nyní si můžete vybrat mezi výhradně softwarovým řešením ROKIT Locator nebo software/hardware řešením ROKIT Locator.Box, které je připravené k použití na kompaktním průmyslovém počítači. Řešení ROKIT Locator.Box je navrženo tak, aby nabídlo pohodlnou integraci našeho laserového lokalizačního softwaru do vašich mobilních robotů. Skládá se z předinstalovaného a licencovaného softwaru ROKIT Locator, plně podporovaného operačního systému a velmi kompaktního a robustního vysoce výkonného průmyslového počítače (Pokini F2).
Základní přehled
Umožňuje získat první přehled o ROKIT Locator
Požádejte o bezplatnou zkušební verzi
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si Rexroth ROKIT Locator pro vaši průmyslovou aplikaci v terénu a poskytneme vám potřebnou podporou. Svůj požadavek nám sdělte prostřednictvím kontaktního formuláře.