Bílá čára, která začíná bílou šipkou s červeným obrysem a bílým špendlíkem nahoře v popředí a končí bílou vlaječkou v zadní části obrázku. Nad čarou jsou tři kroužky se třemi různými symboly. Zvyšte schopnosti svých mobilních robotů.

Rexroth ROKIT Navigator – váš navigační software pro automaticky naváděná vozidla (AGV) / autonomní mobilní roboty (AMR) odolný vůči zastarávání

Kontaktujte nás
Bílá čára, která začíná bílou šipkou s červeným obrysem a bílým špendlíkem nahoře v popředí a končí bílou vlaječkou v zadní části obrázku. Nad čarou jsou tři kroužky se třemi různými symboly. ROKIT Navigator v přehledu

Získejte veškeré důležité informace o modulu ROKIT Navigator v základním přehledu.

Stáhnout PDF
A-Mate AGV od K.Hartwall jezdí v výstavní hale K.Hartwall a ROKIT: Od konceptu k realizaci v rekordním čase

K.Hartwall výrazně snižuje úsilí při integraci svých AMR A-MATE® díky použití ROKIT Locator a ROKIT Navigator. Plynulá integrace podle standardu VDA 5050 a zprovoznění během pouhého jednoho týdne nastavují nové standardy efektivity v zákaznických projektech.

Zjistěte více
Na obrázku je znázorněn bílý stylizovaný špendlík s háčkem na špičce a dírkou v hlavičce špendlíku. Horizontálně se zobrazují různé modely automaticky řízených vozidel a ručních vysokozdvižných vozíků. Ve špendlíkové dírce je automaticky řízené vozidlo (AGV). Jednoduchá lokalizace a navigace

ROKIT Navigator se dokonale hodí pro použití s lokalizačním softwarem ROKIT Locator – pro přesné určování polohy a efektivní plánování pohybu vašich mobilních robotů.

ROKIT Locator
Na obrázku je uvedeno klíčové znázornění robotické sady ROKIT od společnosti Bosch Rexroth složené z názvů příslušných produktů: aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator a ROKIT Motor. Uprostřed jsou umístěna písmena „UX“. Jsou obklopena kruhem s červeným okrajem, který se skládá z tlačítek „SOFTWARE“, „HARDWARE“ a „SERVICE“ a příslušných ikon výrobků. Pod ikonou je seřazeno pět mobilních robotů. Modulární sada nástrojů pro vaše mobilní roboty

S robotickou sadou ROKIT and ctrlX AUTOMATION můžete využívat modulární softwarová a hardwarová řešení, která můžete kombinovat podle potřeby navzájem nebo s řešeními třetích stran.

Podívejte se na video
Modré pozadí se světle modrým obdélníkem a nápisem „VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe“ tmavě modrým písmem.

Odolnost vůči zastarávání s VDA 5050

ROKIT Navigator je plně kompatibilní se systémy správy vozového parku splňující požadavky normy VDA 5050. Inteligentní implementace normy VDA 5050 umožňuje mimořádně rychlou a jednoduchou integraci a uvedení do provozu – bez adaptérů a dalších rozhraní. Tím se pro vás minimalizují nároky na vývoj a můžete se optimálně připravit na budoucí výzvy.

Modré pozadí se čtyřmi čtverci tvořícími obdélník, z nichž jeden je modrý a právě zapadá do obdélníku jako čtvrtý čtverec.

Otevřená rozhraní pro flexibilní integraci

Díky své modulární a otevřené architektuře se navigační software pro mobilní roboty bez problémů přizpůsobí široké škále požadavků – od použití s modulem ROKIT Locator nebo dalšími pokročilými lokalizačními řešeními po nejrůznější kinematiky vozidel. Otevřená rozhraní a intuitivní uživatelské rozhraní aXessor minimalizují nároky na parametrizaci pro různé typy vozidel a umožňují flexibilní integraci dalších technologií.

Na obrázku je uvedeno klíčové znázornění robotické sady ROKIT od společnosti Bosch Rexroth složené z názvů příslušných produktů: aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator a ROKIT Motor. Uprostřed jsou umístěna písmena „UX“. Jsou obklopena kruhem s červeným okrajem, který se skládá z tlačítek „SOFTWARE“, „HARDWARE“ a „SERVICE“ a příslušných ikon výrobků. Pod ikonou je seřazeno pět mobilních robotů.

Modulární sada nástrojů pro automaticky naváděná vozidla (AGV) / autonomní mobilní roboty (AMR)

S modulem ROKIT Locator pro výkonné řešení pro přesnou lokalizaci a efektivní navigaci vašich mobilních robotů. S robotickou sadou ROKIT a automatizačním systémem ctrlX AUTOMATION můžete využívat modulární softwarová a hardwarová řešení, která můžete podle svých potřeb kombinovat podle potřeby navzájem nebo s řešeními třetích stran. ROKIT Navigator je k dispozici nejen jako modulární kontejnerové řešení Docker, ale také jako aplikace pro inovativní operační systém ctrlX OS založený na Linuxu – ústřední součást ctrlX AUTOMATION. Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřené systémové řešení, lze navigační software snadno integrovat do řízení vozidla (ctrlX CORE) a kontroly bezpečnosti (ctrlX SAFETY), protože všechny informace nutné pro ostatní softwarové komponenty jsou v systému dostupné prostřednictvím datové vrstvy ctrlX.

Podívejte se na video
Podívejte se na video

Přínosy modulu ROKIT Navigator v přehledu

Obdélník s čárovým grafem, jehož sloupce se zleva doprava zvyšují.

Efektivní plánování pohybu

  • Vysoká přesnost (< 1 cm) a rychlé dokování
  • Obzvláště vhodný pro dynamická, složitá a stísněná prostředí
  • Spolehlivé a přirození chování při jízdě
  • Volitelné vyhýbání se překážkám
  • Možné použití ve vnitřním i venkovním prostředí

Obdélník s částmi skládačky, které do sebe zapadají.

Snadná integrace – odolnost vůči zastarávání díky VDA 5050

  • Rozhraní VDA 5050: rychlé, efektivní, rozšiřitelné
  • Ideálně se hodí pro použití s modulem ROKIT Locator
  • Podporuje běžné kinematiky vozidla
  • Jednoduchá, rychlá a bezproblémová integrace a uvedení do provozu
  • Moderní přístup k nasazení softwaru a otevřená rozhraní
  • Integrace dalších senzorových technologií
  • Podpora prostřednictvím uživatelského rozhraní aXessor
  • K dispozici jako kontejner Docker nebo aplikace pro ctrlX OS

Přehled funkcí

Funkce a vlastnosti navigačního systému

Rozhraní VDA 5050 – rychlé, efektivní, rozšiřitelné: Podpora specifikace VDA 5050 mezi vozidlem a řízením strojového parku

Rychlá integrace a nastavení: Offline kalibrace parametrů systému podporovaná nástroji prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní aXessor

Otevřený, přizpůsobitelný systém: Žádné struktury „černých skříněk“, ale otevřená rozhraní, která umožňují snadnou a flexibilní integraci a rozšíření

Moderní přístup k nasazení softwaru: Nasazení ve formě kontejnerů Docker nebo jako aplikace pro ctrlX OS – pro maximální flexibilitu a škálovatelnost

Navigace ve stísněných prostorách: Bezpečné manévry vozidel s minimálními prostorovými nároky

Rychlé a vysoce přesné dokování: Kratší doby cyklů a nižší chybovost díky optimalizované rychlosti a přesnosti

Podpora různých typů pohonu: tj. Ackermann, diferenciální pohon, všesměrový pohon

Virtuální sledování linky: Robustní funkce umožňující definování flexibilních tras bez jejich fyzického značení

Volitelné vyhýbání se překážkám: Dává pozor na předměty, které se nachází na trase jízdy, a volitelně se jim vyhýbá v rámci povolené zóny pro vyhnutí

Dodržování externích bezpečnostních požadavků: Zajišťuje hladkou integraci kontroly bezpečnosti do plánování pohybu vozidla

Zvažování omezení akcelerace: Provádění plánování pohybu zohledňuje dodržování maximální podélné a boční akcelerace.

Zohlednění obrysů vozidla a nákladu: Zabraňuje kolizi vozidla nebo nákladu s překážkami

Zohlednění omezení s ohledem na orientaci: V závislosti na typu pohonu umožňuje sekvence pohybu nezávisle na orientaci vozidla

Základní přehled modulu ROKIT Navigator

Získejte veškeré důležité informace o navigačním softwaru pro mobilní roboty v přehledu.

Stáhnout PDF

Novinky o ROKIT

A-Mate AGV od K.Hartwall jezdí v výstavní hale

K.Hartwall a ROKIT: Od konceptu k realizaci v rekordním čase

K.Hartwall výrazně snižuje úsilí při integraci svých AMR A-MATE® díky použití ROKIT Locator a ROKIT Navigator. Plynulá integrace podle standardu VDA 5050 a zprovoznění během pouhého jednoho týdne nastavují nové standardy efektivity v zákaznických projektech.

Hala magazynowa z dwoma wózkami widłowymi, monitorem obok kierownicy i logo SEP Logistik AG

Se společnostmi SEP Logistik AG a ROKIT Locator k efektivitě vyšší o 30 %

SEP Logistik AG, přední poskytovatel inovativních řešení pro řízení skladů, rozšiřuje svůj systém řízení vysokozdvižných vozíků RELAG o ROKIT Locator pro lokalizaci celé flotily v reálném čase. To umožňuje bezskenerové pracovní toky, optimalizované trasování objednávek a úspory personálních zdrojů až o 30 %.

Modrá grafika skladu zevnitř. Důraz je kladen na různá vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky a mobilní roboty. Mobilní robot je uprostřed a je osvětlen.

Snadná konstrukce mobilních robotů

Zjistěte, jak modulární sada řešení robotických a automatizačních komponent zjednodušuje a urychluje vývoj vašich mobilních robotů.

Skvělé výrobní místo z pohledu shora a titulek "Rexroth ROKIT Locator - lokalizační software pro mobilní roboty".

Použití ROKIT Locator ve společnosti Noblelift

Podívejte se, jak se lokátor Rexroth ROKIT Locator používá v mobilních robotech APT, PS10 a RT20 společnosti Noblelift.

Joerg Heckel (vedoucí oddělení New Business společnosti Bosch Rexroth) a moderátor stojí před exponátem ROKIT-ctrlX AUTOMATION a vysvětlují, jak funguje ROKIT Motor.

Webcast o robotice – Epizoda 4

Zjistěte, proč je nyní stavba mobilních robotů jednodušší než kdy dřív díky inovatvní robotické a automatizační sadě s řešeními ROKIT a ctrlX AUTOMATION.

Webcast o robotice – Epizoda 3

Webcast o robotice – Epizoda 3

Získejte nejnovější informace o nových funkcích lokalizačního softwaru ROKIT Locator a o stavu vývoje modulu pohonu ROKIT Motor a navigačního modulu ROKIT Navigator.

Webcast o robotice – Epizoda 2

Webcast o robotice – Epizoda 2

Získejte nejnovější informace o našich komponentech Rexroth ROKIT

Podcast „Zavolejte odborníka“ – Epizoda 2

Podcast „Zavolejte odborníka“ – Epizoda 2

Naši odborníci hovoří o čínském trhu intralogistiky a robotiky a také o softwaru ROKIT Locator

CENA IFOY za náš software ROKIT Locator

CENA IFOY za náš software ROKIT Locator

Laserový lokalizační software oceněný v kategorii „Software pro intralogistiku“

Okna s nadpisem Zavolejte odborníka a Podcast se zobrazí na mřížce společně se symbolem telefonního sluchátka.

Podcast „Zavolejte odborníka“ – Epizoda 1

Naši odborníci diskutují o softwaru ROKIT Locator a odpoví na vaše otázky

Jörg Heckel (ředitel projektu Intralogistics Robotics v Bosch Rexroth) a Christopher Parlitz (vedoucí vývoje Intralogistics Robotics v grow platform GmbH) hovoří o softwaru Locator

Webcast o robotice – Epizoda 1

Naši odborníci o softwaru ROKIT Locator

Joerg Heckel (ředitel projektu Intralogistics Robotics ve společnosti Bosch Rexroth), Thomas Fechner (seniorní viceprezident oddělení nových projektů ve společnosti Bosch Rexroth) a Jackson Zhang (viceprezident ve společnosti Geek+ Europe) podepsali smlouvu o spolupráci týkající se lokalizačního softwaru Locator

Bosch Rexroth a Geek+ spojují síly v robotice

Globální vývojář inovativních logistických robotických řešení spolupracuje s lokalizačním softwarem Bosch Rexroth

Na obrázku je zachycen rozhovor dvou mužů. Jeden má bílou košili a šedé kalhoty a druhý tmavý oblek, bílou košili a kravatu. Na pozadí je vidět výrobní závod.

Zaujalo vás to?

Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy týkající se Rexroth ROKIT a také jednotlivých komponentů ROKIT.

Neváhejte se na nás obrátit.