Na obrázku je znázorněn bílý stylizovaný špendlík s háčkem na špičce a dírkou v hlavičce špendlíku. Horizontálně se zobrazují různé modely automaticky řízených vozidel a ručních vysokozdvižných vozíků. Ve špendlíkové dírce je vysokozdvižný vozík. Zvyšte schopnosti svých vysokozdvižných vozíku

Rexroth ROKIT Locator – váš flexibilní okalizační software pro ručně řízené vysokozdvižné vozíky

Kontaktujte nás
Hala magazynowa z dwoma wózkami widłowymi, monitorem obok kierownicy i logo SEP Logistik AG Se společnostmi SEP Logistik AG a ROKIT Locator k efektivitě vyšší o 30 %

SEP Logistik AG, přední poskytovatel inovativních řešení pro řízení skladů, rozšiřuje svůj systém řízení vysokozdvižných vozíků RELAG o ROKIT Locator pro lokalizaci celé flotily v reálném čase. To umožňuje bezskenerové pracovní toky, optimalizované trasování objednávek a úspory personálních zdrojů až o 30 %.

Zjistěte více

Laserový lokalizační a mapovací software

Rexroth ROKIT Locator je software využívající laserovou technologii pro současné určování polohy vysokozdvižných vozíků a mapování dynamických prostředí (SLAM). Výkonný algoritmus využívá informace až ze dvou laserových skenerů instalovaných ve vozidle ke spolehlivému snímání a mapování přirozeného prostředí (natural feature navigation). Lokalizační systém v reálném čase (RTLS) navíc detekuje změny v prostředí během jízdy, automaticky aktualizuje digitální mapu okolí a sdílí ji se všemi dalšími stroji, které využívají ROKIT Locator (automatická aktualizace mapy). Lokalizace je spolehlivá, robustní a na centimetr přesná – bez použití reflektorů nebo značek. Ve zvláštních situacích, jako je provoz v otevřených prostorách, lze volitelně zohlednit další údaje ze senzorů, například otáčení kol (spojení s odometrií kol).

Maximalizujte efektivitu svých vysokozdvižných vozíků

Vnitřní a venkovní systém pro lokalizaci mobilní techniky a zboží v reálném čase (RTLS) je nejdůležitějším nástrojem pro sledování polohy a řízení vozového parku vysokozdvižných vozíků a/nebo automaticky řízených vozidel AGV (smíšený vozový park). Umožňuje přesnou lokalizaci vysokozdvižných vozíků a přepravovaného zboží, jako jsou palety, drátěné paletové klece nebo papírové role (track & trace), jakož i automatické vychystávání objednávek a automatické inventury. Dále zabraňuje chybám při skladování a vyhledávání a usnadňuje hledání skladových zásob. Sledování vysokozdvižných vozíků v reálném čase navíc umožňuje úsporu nákladů a zvýšení produktivity díky automatizaci procesů skenování a snížení počtu jízd bez nákladu.

Rychlé a snadné nastavení

Díky snadnému nastavení a spolehlivému provozu softwaru pro lokalizaci a mapování v reálném čase si už nemusíte dělat starosti s určováním polohy vašich mechanických vysokozdvižných vozíků. ROKIT Locator si dokáže během chvilky automaticky najít aktuální polohu i po novém spuštění vozidla kvůli změně směny. Flexibilní přizpůsobení měnícímu se prostředí, například v blokových nebo vysokých skladech, navíc umožňuje automatické aktualizace map pro celý vozový park.

  1. (Do)vybavte své vysokozdvižné vozíky laserovým skenerem dle vašeho výběru.
  2. Řešení ROKIT Locator můžete nastavit snadno a rychle na každém vysokozdvižném vozíku pomocí uživatelského rozhraní aXessor.
  3. Propojte řídící systém vašich vysokozdvižných vozíků, systém řízení skladu (WMS), systém pro plánování podnikových zdrojů (ERP) nebo systém realizace skladů (WES) s řešením pro lokalizaci v reálném čase.
  4. Pomocí rozhraní aXessor můžete vizuálně zaznamenat mapu okolí – všechna data o poloze se poté okamžitě budou v reálném čase synchronizovat s vaším WMS.

Lokalizace vysokozdvižných vozíků v reálném čase

Funkce a výhody používání lokalizačního softwaru

Grafické uživatelské rozhraní aXessor zobrazuje dokončení digitální mapy okolí, včetně potřebného času, ujetých kilometrů a průměrné rychlosti jízdy.

Expresní mapování

Nepotřebujete žádné úpravy infrastruktury ani odborné znalosti – své prostředí zmapujete jediným kliknutím.

Modrá síťová mapa s bílými strukturami znázorňujícími sklad. Na jednom místě je umístěn polohovací špendlík a svítící tečka. Okolní struktura je zbarvena červeně. Pod tím je napsáno: Initial localization without prior knowledge.

Počáteční lokalizace

Náš software ROKIT Locator se dokáže po změně polohy automaticky lokalizovat.

Na modrém mřížkovaném pozadí jsou zobrazeny bílé struktury znázorňující prostředí skladu. Mezi strukturami jsou rozmístěny tři lokalizační špendlíky, z nichž každý se vznáší nad svítícím bodem. Struktury kolem tečky jsou zbarveny červeně. V jednom bodě struktury změní barvu a svítí světle modře. Pod tím je napsáno: Automatic map update for all vehicles.

Automatické aktualizování mapy

Systém pro lokalizaci v reálném čase automaticky detekuje změny prostředí, průběžně aktualizuje digitální mapu a sdílí ji s celým strojovým parkem využívajícím software ROKIT Locator.

Modrá síťová mapa zobrazuje dvě překryté souřadnicové soustavy a referenční body.

Ukázka polohového sjednocení

Mapu softwaru ROKIT Locator lze snadno sjednotit s vaší stávající souřadnicovou soustavou.

Grafické uživatelské rozhraní aXessor zobrazuje černý obdélník, na kterém lze vidět struktury skladu. Zadní struktury jsou bílé, přední jsou světle modré. Tato oblast je označena jako Zone_1. Můžete vidět modrou trajektorii, která prochází strukturami. Tato trajektorie končí hlavičkou šipky.

Rozšíření mapy

Náš systém pro lokalizaci v reálném čase umožňuje uživatelům rozšířit stávající mapy ROKIT Locator a nahrazovat mapové zóny.

Na rozdělené obrazovce jsou zobrazena dvě černá pozadí s mřížkou. Na každé z nich je zobrazena identická trajektorie a hlavička šipky. Zatímco vlevo je vidět jen několik červených struktur, vpravo jsou vidět modré i červené struktury.

Dvojitý laser

V závislosti na scénáři použití a aktuálních potřebách podporuje ROKIT Locator až dva lasery. To zlepšuje vybavenost a efektivitu vašich automaticky řízených vozidel.

Bílé grafické uživatelské rozhraní zobrazuje černou mapu okolí pomocí mřížky. Můžete vidět bíle struktury skladu. Nad tím je překřížení červených os. Souřadnice os X a Y jsou uvedeny vpravo.

Manuální polohové sjednocení mapy

Upravte si svou digitální mapu skladu podle svých individuálních potřeb pomocí funkcí vyrovánání a natočení.

Na bílé grafické ploše je vidět tmavě modrý obdélník s mřížkou a dvěma černými trojúhelníky. Vedle jsou uvedeny různé podrobnosti o laseru.

Maskování

ROKIT Locator umožňuje skrýt obrysy vozidla v datech ze senzorů.

Na obrázku sestávajícího ze třech částí jsou znázorněna prostředí skladu. Vlevo jsou vidět různé bílé struktury. Nad nimi je napsáno „lidar sensor only“. Uprostřed je vidět jen několik struktur, nad nimi je napsáno „lidar sensor and wheel odometry“ a vpravo šedé pozadí s AGV. Nad tím je napsáno „comparison to simulated data“.

Spojení s odometrií kol

Ve speciálních situacích, jako je provoz v otevřených prostorách, lze volitelně integrovat další senzorové zdroje. Zaznamenaná laserová data lze poté sloučit například s odhadovanými údaji o pohybu vozidla získanými na základě otáčení kol.

Na bílém grafickém uživatelském rozhraní je vidět obdélníkové černé pozadí s mřížkou. Na něm jsou červené a bílé struktury prostředí skladiště. Uprostřed je modrá šipka, od níž vede trajektorie vzhůru. V polovině je značka označená jako Landmark_1.

Vizuální záznam

Vizuální záznam podporuje realizaci komplexních scénářů použití a jejich uvedení do provozu.

Na bílé grafické ploše je vidět černý obdélník s mřížkou. Nad tím jsou bílé struktury, z nichž některé jsou zbarveny červeně nebo modře. Uprostřed je šipka v krabici. Napravo od toho je napsáno „Laser Calibration“. Pod tím je vstupní maska.

Automatická kalibrace

Automatická kalibrace pro ještě snazší uvedení do provozu: Pomocí této funkce je možné stávající senzory automaticky vzájemně kalibrovat.

Na bílém grafickém uživatelském rozhraní je vidět černý čtverec s mřížkou a bílými a červenými strukturami se zelenou šipkou. Vpravo jsou vidět zprávy.

Diagnostické informace v reálném čase

Diagnostické informace se vám vizualizují v reálném čase. Kromě toho jsme rozšířili oznámení Centra událostí o diagnostické zprávy řešení ROKIT Locator.

Na bílém grafickém uživatelském rozhraní je zobrazen černý čtverec s mřížkou a bílými a červenými strukturami. Zelená šipka s trajektorií ukazuje ROKIT_Locator_Client_1. Podrobnosti o lokalizaci, jako jsou údaje ze senzorů nebo aktualizace mapy, jsou uvedeny vpravo.

Rozšířené údaje o lokalizaci

V živém zobrazení našeho grafického uživatelského rozhraní získáte vizuální přehled rozšířených lokalizačních údajů a informací získaných pomocí algoritmu ROKIT Locator, což vám umožňuje lépe pochopit jednotlivé parametry provozu.

Modré pozadí se čtyřmi políčky, z nichž tři jsou bílá a jedno modré. Obrázek je založen na tématu modularity.

Maximální flexibilita pro vaše vysokozdvižné vozíky

Používejte ROKIT Locator podle svých potřeb. ROKIT Locator lze používat v různých typech vozidel, jako jsou ručně řízené vysokozdvižné vozíky, a také v široké škále průmyslových odvětví a oblastí použití, jako je logistika nebo výroba. Software je nezávislý na WMS, ERP a systémech řízení vysokozdvižných vozíků a podporuje řadu typů a umístění laserových skenerů i různé průmyslové počítače. ROKIT Locator je dostupný pro systémy Linux a je dodáván prostřednictvím platformy Docker.

Modré pozadí s bílými stopkami a šipkou před stopkami směřující doprava nahoru.

Efektivnější provoz vašeho skladu

Použití softwaru ROKIT Locator nevyžaduje žádné úpravy infrastruktury. Lokalizační software nabízí snadné uvedení do provozu a umožňuje absolutní sledovatelnost vysokozdvižných vozíků a zboží v pohybu (track & trace), jakož i automatizované procesy rezervace a správy skladových zásob a pomáhá snižovat počet chyb při skladování a vyskladňování. Sledování vysokozdvižných vozíků navíc nabízí potenciál úspory nákladů a zvýšení produktivity díky automatizovaným procesům skenování a snížení počtu jízd bez nákladu.

Modré pozadí se světle modrou ikonou ruky, která kliká na bílý rámeček.

Vysoká míra použitelnosti

Uživatelské rozhraní aXessor poskytuje centrální přístup k softwaru ROKIT Locator. Zajišťuje rychlé a snadné uvedení lokalizačního softwaru do provozu a umožňuje jednoduchou a efektivní správu vozového parku. Diagnostické a lokalizační informace jsou pro vás vizualizovány v reálném čase. Stačí několik kliknutí a můžete mapovat své prostředí a rozšiřovat nebo nahrazovat své mapy. Mapu softwaru ROKIT Locator lze snadno sjednotit s vaší stávající souřadnicovou soustavou.

ROKIT Locator.Box – Lokalizační systém připravený k použití

Nyní si můžete vybrat mezi výhradně softwarovým řešením ROKIT Locator nebo software/hardware řešením ROKIT Locator.Box, které je připravené k použití na kompaktním průmyslovém počítači. Řešení ROKIT Locator.Box je navrženo tak, aby nabídlo pohodlnou integraci našeho laserového lokalizačního softwaru do vašich mobilních robotů. Skládá se z předinstalovaného a licencovaného softwaru ROKIT Locator, plně podporovaného operačního systému a velmi kompaktního a robustního vysoce výkonného průmyslového počítače (Pokini F2).

Základní přehled

Umožňuje získat první přehled o ROKIT Locator

Stáhnout PDF

Požádejte o bezplatnou zkušební verzi

Nabízíme vám možnost vyzkoušet si Rexroth ROKIT Locator pro vaši průmyslovou aplikaci v terénu a poskytneme vám potřebnou podporou. Svůj požadavek nám sdělte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Odeslat žádost
Na obrázku je zachycen rozhovor dvou mužů. Jeden má bílou košili a šedé kalhoty a druhý tmavý oblek, bílou košili a kravatu. Na pozadí je vidět výrobní závod.

Zaujalo vás to?

Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy týkající se Rexroth ROKIT a také jednotlivých komponentů ROKIT.

Neváhejte se na nás obrátit.

Novinky o ROKIT

A-Mate AGV od K.Hartwall jezdí v výstavní hale

K.Hartwall a ROKIT: Od konceptu k realizaci v rekordním čase

K.Hartwall výrazně snižuje úsilí při integraci svých AMR A-MATE® díky použití ROKIT Locator a ROKIT Navigator. Plynulá integrace podle standardu VDA 5050 a zprovoznění během pouhého jednoho týdne nastavují nové standardy efektivity v zákaznických projektech.

Hala magazynowa z dwoma wózkami widłowymi, monitorem obok kierownicy i logo SEP Logistik AG

Se společnostmi SEP Logistik AG a ROKIT Locator k efektivitě vyšší o 30 %

SEP Logistik AG, přední poskytovatel inovativních řešení pro řízení skladů, rozšiřuje svůj systém řízení vysokozdvižných vozíků RELAG o ROKIT Locator pro lokalizaci celé flotily v reálném čase. To umožňuje bezskenerové pracovní toky, optimalizované trasování objednávek a úspory personálních zdrojů až o 30 %.

Modrá grafika skladu zevnitř. Důraz je kladen na různá vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky a mobilní roboty. Mobilní robot je uprostřed a je osvětlen.

Snadná konstrukce mobilních robotů

Zjistěte, jak modulární sada řešení robotických a automatizačních komponent zjednodušuje a urychluje vývoj vašich mobilních robotů.

Skvělé výrobní místo z pohledu shora a titulek "Rexroth ROKIT Locator - lokalizační software pro mobilní roboty".

Použití ROKIT Locator ve společnosti Noblelift

Podívejte se, jak se lokátor Rexroth ROKIT Locator používá v mobilních robotech APT, PS10 a RT20 společnosti Noblelift.

Joerg Heckel (vedoucí oddělení New Business společnosti Bosch Rexroth) a moderátor stojí před exponátem ROKIT-ctrlX AUTOMATION a vysvětlují, jak funguje ROKIT Motor.

Webcast o robotice – Epizoda 4

Zjistěte, proč je nyní stavba mobilních robotů jednodušší než kdy dřív díky inovatvní robotické a automatizační sadě s řešeními ROKIT a ctrlX AUTOMATION.

Webcast o robotice – Epizoda 3

Webcast o robotice – Epizoda 3

Získejte nejnovější informace o nových funkcích lokalizačního softwaru ROKIT Locator a o stavu vývoje modulu pohonu ROKIT Motor a navigačního modulu ROKIT Navigator.

Webcast o robotice – Epizoda 2

Webcast o robotice – Epizoda 2

Získejte nejnovější informace o našich komponentech Rexroth ROKIT

Podcast „Zavolejte odborníka“ – Epizoda 2

Podcast „Zavolejte odborníka“ – Epizoda 2

Naši odborníci hovoří o čínském trhu intralogistiky a robotiky a také o softwaru ROKIT Locator

CENA IFOY za náš software ROKIT Locator

CENA IFOY za náš software ROKIT Locator

Laserový lokalizační software oceněný v kategorii „Software pro intralogistiku“

Okna s nadpisem Zavolejte odborníka a Podcast se zobrazí na mřížce společně se symbolem telefonního sluchátka.

Podcast „Zavolejte odborníka“ – Epizoda 1

Naši odborníci diskutují o softwaru ROKIT Locator a odpoví na vaše otázky

Jörg Heckel (ředitel projektu Intralogistics Robotics v Bosch Rexroth) a Christopher Parlitz (vedoucí vývoje Intralogistics Robotics v grow platform GmbH) hovoří o softwaru Locator

Webcast o robotice – Epizoda 1

Naši odborníci o softwaru ROKIT Locator

Joerg Heckel (ředitel projektu Intralogistics Robotics ve společnosti Bosch Rexroth), Thomas Fechner (seniorní viceprezident oddělení nových projektů ve společnosti Bosch Rexroth) a Jackson Zhang (viceprezident ve společnosti Geek+ Europe) podepsali smlouvu o spolupráci týkající se lokalizačního softwaru Locator

Bosch Rexroth a Geek+ spojují síly v robotice

Globální vývojář inovativních logistických robotických řešení spolupracuje s lokalizačním softwarem Bosch Rexroth