Mini hydraulický motor se zvýšeným výkonem
Může být malý a lehký, ale v hydraulickém motoru Hägglunds Atom je síla vše změnit. Tento miniaturní balíček v sobě nese příboj energie, který způsobí přímo závratnou velikost otáček. Ale nejpřekvapivější je jeho síla – elementární síla, která daleko převyšuje dimenze motoru.
Motor Hägglunds Atom přináší vašemu hydraulickému hnacímu systému maximální točivý moment 13,6 kNm. Protože motor může při svých maximálních otáčkách 400 ot/min poskytovat plný točivý moment, který mu dodává maximální výkon 394 kW převyšující ostatní hydraulické motory ve své třídě.
- Max. točivý moment: 13,6 kNm
- Max. otáčky: 400 ot/min
- Max. tlak: 420 bar
- Max. výkon: 394 kW