Motor Hägglunds Thunder na podložce s průmyslovou kulisou.

Hägglunds Thunder – elektrický start trvalého rozmachu

Hägglunds je a vždy bude synonymem pro řešení bez převodovky s vysokým točivým momentem, která přenášejí výkon přímo na hnací hřídel. K takové efektivní flexibilitě vede víc než jedna cesta. Motor Hägglunds Thunder představuje dokonalé spojení točivého momentu a elektřiny.

Zvuk prolamujících se bariér

Hägglunds Thunder je synchronní motor s permanentním magnetem (PM) – jde vícepólový elektromotor, který dokáže vyvinout vysoký točivý moment při nízkých otáčkách. Díky tomu je základem plně elektrického systému přímého pohonu Hägglunds.

Ve správném aplikačním prostředí toho ale dokáže ještě víc. Hägglunds Thunder může umocnit silné stránky přímého pohonu i vaši produktivitu. Když se vaše potřeby sladí s jeho výhodami, dopad se jednoduše projeví.

Detailní záběr motoru Hägglunds Thunder.

Dokonalá bouře rychlosti a efektivity

Hägglunds Thunder přináší novou podobu vyváženosti a nabízí vysoce efektivní odpovědi na specifické aplikační výzvy. Poskytuje známé výhody značky Hägglunds, ale novými způsoby. Ty zahrnují plně proměnné otáčky od klidového stavu až po maximální rychlost, které zajišťuje frekvenční řízení.

Z mírně vyšších jmenovitých provozních otáček 30 ot./min. se rozsah motoru zvyšuje až na úžasných 300 ot./min. Při vyšších než jmenovitých otáčkách je účinnost téměř konstantní. Hägglunds Thunder jede dál a dál a neztrácí nic ze své intenzity.

Motor Hägglunds Thunder v provozu na kulovém mlýně.

Mohutný příval výkonu na hřídeli

S rozsahem jmenovitého točivého momentu až 200 kNm překonává Hägglunds Thunder v točivém momentu ostatní motory Hägglunds. Jeho vlastní vysoký točivý moment však může být spojen s výrazně vyššími otáčkami. Když se tyto dva prvky protnou na hřídeli, znamená to větší výkon než kdykoli předtím – až 4 300 kW.

I když to může působit výbušně, výkon Hägglunds je vždy spojen s ochranou. Hägglunds Thunder vydrží až 60 sekund při přetížení 200 %.

Dva motory Hägglunds Thunder.

Zvučný klid

Jedinečná dynamika motoru Hägglunds Thunder působí na první dojem ohromujícím dojmem. Jakmile se však dá do pohybu, nastane trvalý klid. Díky velmi malým nárokům na údržbu nabízí spolehlivost, kterou od řešení Hägglunds očekáváte. Vestavěný balíček senzorů zvyšuje bezpečnost provozu a umožňuje plné sledování stavu pohonu.

Připravte se na Hägglunds Thunder

Široká škála velikostí motorů Hägglunds Thunder umožňuje optimální dimenzování od nízkých až po megawattové výkony. Dodáváme vše, co potřebujete pro kompletní hnací systém na nízké, střední nebo vysoké napětí, včetně řízení s proměnnou frekvencí.

Od značky Hägglunds jako vždy získáte kompletní řešení. Kontaktujte nás a začněte plánovat své řešení

Získat další informace

Stáhnout produktový leták

Další informace o portfoliu Hägglunds