Pracovnice kontroluje dopravníkový systém Bosch Rexroth TS 1 Dopravníkový systém TS 1

Přesné řešení pro malé, lehké produkty. K dispozici už brzy jako 48V varianta s kompaktními krokovými motory.

Přejít do obchodu Rexroth Store

URYCHLETE SVOU VÝROBU s dopravníkovým systémem TS 1

Dopravníkový systém TS 1 je už dlouho měřítkem efektivity ve výrobě malých produktů. Je speciálně navržený pro přesnou montáž složitých komponent a vyniká v náročných průmyslových odvětvích, jako je lékařská technika, elektronika, automobilový průmysl a spotřební zboží. Osvědčil se také v citlivých prostředích, od čistých a suchých prostor až po oblasti s ochranou proti elektrostatickým výbojům.

A budoucnost je ještě větší: Jako technologický lídr rozšiřuje Bosch Rexroth portfolio systémů TS 1 o inovativní 48V komponenty. Připravte se na vyšší rychlosti přepravy, inteligentní řídicí funkce a schopnost vytvářet extrémně kompaktní uspořádání zcela bez pneumatických součástí pro maximalizaci produktivity vašeho závodu.

Poznejte výhody nové 48V technologie.


Detailní pohled na několik přesných montážních stanic pracujících na dopravníkovém systému Bosch Rexroth TS 1

Absolutní přesnost

Dosáhněte přesnosti polohování a opakovatelnosti až ±0,015 mm. Palety pro obrobky z plastu, hliníku nebo nerezové oceli zajišťují perfektní přizpůsobení vaší konkrétní aplikaci.

Ruční pracoviště s dopravníkovým systémem Bosch Rexroth TS 1

Flexibilita pro jakýkoli požadavek

Sestavte si individuální systém z komplexní modulární sady nástrojů. Všechny komponenty jsou volně kombinovatelné a navržené pro nejnáročnější prostředí – od čistých prostoroblastí s ochranou proti elektrostatickým výbojům až po suché místnosti.

Kompaktní provedení dopravníkového systému Bosch Rexroth TS 1

Kompaktní provedení

Ideální pro velmi stísněné prostory a omezená výrobní prostředí. Vytvářejte komplexní individuální uspořádání s vysokým stupněm volnosti i tam, kde jiné systémy narážejí na své limity.

Systém TS 1 v akci: Osvědčená řešení pro vaše odvětví

Osoba v ochranném oděvu umisťuje zdravotnický prostředek na nosič dopravníkového systému TS 1

Maximální přesnost pro citlivé produkty

V oblasti biovědy a lékařství jsou nejvyšší možná přesnost a absolutní spolehlivost procesů naprosto zásadní. Systém TS 1 je nejenom certifikován pro používání v čistých prostorách až do třídy ISO 7, ale jeho šetrné zacházení s dopravovanými produkty zároveň chrání integritu i těch nejkřehčích položek. Během celé přepravy zůstávají zachovány kritické tolerance, což zajišťuje nekompromisní funkčnost záchranných zařízení, diagnostických souprav a různých mikrosestav.

Dopravníkový systém Bosch Rexroth TS 1 pro montáž v automobilovém průmyslu

Robustní procesy pro automobilový průmysl

Automobilový průmysl vyžaduje při montáži tradičních i elektrických komponent vysokou přesnost. Systém TS 1 je ideálním řešením pro výrobu řídicích jednotek a senzorů, a zejména pro klíčové procesní kroky při výrobě baterií. Prokázaná vhodnost pro suché místnosti (< 1% RV) v kombinaci s šetrnou manipulací představuje spolehlivou volbu pro výrobu kompaktních bateriových článků.

Detailní pohled na náramkové hodinky na paletě obrobků na dopravníkovém systému TS 1

Bezchybná kvalita špičkového spotřebního zboží

Při výrobě prémiového spotřebního zboží, například náramkových hodinek, displejů nebo brýlových čoček, jsou bezvadné fungování a bezchybný vzhled tím, co rozhoduje o úspěšnosti na trhu. Systém TS 1 přináší výsledky na obou frontách: umožňuje vysokou rychlost výroby a současně zajišťuje bezpečnou a šetrnou přepravu jemných komponent. Tím zaručuje nekompromisně vysokou kvalitu produktů.

Dopravníkový systém Bosch Rexroth TS 1 přepravující citlivou desku plošných spojů (PCB)

Maximální ochrana pro vysoce citlivou elektroniku

Při výrobě elektroniky mohou i sebemenší nárazy, škrábance nebo elektrostatické výboje (ESD) zapříčinit nepoužitelnost cenných komponent. Systém TS 1 zajišťuje hned dvojí ochranu: jeho plně vodivý design je v souladu s předpisy EPA a nabízí spolehlivé stínění proti poškození elektrostatickým výbojem. 48V moduly mimoto díky absenci vibrací zaručují výjimečně šetrnou přepravu mikrosestav, kamerových modulů a senzorů.

Klíčové technické údaje

Hmotnost palety obrobků:
až 3 kg
Velikosti palet obrobků: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Varianty palet obrobků: plast, plast / ocel a hliník
Dopravní média: řemen (PA), ozubený řemen (PA)
Dopravní rychlost: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Vysoká opakovatelnost: ± 0,015 mm
Vhodné pro: Čisté prostory třídy 7 (EN ISO 14644-1), suché prostory (až 1 % relativní vlhkosti vzduchu)
Speciální komponenty: zatáčky bránící hromadění pro kratší procesní doby, polohovací jednotka pro maximální opakovatelnost a rychlou výměnu palet obrobků
Informace o objednávce

Už brzy: Plně elektrický systém TS 1 s 48V technologií

Přehled vašich výhod

  • Plně elektrický systém bez pneumatických komponent: Zkraťte dobu uvádění do provozu, ušetřete provozní náklady a minimalizujte nutnost údržby tím, že eliminujete potřebu pneumatických aktuátorů a komponent.
  • Rychlejší přeprava: Zkraťte výrazně dobu cyklu díky přepravní rychlosti až 24 m/min.
  • Přeprava bez vibrací: Chraňte jemné komponenty prostřednictvím parametrizovatelných rychlostních ramp pro plynulé zrychlení a zpomalení nosiče obrobku.

  • Inteligentní řízení IO-Link: Těžte z výhod jednoduchého uvedení do provozu a flexibilního ovládání díky standardu IO-Link nezávislému na konkrétní průmyslové sběrnici.
  • Kompaktnější provedení: Vytvořte ještě kompaktnější uspořádání pomocí menších krokových motorů místo asynchronních převodovek.
  • Plná kompatibilita: Bezproblémově kombinujte všechny 48V moduly se stávajícím produktovým portfoliem TS 1 pro maximální bezpečnost a flexibilitu investic.

Plánování projektů transferových systémů zdarma

Využijte plánovací software MTpro na maximum. V tomto nástroji jsou uloženy téměř všechny naše technologické produkty. Navrhněte si rychle svůj individuální transferový systém pomocí funkce drag & drop.

Inženýrský nástroj MTpro na jedné obrazovce

Plánovací software MTpro

Navrhněte si své transferové systémy od počátečního nápadu až po samotnou implementaci pomocí jednoho nástroje.

MTpro
MTpro Online Designer na notebooku

MTpro Online Designer

Vytvořte si rozvržení konstrukčního uspořádání pomocí online verze programu MTpro Layout Designer. Získejte ještě větší svobodu a flexibilitu na digitalním pracovišti.

Začněte – MTpro Online Designer