Vyber svoje umístění
Vyber svoje umístění
Elektromechanické válce
Vysoce výkonná alternativa k pneumatickým a hydraulickým válcům.
Bezúdržbové, ekonomické a šetrné k životnímu prostředí
Elektromechanické válce nyní také s možností celoživotního mazání
Produkt | Počet velikostí | Typ pohonu | Maximální síly | Typický rozsah aplikační síly | Maximální otáčky | Maximální zdvih | Provozní teploty | IP krytí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Sestava kuličkových šroubů | Až 56 kN | 0,4–30 kN | Až 1,6 m/s | Až 1 500 mm | -10 °C ... +50 °C | IP54 Volitelně: IP65 |
EMC-HP | 3 | Sestava planetových šroubů | Až 100 kN | 12–60 kN | Až 0,83 m/s | Až 1 500 mm | -10 °C ... +70 °C Volitelně: -30 °C ... +50 °C |
IP54 |