Czech Republic Český

Vyber svoje umístění

Czech Republic Český
Aplikace dopravníkového systému Bosch Rexroth TS 2plus s elektrickým výtahem

Pevné hliníkové rámy pro vaši výrobu

Vše neustále po ruce.

Přehled produktů
Pracoviště-Bosch-Rexroth-s-popisem

Máte před sebou úkol?

Objevte naše pracoviště šitá na míru a nakonfigurujte si řešení odpovídající nejlépe vašim potřebám.

Podívejte se na video

Různá řešení
konstrukcí rámu a závodu

Možnosti použití hliníkových profilů Rexroth jsou téměř nekonečné: Vytvářejte a upravujte obratem rámy, kryty a dokonce i speciální instalace, které přesně vyhovují vašim potřebám.


Příklady řešení pro vaše použití

Ergonomická měřicí a zkušební stanice FMS

Ergonomická měřicí a zkušební stanice s EASY TOUCH ©

Ergonomická instalace měřicích přístrojů na dvou policích Easy Touch umožňuje snadné zkoušení a opatrné použití měřicího zařízení.

  • Optimální a šetrné použití měřicího zařízení
  • Bezpečná, ergonomická manipulace s měřicími přístroji během procesu měření
  • Uživatelsky přívětivé uspořádání měřicích přístrojů s pořádkem na pracovišti
  • Vysoká přesnost čtení díky optimálnímu uspořádání 3 lamp

© Copyright / Implementace: FMS Montagetechnik GmbH

Montážní systém FMS pro přepravu těžkých komponentů bez jeřábu

Montážní systém pro přepravu těžkých komponentů bez jeřábu

Ruční pracoviště pro soustružení a obrábění těžkých obrobků pomocí zasouvacích kuličkových válečků bez médií. Výběr materiálu kuliček, buď z nerezové oceli nebo nylonu.

  • Čistě mechanický systém bez přívodu médií
  • Nakládka je možná ze všech stran
  • Systém lze rozšířit na souvislou montážní linku pro těžké a komplexní komponenty
  • Aktivace bez médií umožňuje montáž systému na transportní vozíky, což umožňuje přepravu bez jeřábů v celé výrobní oblasti
  • Bezpečný a bezúdržbový systém

© Copyright / Implementace: FMS Montagetechnik GmbH

Ergonomické ruční pracoviště FMS

Ergonomická ruční pracoviště EASY TOUCH©

Ergonomické uspořádání zásobníků EASY TOUCH umožňuje maximální zvýšení efektivity. Integrací přepravního systému EASY CHOPPER lze zobrazit kompletní logistickou situaci.

  • Optimální uspořádání zásobníků pro ergonomickou práci zaměstnanců téměř všech velikostí
  • Logistická funkce EASY CHOPPER pro kompletní dokumentaci výrobního procesu od skladu po konečný produkt
  • Objednejte si zásobníky ve skladu a použijte je na ručním pracovišti
  • Vyměňte paletu se šesti zásobníky za méně než 30 sekund
  • Systém EASY TOUCH umožňuje také nepřetržité spojení se zadním supermarketem

© Copyright / Implementace: FMS Montagetechnik GmbH

Pochozí průmyslové platformy PTS-automation

Pochozí průmyslové platformy

Lehké průmyslové platformy vyrobené ze standardizovaných modulárních profilových systémů umožňují implementaci snadno sestavitelných platforem podle požadavků zákazníka.

  • Prověřená statika zajišťuje bezpečnost
  • Univerzální použití v budovách s omezenou přípustnou nosností
  • Eloxovaný profil nabízí luxusní vzhled
  • Lehkost díky použití hliníkových profilů
  • Dodáváno jako sada nebo jako jednotlivé komponenty

© Copyright / Implementace: PTS Automation GmbH

Automatický stohovač beden PTS-automation

Automatický stohovač beden

Toto řešení nabízí nosnost až do 400 kg. Vhodné jsou zásobníky o velikosti 160 x 160 mm – 1200 x 1200 mm.

  • Mnoho různých možností použití
  • Možnosti přizpůsobení pro různé tvary beden
  • Plně automatické řešení

© Copyright / Implementace: PTS Automation GmbH

Otočná a výškově nastavitelná lavice Handke

Otočná a výškově nastavitelná lavice

Tato aplikace umožňuje individuální ergonomické uspořádání produktů do montážní polohy. Komponenty lze libovolně polohovat pro montáž.

  • O 360° otočná a výškově nastavitelná
  • Ergonomická práce pro nejrůznější zaměstnance
  • Rozšiřitelný systém

© Copyright / Implementace: HANDKE Industrietechnik Handels-GmbH

Různé pracovní stoly Teamtechnik

Různé pracovní stoly

  • Mobilní pracovní stoly pro flexibilní umístění
  • Mobilní balicí lavice se vším potřebným materiálem a nástroji
  • Pracovní stůl s manuálním nastavením výšky, není nutný žádný externí přísun elektřiny

© Copyright / Implementace: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Pracoviště šitá na míru od společnosti Teamtechnik

Pracoviště šitá na míru

  • Montážní a vychystávací stanice pro různé produkty
  • Dokumentace jednotlivých dílů, dokumenty a štítky jsou podávané pracovníkovi prostřednictvím integrovaného zvedacího zařízení
  • Ochrana přístupu pomocí zvedacích dveří

© Copyright / Implementace: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Navrhněte snadno svá vlastní řešení

MTpro a Layout Designer vás podporují při plánování a návrhu všech systémů montážní techniky Rexroth – od výběru a konfigurace až po objednání produktu. Vyzkoušejte je.

Přejděte k MTpro
Komplexní montážní linka ventilů u SFB, zákazníka společnosti Bosch Rexroth

Rychlé řešení přímo na místě

Certifikovaný prodejce Rexroth obratem navrhne dokonalé řešení odpovídající vašim potřebám!

Najděte svji kontaktní osobu:

Vyhledávač kontaktů