Reducer dine applikationers CO₂-aftryk – uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne.
Byg fremtiden: Med aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold fra Bosch Rexroth
Branchen er under forandring: Ressourceknaphed, stigende energipriser og højere kulstofafgifter, såsom justeringsmekanismen for kulstofgrænser (CBAM), kræver ansvarlige handlinger. Virksomheder står over for udfordringen med at tilpasse deres processer for at forene miljøansvar med økonomisk effektivitet.
Hos Bosch Rexroth arbejder vi trin for trin på at gøre vores produkter og processer mere ressourceeffektive. I mere end 40 år har vi udviklet aluminiumprofiler, der opfylder de højeste krav til kvalitet og fleksibilitet. Vores aluminiumsprofiler med lavt kulstofindhold er fremstillet af råmaterialer (stænger) med en betydelig lavere PCF-værdi (PCF på ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Med introduktionen af aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold som den nye standard i vores modulære profilsystem åbner vi et nyt kapitel, der kombinerer teknologisk ekspertise med et utrætteligt fokus på bæredygtighed.
Vores aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold bevarer vores systems dokumenterede styrke: et af verdens største udvalg af aluminiumprofiler. De giver mulighed for skræddersyede og effektive løsninger til maskinrammer, sikkerhedsafspærringer, ergonomiske arbejdspladser eller en optimeret materialeforsyning. Planlæg og realisér dine projekter, og samtidig reducerer CO₂-aftrykket fra dine løsninger.
Fuld gennemsigtighed i jeres kulstofaftryk
Fremtidssikre løsninger starter med den rette information. Vores digitale rygrad består af en central database, der kortlægger alle vores produkter som en digital tvilling. For dig betyder det, at alle relevante tekniske data er tilgængelige, når du har brug for dem.
Vi leverer gennemsigtige PCF-værdier (produktets kulstofaftryk) for alle vores standardkomponenter. Udnyt disse eksklusive beregninger for at opnå et gennemsigtigt billede af produkternes kulstofaftryk.
CO₂-besparelser sammenlignet
Kilder:
1 Fra 2025 reducerer vi produktets kulstofaftryk (PCF) for vores aluminiumprofiler ved at bruge råmaterialer (stænger) med en betydeligt lavere PCF-værdi (Scope 3 upstream). Disse stænger har en PCF på ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Dette er næsten 50 % mindre end det europæiske gennemsnit på 9,7 kg CO₂eq/kg Al for primært aluminium, der anvendes i Europa (European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024).
2 European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024.
3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.
4 En bøg absorberer 12,5 kg CO₂ om året; CO₂-reduktion i forhold til EU-gennemsnittet.