Pålideligt og sikkert informationsflow
Hvad er RFID?
RFID, eller Radio-Frequency IDentification, er en automatisk identificeringsmetode, hvor radiobølger bruges til at aflæse data opbevaret i RFID-tags. Disse tags fungerer som stregkoder, men kan – udover at påsættes ovenpå objekter – også inkorporeres indeni dem, da det ikke kræver line-of-sight. Man skelner mellem aktive RFID-tags med interne strømkilder (typisk i form af batterier), samt passive tags, hvor RFID-chippen indeni drives af energien i radiobølger afsendt af RFID-scanneren. Rexroth tilbyder komplette RFID-systemer med scannere langs dine transport- og samlingslinjer, der kan registrere forbipasserende gods med RFID-tags, og sende data til en central lagring og styring via field bus-systemer.
RFID-løsninger
RFID-systemer fra Rexroth er perfekt matchet vores transportsystemer og kan bruges i diverse produktions-, montage- og emballeringslinjer til transport af inden for bl.a. farmaci, kosmetik og produktion af elektronik. Vores kompakte RFID-systemer kan tilgås via et væld af brugergrænseflader, såsom PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, samt AS-i-Bus, og kan tilmeld benyttes til at identificere forbi kørende arbejdsemner med en hastighed op til 20 m/min.
Hvordan RFID kan optimere industrien
RFID-systemer tilføjer en ekstra dimension af gennemsigtighed for dine transportlinjer via intelligent informationsflow for dit gods, og giver dig dermed et bedre overblik over din produktion. Objektrelateret data åbner op for præcis monitorering og styring af processer i komplekse montagesystemer, og skulle en fejl opstå et sted, er det ligeledes nemt at spore denne tilbage til det eksakte trin.