En hvid streg, der starter med en hvid pil med rød kontur og en hvid nål øverst i forgrunden og slutter med et hvidt flag bagerst i billedet. Over stregen er der tre cirkler med tre forskellige symboler. Opgradér dine mobile robotter.

Rexroth ROKIT Navigator – din fremtidssikrede navigationssoftware til AGV/AMR

Kontakt os
En hvid streg, der starter med en hvid pil med rød kontur og en hvid nål øverst i forgrunden og slutter med et hvidt flag bagerst i billedet. Over stregen er der tre cirkler med tre forskellige symboler. Et overblik over ROKIT Navigator

Få alle vigtige oplysninger om ROKIT Navigator på én side.

Download PDF
A-Mate AGV'er fra K.Hartwall kører i en messehal K.Hartwall & ROKIT: Fra koncept til implementering på rekordtid

K.Hartwall reducerer dramatisk integrationsindsatsen for sine A-MATE® AMR'er ved at bruge ROKIT Locator og ROKIT Navigator. Den problemfri VDA 5050-integration og idriftsættelse på kun én uge sætter nye standarder for effektivitet i kundernes projekter.

Få mere at vide
Billedet viser en hvid stiliseret nål med en krog i spidsen og et hul i nålehovedet. Vandret vises forskellige modeller af automatisk styrede køretøjer og manuelle gaffeltrucks. I hullet i nålen er der et automatisk styret køretøj eller AGV (Automated Guided Vehicle). Lokalisering og navigation på den nemme måde

ROKIT Navigator er perfekt egnet til brug sammen med lokaliseringssoftwaren ROKIT Locator – til præcis positionering og effektiv kørselsplanlægning af dine mobile robotter.

ROKIT Locator
Billedet viser det centrale layout af ROKIT-robotsættet fra Bosch Rexroth, bestående af fire overlejringer for de respektive produktnavne aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bogstaverne "UX" står i midten. De er omgivet af en cirkel med en rød kant bestående af knapperne "SOFTWARE", "HARDWARE" og "SERVICE" samt de respektive produktikoner. Under ikonet er der opstillet fem mobile robotter. Et modulært værktøjssæt til dine mobile robotter

Med ROKIT-robotsættet og ctrlX AUTOMATION får du gavn af modulære software- og hardwareløsninger, som du kan kombinere med hinanden eller med tredjepartsløsninger efter behov.

Se videoen
Blå baggrund med et lyseblåt rektangel, hvor der står "VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe" med mørkeblå bogstaver.

Fremtidssikret med VDA 5050

ROKIT Navigator er fuldt kompatibel med VDA 5050-kompatible flådestyringssystemer. Den intelligente implementering af VDA 5050-standarden muliggør en særlig hurtig og enkel integration og idriftsættelse – uden adaptere eller ekstra grænseflader. Det minimerer jeres udviklingsindsats og forbereder dig optimalt på fremtidige udfordringer.

Blå baggrund med fire firkanter, der danner et rektangel, hvoraf den ene er blå og lige passer ind i rektanglet som den fjerde firkant.

Åbne grænseflader til fleksibel integration

Takket være den modulære og åbne arkitektur tilpasser navigationssoftwaren til mobile robotter sig ubesværet til en lang række krav – fra brug med ROKIT Locator eller andre avancerede lokaliseringsløsninger til forskellige køretøjskinematikker. Åbne grænseflader og den intuitive aXessor-brugergrænseflade minimerer parametreringsindsatsen for forskellige køretøjstyper og muliggør fleksibel integration af yderligere teknologier.

Billedet viser det centrale layout af ROKIT-robotsættet fra Bosch Rexroth, bestående af fire overlejringer for de respektive produktnavne aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bogstaverne "UX" står i midten. De er omgivet af en cirkel med en rød kant bestående af knapperne "SOFTWARE", "HARDWARE" og "SERVICE" samt de respektive produktikoner. Under ikonet er der opstillet fem mobile robotter.

Et modulært værktøjssæt til AGV/AMR

Kombiner ROKIT Navigator med ROKIT Locator for en stærk løsning til præcis lokalisering og effektiv navigation af dine mobile robotter. Med ROKIT – robotsættet og automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION får du gavn af modulære software- og hardwareløsninger, som du kan kombinere med hinanden og med tredjepartsløsninger alt efter dine behov. ROKIT Navigator er ikke kun tilgængelig som en modulær Docker-containerløsning, men også som en app til det innovative, Linux-baserede styresystem ctrlX OS – en central komponent i ctrlX AUTOMATION. Som en åben systemløsning kan navigationssoftwaren nemt integreres i køretøjsstyringen (ctrlX CORE) og sikkerhedsstyringen (ctrlX SAFETY), da alle de oplysninger, der er nødvendige for de andre softwarekomponenter, er tilgængelige i systemet via ctrlX Data Layer.

Se videoen
Se videoen

Et overblik over fordelene ved ROKIT Navigator

Et rektangel med et søjlediagram, hvis søjler bliver højere fra venstre mod højre.

Effektiv planlægning af kørselsprofiler

  • Høj præcision (<1 cm) og hurtig docking
  • Særligt velegnet til dynamiske, komplekse og trange miljøer
  • Pålidelig og naturlig køreadfærd
  • Mulighed for at undgå forhindringer
  • Mulighed for indendørs og udendørs brug

Et rektangel med puslespilsbrikker, der passer sammen.

Let at integrere – klar til fremtiden med VDA 5050

  • VDA 5050-grænseflade: hurtig, effektiv, kan udvides
  • Perfekt egnet til brug med ROKIT Locator
  • Understøtter almindelig køretøjskinematik
  • Enkel, hurtig og ubesværet integration og idriftsættelse
  • Moderne tilgang til softwareimplementering og åbne grænseflader
  • Integration af yderligere sensorteknologier
  • Understøttelse via aXessor-brugergrænsefladen
  • Tilgængelig som Docker-container eller app til ctrlX OS

Oversigt over funktioner

Navigationssoftwarens funktioner og egenskaber

VDA 5050-grænseflade – hurtig, effektiv, kan udvides: Understøttelse af VDA 5050-specifikationen mellem køretøjs- og flådestyring

Hurtig integration og opsætning: Værktøjsunderstøttet offline-kalibrering af systemparametre ved hjælp af den brugervenlige aXessor-grænseflade

Åbent, justerbart system: Ingen "black box"-strukturer, men åbne grænseflader, der giver mulighed for nem, fleksibel integration og udvidelse

Moderne tilgang til softwareimplementering: Udrulning i form af Docker-containere eller som app til ctrlX OS – for maksimal fleksibilitet og skalerbarhed

Navigation i trange rum: Sikre køretøjsmanøvrer med minimalt pladsbehov

Hurtig og meget præcis docking: Kortere cyklustider og lavere fejlrater takket være optimeret hastighed og præcision

Understøttelse af forskellige drevtyper: f.eks. Ackermann, differentialdrev, omnidirektionelt drev

Virtuel linjeføring: Robust funktion, der gør det muligt at definere fleksible ruter uden fysiske linjemarkeringer

Mulighed for at undgå forhindringer: Tager hensyn til objekter i kørebanen og undgår dem eventuelt inden for det tilladte undvigeområde

Overholdelse af eksterne sikkerhedskrav: Sikrer ubesværet integration af sikkerhedskontrol i køretøjets bevægelsesplanlægning

Overvejelse af accelerationsbegrænsninger: Udførelsen af bevægelsesplanlægning tager højde for overholdelse af den maksimale længde- eller sideværtsacceleration.

Hensyn til køretøjets og lastens form: Forhindrer køretøjets eller lastens sammenstød med forhindringer

Hensyn til begrænsninger for orientering: Muliggør bevægelsessekvenser uafhængigt af køretøjets orientering, afhængigt af drevtypen

ROKIT Navigator på én side

Få et overblik over alle de vigtige oplysninger om navigationssoftwaren til mobile robotter.

Download PDF

ROKIT-nyheder

A-Mate AGV'er fra K.Hartwall kører i en messehal

K.Hartwall & ROKIT: Fra koncept til implementering på rekordtid

K.Hartwall reducerer dramatisk integrationsindsatsen for sine A-MATE® AMR'er ved at bruge ROKIT Locator og ROKIT Navigator. Den problemfri VDA 5050-integration og idriftsættelse på kun én uge sætter nye standarder for effektivitet i kundernes projekter.

Lagerhal med to gaffeltrucks, en skærm ved siden af rattet og SEP Logistik AG-logoet.

Med SEP Logistik AG og ROKIT Locator til 30 % mere effektivitet

SEP Logistik AG, en førende leverandør af innovative lagerstyringsløsninger, udvider sit truckstyringssystem RELAG med ROKIT Locator til realtidslokalisering af hele truckflåden. Dette muliggør scanningsfrie arbejdsgange, optimal ordrestyring og op til 30 % besparelser på personaleressourcer.

Grafik af et lager indefra i blåt. Fokus er på forskellige køretøjer som gaffeltrucks og mobile robotter. Den mobile robot er i midten og er oplyst.

Det er nemt at bygge mobile robotter

Find ud af, hvordan det modulære løsningssæt med robot- og automatiseringskomponenter forenkler og fremskynder udviklingen af dine mobile robotter.

 Flot produktionssted set oppefra og en overskrift, der siger "Rexroth ROKIT Locator - Localization software for mobile robots"

ROKIT Locator i brug hos Noblelift

Se, hvordan Rexroth ROKIT Locator bruges i Noblelifts mobile robotter APT, PS10 og RT20.

Joerg Heckel (Head of New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran ROKIT-ctrlX AUTOMATION-udstillingen og forklarer ROKIT motoren.

Webcast om robotteknik – afsnit 4

Find ud af, hvorfor det er nemmere end nogensinde at bygge mobile robotter med innovative robot- og automatiserings-kits fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Webcast om robotteknik – afsnit 3

Webcast om robotteknik – afsnit 3

Få den seneste viden om nye funktioner i ROKIT Locator samt om status for udviklingen af ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Webcast om robotteknik – episode 2

Webcast om robotteknik – episode 2

Få de seneste nyheder om vores Rexroth ROKIT-komponenter

Podcasten "Call the Expert" – episode 2

Podcasten "Call the Expert" – episode 2

Vores eksperter taler om det kinesiske marked for intralogistik og robotteknik samt om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vores ROKIT Locator

IFOY AWARD for vores ROKIT Locator

Laserlokaliseringssoftware prisbelønnet i kategorien "Intralogistisk software"

Titelfelterne Call the Expert og Podcast vises på et gitter sammen med et telefonsymbol.

Podcasten "Call the Expert" – episode 1

Vores eksperter diskuterer ROKIT Locator og besvarer dine spørgsmål

Jörg Heckel (projektdirektør for intralogistisk robotteknik hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (udviklingschef for intralogistisk roboteknik hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Webcast om robotteknik – episode 1

Vores eksperter taler om ROKIT Locator

Joerg Heckel (projektdirektør for Intralogistisk robotteknik hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (seniorvicedirektør for Product Area New Business hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (vicepræsident hos Geek+ Europe) underskriver samarbejdsaftale vedrørende lokaliseringssoftwaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ går sammen inden for robotteknik

Global udvikler af innovative løsninger inden for logistik og robotteknik indgår partnerskab med Bosch Rexroths lokaliseringssoftware

Billederne viser to mænd, der taler sammen. Den ene er i hvid skjorte og grå bukser, den anden i et mørkt jakkesæt, hvid skjorte og slips. I baggrunden ser man et produktionsanlæg.

Er du interesseret?

Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål om Rexroth ROKIT og de øvrige ROKIT-komponenter.

Kontakt os endelig.