TS 2Booster
Til kunder med særlige krav til deres produkt og produktionslinje.
TS 2Booster er yderst fleksibel og perfekt til krævende specialløsninger og specielle processer. Det muliggør innovative og kreative procesløsninger, som ikke er mulige med konventionelle transfersystemer.
-
Højeste præcision: Opnår en stopposition med en nøjagtighed på op til 0,015 mm uden behov for en ekstra positioneringsenhed eller et håndteringssystem
-
Pladsbesparende design: Gør det muligt at anvende processtationerne til flere formål, hvilket reducerer pladsbehovet i din linje
-
Korte cyklustider: Gør det muligt at ændre bevægelsesretningen og anvende flere procesfiksturer på en enkelt arbejdsemnepalle
-
Maksimal fleksibilitet: TS 2Booster kan implementeres som en tredje akse i synkroniseret samspil med andre procesakser
TS 2Booster er en integreret del af det modulære TS 2plus-system med dets brede udvalg af løsninger; arbejdsemnepallen WT 2/LS kan transporteres "on the fly" fra lineærmotorsystemet til det klassiske TS 2plus-båndsystem, hvor mange af dets moduler udnyttes.
-
Meget hurtig montage og idriftsættelse takket være formonterede og standardiserede komponenter
-
Hastigheder på op til 4 m/s (240 m/min)
-
Acceleration på op til 4 g / 40 m/s²
Download PDF-katalog
Download brochure
Se videoen