ctrlX AUTOMATION – Styringer ctrlX AUTOMATION – Styringer Styringsplatform, I/O-modul, industri-PC'er med matchende HMI-løsning samt sikkerhedsstyringer

Styringer –
innovativ styring, visualisering og analyse af automatiseringsløsninger

ctrlX AUTOMATION tilbyder den rigtige løsning til alle applikationer. De forskellige styrings- og automatiseringsløsninger såsom styringsplatformen ctrlX CORE, I/O-modulerne ctrlX I/O, sikkerhedsstyringen ctrlX SAFETY samt industri-PC'erne ctrlX IPC og diverse HMI-løsninger ctrlX HMI kan bruges til PLC-baserede applikationer, IoT-brugseksempler eller analyse- og sikkerhedsfunktioner.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX CORE

ctrlX CORE

I dag er automatisering lig med softwareudvikling. Den højtydende og kommunikationsklare styringsplatform ctrlX CORE danner grundlaget for dette. Med det skalerbare industrielle styringssystem har Bosch Rexroth sat nye standarder inden for automatiseringsteknologi. ctrlX CORE kører det realtidsegnede, Linux-baserede operativsystem ctrlX OS . Det vil sige maksimal åbenhed og adgang for brugerne til hele økosystemet initieret af ctrlX AUTOMATION. Takket være dets åbne og hardware-uafhængige arkitektur, fjerner styringsplatformen ctrlX CORE grænserne mellem det indlejrede system og drevbaserede teknologiplatforme.

Den åbne softwarearkitektur med fleksibel app-teknologi giver udviklerne mulighed for at handle helt frit: De kan vælge de apps, de har brug for, eller bruge anden open source-software. Man kan også anvende egenudviklet software på open control-platformen. Desuden kan funktioner på alle gængse programmeringssprog konverteres til apps, gøres tilgængelige via ctrlX Store og anvendes på ctrlX CORE.

Gå til Rexroth Store

Få mere at vide om ctrlX CORE
Få mere at vide om ctrlX CORE
ctrlX AUTOMATION – ctrlX I/O

ctrlX I/O

ctrlX I/O åbner op for nye muligheder, når det kommer til tilslutning og netværksforbindelser. I/O-porteføljen er designet til horisontal og vertikal integration og udgør en funktionel udvidelse af ctrlX CORE-styringsplatformen. Det betyder, at brugerne kan drage fordel af omfattende kommunikations- og ydeevneudvidelser samt I/O-moduler, der er gearet til fremtidige teknologier såsom 5G, TSN og AI.

Det er en kompakt pakke: modulær og robust - hvilket resulterer i store pladsbesparelser. Montering og ledningsføring kan udføres uden værktøj. Den fleksible og kraftfulde løsning byder blandt andet på åbenhed for EtherCAT-økosystemet, fleksible maskintopologier og forskellige kommunikationsstandarder. Den webbaserede konfiguration og diagnosticering, Plug & Run og integrerede overvågningsfunktioner bringer engineering op på et højere niveau.

Gå til Rexroth Store

Få mere at vide om ctrlX I/O
Få mere at vide om ctrlX I/O
ctrlX AUTOMATION – ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY

Sikker automatisering totalt omdefineret: ctrlX SAFETY er den mest kompakte sikkerhedsløsning af sin art og har de hurtigste reaktionstider. Det kompakte, men alligevel skalerbare system kan bruges efter behov – fra den drev-integrerede SafeMotion-løsning i ctrlX DRIVE til det komplette ctrlX SAFETY-styringssystem. Udover fleksibel anvendelse er fordelene blandt andet et meget højt sikkerhedsniveau og effektiv engineering via grafisk programmering af sikkerheds-PLC'en.

ctrlX SAFETY bruger åbne standarder og tilbyder sikker forbindelse på alle niveauer samt hurtigt og alsidigt udvalg af sikkerhedsfunktioner. Løsningen er baseret på to komponenter, der kan bruges hver for sig eller som et komplet system - sammen giver de den hurtigste og mest kompakte sikkerhedsløsning på markedet. Takket være de forkortede svartider er det muligt at designe maskiner, der kræver absolut minimal installationsplads.

Gå til Rexroth Store

Få mere at vide om ctrlX SAFETY
Få mere at vide om ctrlX SAFETY
ctrlX AUTOMATION – ctrlX HMI

ctrlX HMI

Maskindrift og dermed den menneske/maskin-grænsefladen er blandt de vigtigste elementer i industriel automatisering. Med ctrlX HMI leveres enkle og intuitive løsninger. ctrlX HMI tilbyder koordinerede hardware- og softwareløsninger. Den brede hardwareportefølje omfatter skærme, panel-PC'er med fremragende grafikfunktioner, webpaneler, panelrammer og maskinbetjeningspaneler i en lang række størrelser. Softwaren leveres af ctrlX World-partnere. I denne kombination sikrer komponenterne den perfekte brugeroplevelse og tilbyder fleksible, behovsbaserede applikationer. Med sine funktioner og udvidelsesmuligheder sørger ctrlX HMI-porteføljen for alle applikationsområder er dækket – fra de enkleste processtyringer til krævende og dynamisk simulering.

Gå til Rexroth Store

Få mere at vide om ctrlX HMI
Få mere at vide om ctrlX HMI
ctrlX AUTOMATION – ctrlX IPC

ctrlX IPC

Krævende processtyringer og teknologier såsom edge computing kræver høje ydeevnereserver. Dette leveres fleksibelt og skalerbart af ctrlX IPC - selv til avancerede applikationer. Industri-PC'erne kan trække på den app-baserede engineering af ctrlX AUTOMATION og kan også kombineres med ctrlX HMI. Takket være en bred vifte af udvidelsesmuligheder samt adskillige grænseflader kan IPC'erne skræddersyes præcist til kundens behov. Standardkomponenter eller open source-software fra tredjepart tilbyder yderligere fleksibilitet og frihed.

Gå til Rexroth Store

Få mere at vide om ctrlX IPC
Få mere at vide om ctrlX IPC

Nysgerrig? Se vores videoer.

ctrlX CORE – den ultrakompakte styringsplatform

ctrlX I/O – Den kraftfulde ctrlX CORE-udvidelse

ctrlX SAFETY – Den mest omfattende SafeMotion- og SafeLogic-løsning

ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Hvis du gerne vil vide mere om ctrlX AUTOMATION, bedes du downloade en af vores whitepaper eller tage et kig i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til downloads

Kontakt os

Ønsker du at kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroth Partners for yderligere oplysninger om ctrlX AUTOMATION? Find de rigtige kontakter for salg, services og uddannelse.

Kontakt os

Flere produkter

ctrlX AUTOMATION – Software

Software

Automatiseringsplatformen ctrlX AUTOMATION tilbyder praktisk software og engineering-værktøjer og maksimal åbenhed via Linux-operativsystemet.

Få mere at vide om Software
ctrlX AUTOMATION – Drives & Motion

Drives & Motion

Forskellige PLC- eller motionfunktionaliteter samt modulære servodrev og motorer er anvendelige i næsten enhver applikation.

Få mere at vide om Drives & Motion
ctrlX AUTOMATION – Transfersystemer

Transfersystemer

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyder transfersystemer til højeffektive materiale- og varetransport.

Få mere at vide om Transfersystemer