Nutidens systemløsninger til fremtidens anlæg
Forventningerne til systemløsninger er højere i dag end nogensinde før. Høj ydelse, lavt energiforbrug, stor dynamik og enestående kontrol er blot nogle af de egenskaber, en moderne drevstrategi skal indeholde. Sekundært kontrollerede drev fra Bosch Rexroth kombinerer stor dynamik med præcision og energi-genvinding.
Opdag fordelene:
Maskinkonstruktion | Skibsfart og offshore | Prøvebænke | Materialehåndtering og -transport |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Smedningsmanipulator
Sekundært reguleret drivsystem
Producent: Diango & Diementhal, Tyskland
Drejescene
Sekundært reguleret drivsystem
Operatør: Prags Statsopera
Undersøisk bæltekøretøj Undersøisk minedrift
Sekundært styret kædedrev.
Operatør: De Beers, Sydafrika
Lineær kabelmaskine (LCE)
Sekundært styret slæbespil.
Producent: Dynacon, USA
Mobilkran SGC 140
Opfølgende projekt takket være fremragende håndtering af den første mobilkran med sekundær styring 2010.
Producent: Sarens, Belgien
Specialhåndteringssystem SHS
SHS bruges til installation og genvinding af moduler til undersøisk produktion af gas i en arbejdsdybde ned til 320 m.
Producent: AXTech, Norge
Rineer-prøvebænk
Belastningsbænk til tre testakser til test af Rineer-vingemotorer op til serie 125 med volumen på 4096 cm³.
Operatør af prøvebænk: DC USA
Kran med leddelt udligger
Hovedspil og hjælpespil bruger den samme trykregulerede primærstation og reducerer den installerede effekt.
Kranproducent: TTS, Norge
Mobilkran SGC 120
Arbejdsradius op til 130 m. Ved arbejdsradius på 100 m kan der løftes laster > 600 t.
Producent: Sarens, Belgien
Førerløst containertransportsystem AGV
Sekundært styret drev, automatiseret transportbetjening, positionsbestemmelse via sensorer i vejbanen. Stor positioneringspræcision.
Producent: Kamag, Tyskland
Prøvebænk til vridningsbelastning RWTH Aachen
Prøvebænk til dynamisk kobling, hensyntagen til torsionsvinklen på begge koblingshalvdele, energigenvinding via lastenheden.
Operatør: Institute for Machine Elements (IME) Aachen, Tyskland
Højdynamisk prøvebænk til kollisionstest
Den nødvendige accelerationseffekt på 530 kW kan sænkes til kun 30 kW primær effekt takket være brug af hydrauliske akkumulatorer.
Operatør: Autoliv, Sverige
Førerløs containertransportør CT60
Mere end 200 køretøjer i brug på containerterminalerne i Rotterdam og Hamborg. Positionsbestemmelse via sensorer i vejbanen.
Producent: Gottwald, Tyskland
Centrifugalkraft – simuleringsprøvebæk
Til 3.000 kW accelerationseffekt kræves kun 800 kW primær effekt. Op til 60 % af energien genvindes.
Operatør: Framatome, Frankrig
Skib til udlægning af telekommunikationskabler
Skibet trækker en plov, laver en fure i havbunden, lægger kablet i furen og lukker den. Den høje dynamik i det sekundært styrede system forhindrer brud på plovens wire, hvis det sidder fast.
Producent: Odim, Norge
Kraftregulator til rør-udlægnings-system
Op til 16" stive eller fleksible rørledninger sænkes til en dybde på 2.500 m ved hjælp af to serieforbundne spændeanordninger.
Producent: Huisman, Nederlandene
Aktiv bølgekompensering
Sekundært styrede drev fungerer sammen med konventionelle hydrostatiske drev i et enkelt system. Mens det konventionelle hydrostatiske drev udfører løftefunktionen, udfører de overlejrede sekundærstyrede drev den aktive løfteudligning.
Producent: Kenz, Nederlandene
Undervandsspil
Konventionelle spilsystemer med deres tunge ståltove når deres grænser ved større dybder end 2.500 m. Syntetiske fibertove er imidlertid lettere, selvom de er sværere at håndtere, da de strækker sig. Ved hjælp af seks sekundært styrede drev er dette problem for første gang endeligt løst.
Producent: Odim, Norge
Krandrev til platform til olietank
Begge monterede kraner bruges til at flytte nødhjælpsforsyninger til og fra fragtskibe. Uden den aktive løfteudligning ville lastning og losning være umulig. Hejseværket er udelukkende sekundært styret. Krøjeværket er også sekundært styret, men understøttes desuden af et konventionelt hydraulisk roterende drev.
Producent: Sevan Marine, Norge
Spildrev til undervandsrobot
Det sekundært styrede spildrev sænker forsyningsenheden sammen med undervandsrobotten (ROV). I aktiv udligningstilstand slippes ROV'ens fortøjninger, hvorefter den kan fjernstyres til vedligeholdelse eller overvågning.
Producent: Odim, Norge
Bovpropeldrev til bugserbåde
Integrationen i et eksisterende hydraulisk forsyningssystem om bord er et omkostningseffektivt alternativ til konventionelle bovpropelsystemer. Effektbegrænsningen i det sekundært styrede drev muliggør maksimal udnyttelse af den primære drevstation.
Producent: Rosetti Marino, Italien
Universel hydraulisk prøvebænk
Prøvebænken kan arbejde ved 160 kW fra både drev- og lastsiden. De forskellige konfigurationsmuligheder gør det muligt at udføre en lang række tests, lige fra komponenttest og helt til effektivitetsmålinger af komplette systemer.
Operatør: Internationale Hydraulik Akademie, Tyskland
Skinnefræsemaskine
Skinnefræsemaskinen anvendes til vedligeholdelse og genopretning af skinneprofiler. Til dette formål skal skinnefræsemaskinen køre med hastighedssynkronisering.
Producent: MFL Liezen, Østrig