Bosch Rexroths elektromekaniske cylindre EMC tilbyder en vedligeholdelsesfri løsning med livstidssmøring, der øger produktiviteten og sænker driftsomkostningerne. Med en levetid på op til 15.000 km og en høj effekttæthed på op til 250 kN er de ideelle til krævende applikationer i forskellige brancher. Desuden giver automatiseringspakken med elektromekaniske aktuatorer, der består af motor, servodrev, kabler og valgfri software, mulighed for hurtig og nem idriftsættelse, så de automatiserede bevægelser straks er klar til brug, og time-to-market forkortes betydeligt. Takket være enkle designberegningsprogrammer og omfattende konfigurationsmuligheder giver de mulighed for hurtig idriftsættelse og problemfri integration i eksisterende systemer.