En elektromekanisk cylinder med en sensorpakke sammen med en brændende arm med en knytnæve. Elektromekanisk cylinder EMC-HP (High Power)

  • Kompakt heavy-duty serie med valgfri sensorpakke
  • Mere frihed gennem energieffektivitet, nem vedligeholdelse og fleksibilitet
  • Hurtigt valg af løsning med eTool LinSelect

Produktkatalog

Heavy-duty aktuatorer til de højeste krav – den elektromekaniske cylinder EMC-HP

Velkommen til en verden af heavy-duty aktuatorer!

Vores elektromekaniske cylinder EMC-HP (High Power) er den ideelle løsning til applikationer, der har brug for kraftige og fleksible aktuatorer. EMC-HP er designet til heavy-duty applikationer og tilbyder robusthed, præcision og fleksibilitet. Med sit kompakte design og perfekte tætning (IP54) sikrer den en lang levetid og høj kontinuerlig ydelse, selv under ekstreme forhold. Valgfri vandkøling og vedligeholdelsesvenlig smøring sikrer pålidelig drift ved høje kraftpåvirkninger.

En højpræcisions planetspindelsamling giver mulighed for præcis positionering af tonstunge laster, mens EMC-HP's fleksibilitet gør det muligt frit at ændre parametre og realisere komplekse kørselsprofiler. Med de nye størrelser 190 og 220 kan du implementere applikationer med kræfter på op til 250 kN på de mest trange steder. Den integrerede sensorpakke giver vigtige oplysninger til maksimering af produktiviteten og levetiden.

Hos Bosch Rexroth får du alt fra ét sted: mekanik, servodrev, styringssystemer og verdensomspændende service. EMC-HP er den ideelle heavy-duty aktuator til de højeste krav til ydeevne og fleksibilitet. Kontakt os for at høre mere om vores løsninger.

Produktoplysninger

Dine fordele

  • Kraftfuld: kan håndtere op til 250 kN
  • Smart: med en sensorpakke (ekstraudstyr)
  • Økonomisk: energieffektivitet, lave driftsomkostninger, mindre nedetid, fremtidssikret
  • Kompakt: kræver mindre plads, kan nemt integreres
  • Komplet: skræddersyede komponenter fra én leverandør
  • Fleksibel: kan nemt tilpasses specifikke applikationer, mange fastgørelsesmetoder, længden kan konfigureres frit
  • Lave krav til vedligeholdelse: lange eftersmøringsintervaller, oliebadssmøring (ekstraudstyr)

Vigtige tekniske specifikationer

  • Maks. aksial kraft: op til 250 kN
  • Dynamisk lastkapacitet (cdyn): kan håndtere op til 473 kN
  • Maks. kørselshastighed: 0,83 m/s
  • Maks. slaglængde: 1.500 mm
  • Beskyttelsesklasse: IP54
  • Planetspindelsamling: Størrelser 60 og 75

Visualisering af 16 anvendelseseksempler i form af ikoner

applikationer

  • 1–4: presse - pressefastgørelse - falsning - dybtrækning
  • 5–8: bøjning - oppresning - foldning - savning
  • 9–12: stansning - nitning - clinching - positionering
  • 13–16: fastspænding - løft - glatning - fjedertestning