ROKIT Locator fra Bosch Rexroth er en intelligent lokaliseringssoftware som pålideligt kan spore positionen af en bred vifte af køretøjstyper, såsom autonome mobile robotter (AMR), automatisk styrede køretøjer (AGV) eller manuelle gaffeltrucks, i forskellige vekslende logistikmiljøer. Det muliggøres af den højtydende algoritme, der automatisk registrerer og kortlægger de fysiske omgivelser ved hjælp af en lasersensor på køretøjet. Stol på gennemprøvet Bosch Rexroth-teknologi og få gavn af lokaliseringssoftware, der allerede bruges tusindvis af gange verden over af kunder i forskellige brancher og anvendelsesområder. Med dette realtidslokaliseringssystem (RTLS) leverer Bosch Rexroth en nøgleteknologi og løser problemet med lokalisering af din køretøjsflåde med maksimal fleksibilitet og brugervenlighed.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor skal jeg bruge ROKIT Locator til at lokalisere mine køretøjer?
Rexroth ROKIT Locator er en laserdrevet SLAM-baseret lokaliseringssoftware til både mobile robotter og manuelt drevne industritrucks som gaffeltrucks. Systemet passer til forskellige køretøjstyper og -størrelser. Som et one-fits-all-modul med åbne standarder tilpasser det sig perfekt til dine behov. Det fungerer pålideligt uden at tilpasse infrastrukturen med reflekser osv. og kan nemt integreres i dine eksisterende systemer. Se videoen og opdag de vigtigste fordele ved denne banebrydende lokaliseringssoftware samt de unikke aspekter og konkurrencefordele, der gør ROKIT Locator til en gamechanger i forhold til sporing af mobile robotter og manuelt drevne gaffeltrucks.
Er ROKIT Locator egnet til min applikation?
Rexroth ROKIT Locator er et one-fits-all-modul til mobile robotter, der kan integreres fleksibelt og fungerer med høj effektivitet i dynamiske miljøer. Er du i tvivl om, hvorvidt softwaren er egnet til din applikation? Denne FAQ-video giver dig en oversigt og forklarer, hvorfor laserdrevet SLAM-baseret lokaliseringssoftware kan være den perfekte løsning til din køretøjsflåde.
Hvordan kan jeg integrere lokaliseringssoftwaren i mit køretøj?
Denne FAQ-video illustrerer, hvor nemt og effektivt det kan være at systemintegrere ROKIT Locator. Udforsk den modulære lokaliseringssoftwares alsidighed, og se, hvordan den kan implementeres som både en Docker- og en appbaseret løsning. Du bestemmer.
Hvordan kan jeg hurtigt og effektivt kortlægge store lagre?
Hvis du tror, at det altid er tidskrævende at kortlægge store lagre til brug for mobile transportrobotter, kan du godt tro om igen. Rexroth ROKIT Locator gør kortlægningen så let som muligt i få trin og uden at du behøver at have en ekspert på stedet. Vil du justere ROKIT Locator-kortet med en eksisterende ramme? Det er heller ikke noget problem. I denne FAQ-video kan du se, hvordan nem kortlægning og kortjustering fungerer.
Hvordan kan jeg forhindre nedetid for mine mobile robotter?
Først og fremmest bør du anvende en velfungerende lokaliseringssoftware som Rexroth ROKIT Locator for at sikre pålidelig drift af dine mobile robotter. Men der er mere at overveje da ting som softwarens interaktion med omgivelserne, den anvendte lasersensor og kvaliteten af det oprettede kort også spiller en vigtig rolle i lokaliseringen. I denne FAQ-video kan du se, hvordan ROKIT Locator lokaliserer sig selv, og hvad der er vigtigt for lokaliseringen.
Hvordan kan jeg opdatere og udvide mit lagerkort, f.eks. efter ændringer i omgivelserne?
Er du træt af hele tiden at skulle opdatere lagerkortet til din mobile robotflåde på grund ændringer i omgivelserne? Med Rexroth ROKIT Locator kan du sige farvel til tidskrævende kortopdateringer! ROKIT Locator opdaterer automatisk kortet, når dit lagermiljø ændrer sig. Vil du tilføje et nyt område til kortet? Også her kan kortet nemt tilpasses – uden nedetid. I denne FAQ-video viser vi dig, hvordan automatiske kortopdateringer og kortudvidelser fungerer.
Kan jeg teste softwaren først, og får jeg nogen form for support?
Hvad sker der, når Rexroth ROKIT Locator er implementeret? Hvad hvis jeg har spørgsmål? I denne FAQ-video gennemgår vi de omfattende service- og supportmuligheder, der er tilgængelige med vores lokaliseringssoftware til mobile robotter og manuelt drevne gaffeltrucks. Hør mere om de diagnostiske funktioner, du selv kan tilgå via den brugervenlige grænseflade aXessor, og hvordan du nemt kan sende data til supportanmodninger. Hvis du vil holde dig orienteret med regelmæssige softwareopdateringer, kan du bruge kontaktformularen nedenfor til at tilmelde dig vores nyhedsservice.