Bosch Rexroths EcoSafe skildpadde lavet af sikringsdesignkomponenter. Protection from all sides.

EcoSafe: Beskyttelsesudstyr og skillevægge

Til Rexroth Store

FRAME YOUR FACTORY med EcoSafe-komponenter til sikkerhedsafskærmning

De nye EcoSafe-komponenter til design og konstruktion af maskinafskærmning sætter en ny standard for sikre designs. Vores modulære komponenter redefinerer stabilitet, fleksibilitet og omkostningseffektivitet inden for design af maskinafskærmning. EcoSafe-komponenter muliggør omkostningseffektiv planlægning og konstruktion af sikkerhedshegn og maskinafskærmninger. Med MTpro bliver planlægningstiden kortere, og det omfattende modulsystem sikrer korte installationstider.

Med et sortiment, der omfatter ca. 60 standardelementer, leverer EcoSafe et robust udvalg af komponenter til den enkelte konstruktion af sikkerhedsafskærmning og med de kortest mulige leveringstider.


Fordele ved EcoSafe

  • Omkostningseffektiv montage: enkle komponenter og innovative paneler bidrager betydeligt til reducering af montagetiden.
  • Nem installation: præmonterede, færdige rammer letter hurtig opsætning af et beskyttelseshegn. Justeringer i sidste øjeblik på installationsstedet er også mulige takket være modulsystemet.
  • Øget sikkerhed: Beskyttelsesrammerne er pendulprøvede i henhold til standarderne og er klart bedre end de lovbestemte minimumskrav. Vi kan give dig de opnåede belastningsværdier til din risikoanalyse. Punktsvejsede gitre øger stabiliteten, især med EcoSafe-systemdøre.

  • Tidsbesparende opsætning: base plates til montering af stolperne i kombination med betonskruer forenkler jordforankring og tilpasning.
  • Fleksible og med mulighed for udvidelse: Moduldesignet giver mulighed for multifunktionel og individuel anvendelse. Derudover kan EcoSafe-produkter nemt kombineres med standardkomponenter fra aluminiumsprofilsystemet.
  • Korte leveringstider: Samlede beskyttelsesrammer med galvaniseret og sort punktsvejset gitter i definerede standardstørrelser kan bestilles direkte fra lager.

Oversigt over EcoSafe-komponenter

EcoSafe-gitterramme

EcoSafe-gitterramme

  • Præmonterede standardstørrelser (højde 2000 mm og frihøjde 150 mm)
  • Kundetilpassede størrelser
  • Varianter: Direkte panel og panel med krogsystem

Til Rexroth Store
Profil til gitterramme

Profil til gitterramme

  • Rammeprofil 22,5x45 anvendes som underlag for direkte paneler og ophængningspaneler
  • Særlig rille til at placere punktsvejsningerne, de bølgede gitre og panelelementerne i

Til Rexroth Store
Ophængningsbeslag

Ophængningsbeslag

  • Vinkelsæt til nem montering af gitterrammer på pæle
  • Det er muligt at bruge vinklede sektioner

Til Rexroth Store
Sæt til EcoSafe-systemdør

Sæt til EcoSafe-systemdør

  • Formonterede sæt til nem integration i sikkerhedsafskærmning
  • Forskellige varianter til sving- og skydedøre

Til Rexroth Store
Tilslutningssæt til sikkerhedsafbryder

Tilslutningssæt til sikkerhedsafbryder

  • Montageplader til fælles låsesystemer
  • Enkel tilpasning af sikkerhedsteknologi til gitterrammerne

Til Rexroth Store
Bosch Rexroths tilbehør til EcoSafe

Tilbehør til EcoSafe

  • En bred vifte af tilbehør til flere forskellige løsninger
  • Standardkomponenter med ens kontaktflader

Til Rexroth Store