Eksperter taler om FRAMEpro – den intelligente CAD plug-in Video FRAMEpro – den intelligente CAD plug-in
Brug CAD-dataene til mere end 1.500 produkter i Bosch Rexroths sortiment af aluminiumprofiler
Download gratis
Plugin til konstruktion af maskinrammer og kabinetter i et kendt CAD-miljø
Med FRAMEpro CAD plug-in bringer Bosch Rexroth sit kendte modulære aluminiumprofilsystem til maskinrammer og kabinetter ind i Autodesk® Inventor CAD-miljøer og SolidWorks fra Dassault .
Konstruér maskinrammer i dit kendte miljø - fra 3D-linjemodellen til styklisten - og drag nytte af vores funktioner:
integreret komponentbibliotek med ca. 1.500 produkter
De valgte profiler lægges ind i en 3D-linjemodel og kan også roteres. Tilbehør, såsom tilslutninger, beskyttelseshætter, sokler og hjul, kan derefter lægges ind på profilerne.
FRAMEpro genererer automatisk en stykliste til din model, så du kan bede om et tilbud eller afgive en ordre. Når konstruktionsprocessen er færdig laver FRAMEpro en liste med de anvendte stiverprofiler, inklusive den krævede skæring og boring.
HURTIGT
Automatiske forbindelser og intelligente makroer:
Ved hjælp af intelligente makroer produceres forbindelserne automatisk. Konfigureringen af profiler, der passer sammen med den bestemte forbindelsestype indstilles også automatisk. Andre programmerede makroer gør det nemmere at indarbejde panelelementer og låger.
FEJLFRIT
Altid ajourført:
FRAMEpro supplerer det relevante CAD-miljø ved at tilføje et bibliotek, der løbende ajourføres af Bosch Rexroth. Alle modeller og data i biblioteket er derfor altid ajourført. Når CAD-data ikke længere skal overføres fra eksterne kilder, er manuel import, overførselsfejl eller overlappende data nu fortid.
Intelligente funktioner, der gør konstruktionen nemmere
Fra en linjemodel til en aluminiumramme
Justering af profillængder
Isætning af forbindelseskomponenter
Isætning af beskyttelseshætter
Påsætning af løberuller og justerbare fødder
Isætning af låger
Integrerede kontrolfunktioner
Automatisk udarbejdelse af styklister
Fra en linjemodel til en aluminiumramme
Placering af udvalgte aluminiumprofiler i en 3D-linjemodel hele vejen igennem til den færdige maskinramme
Justering af profillængder
Automatiske justeringer i tilfælde af ændringer takket være intelligente makroer
Isætning af forbindelseskomponenter
Produktion af automatiske forbindelser ved hjælp af intelligente makroer
Isætning af beskyttelseshætter
Automatisk placering
Bestemmelse af installationssted
Påsætning af løberuller og justerbare fødder
Komponentbiblioteket indeholder forskellige løberuller og justerbare fødder
Automatisk placering via træk og slip
Isætning af låger
Enkel udvælgelse af komponenter via komponentbiblioteket
Placering af låger ved hjælp af programmerede makroer
Integrerede kontrolfunktioner
Kontrol af hætter
Forbindelseskontrol
Automatisk udarbejdelse af styklister
Anmodning om et tilbud eller
afgivelse af en ordre med Bosch Rexroths eller partnernetværk
Udarbejdelse af liste over stiverprofiler, inklusive det krævede tilskærings- og borearbejde.
Download gratis
Design dine maskinrammer enkelt, hurtigt og fejlfrit med FRAMEpro!
FRAMEpro 1.4
til Autodesk® Inventor (2022; 2023; 2024; 2025)
Download gratis
FRAMEpro 1.4.2
til SolidWorks (2021; 2022; 2023; 2024) fra Dassault