Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Se videoen LED-standardsystemlamper LED-standardsystemlamper - en ny tilgangsmåde til ergonomisk belysning

Sammenlignet med aktuelle LED-systemlamper er de 50% lysere og bruger 20% mindre energi.
Og kræver halvdelen af investeringen takket være den innovative aktivering for trelampekonfigurationen.

Til online-kataloget
Forklarende video om Bosch Rexroths manuelle produktionssystemer Få mere at vide om flowrack-systemerne fra Bosch Rexroth. Se videoen Få vist en effektiv arbejdsstation med ergonomisk materialeforsyning fra Bosch Rexroth Kom på omgangshøjde med jeres manuelle produktion

Find de rigtige løsninger til jeres manuelle eller halvautomatiske linjer.

Til onlinekataloget

FORM DIT LEAN-VÆRKSTEDSGULV
med Rexroths manuelle produktionssystemer

Den største bekymring ved moderne produktion er at undgå spild. MPS manuelle produktionssystemer fra Rexroth er udviklet i overensstemmelse med aspekter for lean-produktion, hvilket muliggør enkel og hurtig planlægning og implementering af lean-produktions-installationer.

Kravene til moderne lean-produktion er mere end blot at fokusere på individuelle moduler. Faktisk kommer et integreret system med et ensartet implementeringskoncept i forreste række. Hos Rexroth afspejles dette koncept af MPS-filosofien.


Design din egen individuelle arbejdsstationsløsning



Skab de bedste arbejdsstationer

Bosch Rexroths montageteknik indeholder et bredt udvalg af alternative løsninger indenfor manuelle produktionssystemer til at oplagre og levere materialer uanset virksomhed (butik, handel eller industri). Vi kan hjælpe dig i processen med at opbygge effektive og ergonomiske arbejdsstationer med det rette materialeflow, indeholdende løfteanordninger, belysning, displays og ESD-beskyttelse.

Vores rammer til din effektive produktion

Medarbejder, som arbejder med Bosch Rexroths Engineering Software MTpro

Service og processer

Ved hjælp af vores MTpro design- og konstruktionssoftware hjælper vi jer gennem hele implementeringsprocessen. Vi vil også guide jer gennem hele lean-produktionsprocessen. MPS-filosofien afrundes af Bosch Rexroths korte leveringstider og procesfleksibilitet, så I kan gøre jeres ideer om lean-produktion til virkelighed uden spild.

Bosch Rexroth-arbejdsstationer med manuelt tilsluttet EcoFlow, Lean, ESD.

Lean-fremstilling

På baggrund af de tre søjler i de manuelle produktionssystemer, der omfatter arbejdsstationer, materialeforsyning og linket imellem disse, kan I fx oprette arbejdsstationer samt hele produktionslinjer, der hurtigt kan tilpasses jeres opgaveindhold og udføres på en yderst effektiv måde og undgå spild i overensstemmelse med principperne i "lean".

Mand, som står ved arbejdsbænk

Ergonomi

Et ergonomisk design for en arbejdsstation spiller en afgørende rolle i reduktion af spild i produktionen. Set fra et ergonomisk aspekt ligger hovedfokus på medarbejderen. Derfor er arbejdsstationer fra Bosch Rexroth designet, så de passer til hver enkelt medarbejder og ikke den anden vej rundt.

Bosch Rexroths piktogram for ESD

ESD-beskyttelse

Elektrostatiske ladninger udvikles som følge af elektrisk opladning, der genereres ved friktion på forskellige materialer eller ved induktion i elektriske felter. De kan derefter aflade og beskadige eller ødelægge følsomme komponenter. Vi tilbyder et stort udvalg af produkter til at beskytte jeres produkter mod skader forårsaget af ESD.

Produktoverblik, Manuelle Produktionssystemer

Bosch Rexroth-EcoShape rørformet ramme til materialeforsyning

EcoShape rørformede rammer

  • Forbindelser kan kombineres med EcoShape D28L og D28L, N10 runde rør samt D28 rundt rør
  • Poka-yoke-system til nem og sikker installation af forbindelser
  • Drejelåse til sikre samlinger

Til Rexroth Store

Få mere at vide om rørformede rammer
Anvendelse af dynamiske siddepladser og deres typiske bevægelsessekvenser under arbejdet

Drejestole

  • Design for stol til alle anvendelsesområder
  • Understøtter rygradens S-form, lændestøtte
  • Brug af miljøvenlige materialer

Til Rexroth Store

7-akset kollaborativ robotarm

Kassow Robots - 7-akset kollaborativ robotarm

  • De fem lette 7-aksede cobots fra Kassow Robots er klar til brug på ingen tid og er velegnede til virksomheder i alle størrelser.
  • De har en belastningskapacitet på 5 til 18 kg og opnår en rækkevidde på 850 til 1800 mm med en leddhastighed på op til 225 grader per sekund.

Få mere at vide om Kassow Robots
Bosch Rexroth-arbejdsbænk med drejestol og skuffeskab

Arbejdsstationer

Vælg mellem kundetilpassede produkter, som gør det muligt for jer at sammensætte den perfekte løsning ved hjælp af mange parametre. Eller vælg blandt standardprodukter med faste dimensioner.

  • Målrettet og optimeret brug af kapacitet
  • Arbejd med reduceret træthed
  • Øget produktivitet

Til Rexroth Store

Materialeforsyning

Materialeforsyning

  • Økonomisk takket være forskellige transportbånd og ruller
  • Universal med kundespecificeret udstyr og dimensioner
  • Fremtidssikret ved nem konvertering og udvidelse

Til Rexroth Store

EcoFlow

EcoFlow

EcoFlow komponenter bruges til at implementere materialeflow-systemer på arbejdsstationer og til at forbinde arbejdsstationer såvel som i lager- og idriftsættelsesområdet. EcoFlow letter belastningen for medarbejderne, fordi produkter og emnepaller transporteres på manuelle glidesektioner.

Til Rexroth Store

Succeshistorier

Succeshistorie, manuelle produktionssystemer LTI/Levitec

Øget produktivitet ved kortere cyklustider

Praktiske lean-produktionsenheder bestående af rørformede EcoShape-ramme-system og aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth til produktion af højhastighedsdrev.

Succeshistorie, manuelle produktionssystemer Berlinger

Sunde medarbejdere er mere produktive

Ergonomisk, højdejusterbart samlebånd fra Bosch Rexroth sikrer fleksible og effektive produktionsprocesser for forseglet emballagesystemer.