Bosch Rexroth-kolibri lavet af EcoShape-rør Lightweight and agile.

EcoShape: Rørrammesystem

Til Rexroth Store
Bosch Rexroth-EcoShape rørformet ramme til materialeforsyning Næste level inden for rørformede rammesystemer

Forbedre eksisterende samlebånd og materialeforsyning med det samme

Se brochure

FRAME YOUR FACTORY med EcoShape-rørrammesystem fra Bosch Rexroth

Find ud af mere om næste generation af EcoShape- rørrammesystem:din løsning til lean produktion – specialfremstillede materialevogne, reoler, transportsystemer samt arbejdsstationer.

Den lette vægt, lette montering og store fleksibilitet er definitionen på nye standarder for vores rørrammesystem af aluminium og en bred vifte af tilbehør. EcoShape giver et løft til gennemprøvede principper som Poka Yoke, Kaizen og Lean Design , så vi kan levere et alsidigt og omkostningseffektivt design til mange forskellige brancher. Vores rørrammesystem opfylder høje tekniske krav, samtidig med at det understreger ergonomisk design. Ved at bruge genanvendelige komponenter står EcoShape for energieffektivitet og bæredygtighed. Integrationen af Karakuri- mekanismer forenkler "low cost automation" (LCA (lavprisautomatisering)) og forbedrer effektiviteten.

Få mere at vide om EcoShapes alsidige anvendelsesmuligheder, og hvordan det bygger på gennemprøvede principper, såsom løbende forbedringer, automatisering og Lean Design.

Fordele ved EcoShape

Enkelt design på grund af nye ekstra komponenter: stor alsidighed til omkostningseffektive og fleksible shopfloor løsninger og udvidede anvendelsesmuligheder i kombination med Bosch Rexroths aluprofiler.

Lette, stabile og omkostningseffektive: 30 % mindre vægt sammenlignet med stål, robust struktur, 10-dobbelt dynamisk belastningskapacitet, omkostningsbesparende konstruktion takket være nye forbindelsesmetoder.

Hurtig planlægning: Integrerede komponenter, præfabrikerede modeller og nem designproces i MTpro .

EcoShape-produktsortiment

Bosch Rexroths EcoShape-rundrør

Rundrør

  • Rundrør D28L, kompatible med EcoShape-forbindelseskomponenter
  • Korrosionsbestandige og slidstærke

Til Rexroth Store
Bosch Rexroths EcoShape-forbindelseskomponent fast

Faste forbindelseskomponenter

  • Enkle faste forbindelseskomponenter med forskellige standardvinkler
  • Udvendige og indvendige klemmeforbindelser

Til Rexroth Store
Bosch Rexroths EcoShape-fastgørelser

Flytbare forbindelseskomponenter

  • Til tilslutning af rør i alle vinkler
  • Udvendige klemmer

Til Rexroth Store
Bosch Rexroths Ecoshape-adapter

Adaptere

  • Adaptere til montering af letvægtstilbehør
  • Adaptere til kombination med Xlean

Til Rexroth Store
EcoShape-tilbehør

EcoShape-tilbehør

  • Det matchende tilbehør til vores EcoShape-rørsystem
  • Muliggør en bred vifte af anvendelser

Til Rexroth Store

Kundetilpassede anvendelser med EcoShape-komponenter

EcoShape-reolsystemer fra Rexroth opfylder alle krav.

Materialeshuttles

Vores materialeshuttles kombinerer ergonomi og mobilitet. De giver dine medarbejdere stor hjælp til at flytte kasser, transportere komponenter og arbejde langs produktionslinjen og reducerer samtidig potentielle skader.

Arbejdsstation med EcoShape-rørrammer fra Bosch Rexroth

Arbejdsstationer

Med EcoShape kan I konfigurere jeres arbejdsstationer præcis, som I vil have dem. Resultatet for jeres medarbejdere: Maksimal komfort, maksimal ergonomi og maksimal understøttelse af rutinearbejde.

Medarbejder, der arbejder ved en EcoShape-montagestation

Montagestationer

Hurtigt og effektivt beskriver ikke kun EcoShape-komponenterne, men også arbejdet ved montagelinjen. Hver del og hvert stykke værktøj er let tilgængelig takket være de ergonomisk placerede beholdere.

Medarbejder foran en EcoShape-arbejdshylde fra Bosch Rexroth

Flow- og transportracks

Optimalt materialeflow er afgørende for effektiv produktion. Med EcoShapes rørdesign kan du designe dine reolsystemer individuelt efter dine krav og behov. På denne måde kan du være sikker på, at alle dele og alt værktøj, der kræves til produktionen, altid er lige ved hånden.