Modulær båndtransportør med Vario Flow-bånd Det er vores mission at sikre en problemfri transport af dine følsommee produkter.

GIV DIN PRODUKTION ET BOOST med et modulært VarioFlow belt-transportbånd

Den modulære båndtransportør fra Bosch Rexroth sikrer problemfri transport af FMCG, farmaceutiske produkter og health care produkter. Takket være den finmaskede og jævne overflade er den ideel til transport af bulkprodukter og folieindpakkede produkter samt storformatsemballage. VarioFlow belt passer problemfrit ind i det eksisterende VarioFlow-systemlandskab og tilbyder høj pålidelighed og disponibilitet.

Det modulære design giver mulighed for fleksible båndbredder og -layouts, hvilket maksimerer tilpasningsevnen og effektiviteten i produktionen. Du kan også udnytte det omfattende udvalg af tilbehør og standardiserede komponenter til nem integration og udvidelse.




Dine fordele med VarioFlow belt

  • Buet på begge sider: Fleksibelt layoutdesign med kun én båndtype.
  • Finmasket transportoverflade: pålidelig, letløbende transport, selv til følsomme produkter.
  • Lille afbøjningsradius: det reducerer transportbåndsgrøften, hvilket betyder, at det sjældent er nødvendigt med ekstra komponenter til brobygning.

  • Lange sektioner: transportører på op til 30 m med kun ét drev.
  • Skalerbare krydsforbindelser: systembredder, der afviger fra standarden, kan nemt implementeres.
  • Omfattende produktvejledning: Optimal tilpasning til det transporterede gods takket være en bred vifte af kombinationsmuligheder



Hurtig og nem projektplanlægning

Med kædeberegningsprogrammet, der er integreret i MTpro, kan du hurtigt og effektivt bestemme den maksimale kædetrækstyrke og det nødvendige drevmoment. Du kan blot tilpasse din transportørlinjes layout, så du opnår den bedst mulige ydelse og effektivitet. Du kan hurtigt konfigurere dit tilpassede transfersystem med træk og slip – uden behov for ekstern validering.

Design- og konstruktionsværktøjet MTpro på én skærm

MTpro-planlægningssoftware

Design dine transfersystemer fra den første idé til implementering i ét værktøj.

MTpro
MTpro Online Designer på en laptopskærm

MTpro Online Designer

Opret dine montagelayouts med onlineversionen af MTpro Layout Designer. Det giver dig endnu mere frihed og fleksibilitet på den digitale arbejdsplads.

Start – MTpro Online Designer