Mand kigger på overførselssystem TS 7 TS 5 rulletransportør med variabel roterende enhed fra Bosch Rexroth Rulletransportsystem TS 5 til tunge belastninger

Modulær og vedligeholdelsesfri til belastninger over 400 kg

Onlinekatalog

BOOST DIN PRODUKTION med transfersystemet TS 5.

Den tunge vægt i Rexroth-produkttransportserien skinner takket være dens enorme omkostningseffektivitet og konsekvente kvalitet. Med sit store akseldrev skiller TS 5 sig ud som en robust pacemaker selv i de hårdeste produktionsmiljøer – og størst mulige frihedsgrader for dig, når det kommer til layoutplanlægning og udnyttelse af rummet. Rulletransportsystemet TS 5 kan justeres endnu mere fleksibelt til kravene i de mest forskelligartede industrier, fra bilindustrien til elektromobilitet og elektronik og husholdningsapparater. Eliteklassen af ​​rulletransportører tilbyder en effektiv og økonomisk løsning til enhver anvendelse.


TUNG LAST HÅNDTERET TIL MANGE INDUSTRIER

Rulletransportsystemet TS 5 transporterer last op til 400 kg og mere over lange afstande, hvor det er nødvendigt. Dens robuste konstruktion gør den særligt velegnet til barske miljøer. Velegnet til mange industrier som energilagring og -styring, elektronik og husholdningsapparater eller bil-, e-mobilitets- og transportindustrien.

DREVET AF KVALITETSTEKNOLOGI

TS 5 transportsystemet med den store aksel giver betydelige fordele i forhold til sædvanlige kædedrev.

For eksempel:

  • Lav vedligeholdelse
  • Støjfri drift
  • Høj energieffektivitet gennem effektiv ydeevne med lave krav til drivkraft

MODULKONCEPT

TS 5 transportsystemet har blikket rettet mod fremtiden. Det er udstyret med moderne komponenter og endnu mere praktiske funktioner og kan let integreres i den nyligt digitale produktionsverden. Det innovative system er forbedret med talrige moduler, der tilbyder en høj grad af tilpasningsmuligheder og et gennemtænkt modulopbygget princip og giver dig mere frihed end nogensinde inden for systemdesign og konstruktion.

ENKEL OG HURTIG PLANLÆGNING

Design- og konstruktionssoftwaren MTpro giver dig en fleksibel og enkel layoutplanlægning. Intuitivt design med en høj grad af planlægningstillid. Sparer dig tid og penge i indkøbsprocessen. Da komponenterne i TS 5 er inkluderet i MTpro, genereres reservedelelisten automatisk, hvilket forenkler hele planlægningsprocessen betydeligt.

Oversigt over TS 5-funktionerne

Planlægning af en TS 5-rulletransportør med Engineering Software MTpro fra Bosch Rexroth

Enkelt design

Takket være den smarte kombination af det kundevenlige MTpro CAD-program og det intelligente design af komponenterne, kan systemet tilpasses efter dine ønsker. MTpro er et gennemprøvet, fremragende værktøj, der muliggør en planlægning, der er både anvendelsesorienteret og hurtig. Dette forkorter planlægningsprocessen betydeligt og sparer i sidste ende tid og penge i indkøbsprocessen. Automatiserede ordrelister og links til produktkataloget og installationsvejledningen forenkler hele projektplanlægningsprocessen yderligere.

Illustration af TS 5-transportsystemet fra Bosch Rexroth

Modulkonstruktion

TS 5s modulære designprincip muliggør en række forskellige layouts. Som et resultat kunne det ikke være lettere at ændre eller udvide transportsystemet. Det innovative system er forbedret med talrige moduler, der tilbyder en høj grad af tilpasningsmuligheder og et gennemtænkt modulopbygget princip og giver dig mere frihed end nogensinde inden for systemdesign og konstruktion.

Bosch Rexroth TS5-transportsystem med drevmodul med delte ruller

Pålideligt system

TS 5 er et yderst pålideligt system med den højeste kvalitetsgrad. Det store akseldrev giver en lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. I modsætning til en kædedrevet transportør kan TS 5 med king shaft installation bruges uden begrænsninger. Du kan f.eks. forgrene systemet til højre eller venstre. Dette er meget økonomisk, fordi der ikke er behov for yderligere drevmoduler i mange systemlayouts.

En medarbejder, der arbejder med en trådløs Nexo-møtrikspænder på en TS 5-samlingslinje

Effektivt koncept

Når det kommer til intelligente løsninger, er det effektive koncept med TS 5 simpelthen uovertruffen. Uanset om dit fokus er de samlede ejeromkostninger eller bedre energieffektivitet, er TS 5 bare det bedste valg. Med en systembredde fra 455 til 1040 mm og muligheden for frit at vælge længden på rullesektionen, er det let at vælge og implementere præcis det, du har brug for.

Vigtige tekniske specifikationer

Palettens vægt:
> 400 kg, maks. 50 kg pr. rulle
Palettens størrelser: 455 x 455 op til 1.040 x 845 mm
Rullens dimension: 60 mm
Rulleafstand: 130, 195, 260, 325 mm
Miljøer: Godkendt til renrum i klasse 8 i henhold til DIN EN ISO 14644-1
Ordreoplysninger

Specialkomponenter

Stort akseldrev:
Lavt vedligeholdelses-, energieffektivt og støjsvagt drevkoncept
"Open Center": Åben transportsektion for nem adgang til arbejdsemnet nedenfra
Trevejsafleder: T-formet outfeed med tre muligheder: højre, venstre, op eller ned
Rotationsenhed: Udfører funktionen som en afleder, kobling og kryds i én enhed med en rotationsvinkel fra 45° op til 180°
Positioneringsenhed: Absolut præcision (+/- 0,3 mm) ved nøjagtig placering af arbejdsemner på behandlingsstationer
Drevenhed: Kraftfuld drevenhed inkl. transportsektion med fleksible konfigurationsmuligheder
Tværgående løfteenhed: Let at transportere paletten på tværs med et løft på min. 4,5 mm
Drevsæt: Drevsæt som et separat, selvstændigt modul med transportsektion, der kan placeres i begyndelsen eller enden af transportbåndet
Swing gate: Mobil swing gate til fleksibel adgang på en firkant