Radialstempelmotor MPR Performance og nogle relevante applikationer

MPR-radialstempelmotor MPR Performance: Kompakt design og høj effektivitet

Oplev innovationen med Rexroth MPR Performance. Med over 30 års ekspertise inden for radialstempelmotorer har Bosch Rexroth udviklet et kompakt og patenteret design, der maksimerer energieffektiviteten, hvilket fører til øget produktivitet og brændstofbesparelser. OEM'er har fordel af ubesværet integration, selv på trange steder, og minimeret nedetid. MPR's brugertilpassede og fleksible funktioner opfylder specifikke behov med brancheførende gennemløbstider, hvilket i sidste ende reducerer de samlede ejeromkostninger.

Funktioner og fordele ved den nye MPR Performance

AAA

Kompakt design for høj fleksibilitet

Den nye Rexroth MPR Performance-radialstempelmotor er op til 30 % kortere og vejer op til 3 kg mindre, hvilket giver kortere installationstid og mere plads i chassiset. Dette kompakte design giver mulighed for et lavere massemidtpunkt og højere nyttelast. Disse egenskaber bidrager naturligvis til at reducere transport- og lageromkostningerne for OEM'er.

AAA

Boost produktiviteten for mobile maskiner

Opnå betydelige produktivitetsforøgelse med Rexroth MPR Performance, der har en op til 9 % højere starteffektivitet, højere tryk på op til 470 bar og op til 25 % højere hastighed uden belastning, hvilket giver lavere driftsomkostninger og mere arbejde udført på kortere tid. Denne høje grad af innovation gør det muligt at nedskalere fra MCR5 til MPR3, hvilket yderligere sænker de samlede ejeromkostninger.

AAA

Ubesværet systemintegration med Bosch Rexroths BODAS-serie

I samarbejde med BODAS-drev præsenterer Bosch Rexroth en brugsklar, skalerbar løsning til styring af hydrostatiske køredrev drevet af eDA-software, der forbedrer ydeevnen og effektiviteten gennem præcis elektronisk styring af hydrostatiske enheder.

AAA

Uovertruffen fleksibilitet og ubesværet integration

Oplev uovertruffen designfleksibilitet med den tilpassede Rexroth MPR Performance-motor. Som markedets første radialstempelmotor i denne rammestørrelse med aksialport og lamelskivebremse åbner den op for nye muligheder inden for køretøjsdesign. Fleksible akselkonfigurationer giver mulighed for skræddersyede løsninger, strømliner variantstyringen og reducerer gennemløbstiderne.

AAA

Ubesværet udskiftning og kompatibilitet

Rexroth MPR Performance-motoren er designet med standardiserede markedsgrænseflader, så det er nemt at udskifte den uden dyre ombygninger af maskinen. MPR Performance-motorens bagudkompatibilitet med eksisterende produktlinjer giver producenterne flere muligheder for hurtigt at udnytte dens fordele.