ctrlX AUTOMATION – Bevægelsessystemer ctrlX AUTOMATION – Bevægelsessystemer

Bevægelsessystemer –
gnidningsløs materialetransport på fabrikken

Automatisering og optimering af intralogistikprocesser er en vigtig faktor for, at fremtidens fabrik bliver en succes. Produktfamilien ctrlX FLOW tilbyder løsninger, der er lette at integrere og giver optimale og højeffektive materiale- og varetransport.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D er det planetare system med seks frihedsgrader. Fritsvævende transportplatforme – kaldet "movers" – bevæges på en vandret eller lodret orienteret arbejdsflade eller ophængt over den. Hver mover kører inden for seks frihedsgrader (6DOF) med høj hastighed og præcision – uden friktion eller forurening. Ved integration i ctrlX AUTOMATION opnås en overordnet løsning med en kompakt styring og apps til at øge viften af funktioner. Resultatet er et integreret, agilt system, der udnytter potentialet i industriel elevation fuldt ud.

På en arbejdsflade, der kan tilpasses modulært, kan en række movers med forskellig form og størrelse styres i seks dimensioner. Disse frihedsgrader kan kombineres med hinanden helt efter eget ønske. Systemet sætter også nye standarder med sine store bevægelsesområder, for eksempel en svævehøjde på op til 20 mm, en 10° vippevinkel og endeløse rotationer hvor som helst.

Få mere at vide om ctrlX FLOW6D
Få mere at vide om ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS, som er et lineært bevægelsessystem, giver fleksibilitet og høj hastighed i produktionen - med maksimal præcision og reduceret pladsbehov. Det pladsbesparende højhastighedssystem kan konfigureres fleksibelt til forskellige topologier og dermed anvendelser. Det er også 100 procent integreret i automatiseringsværktøjssættet ctrlX AUTOMATION og nyder godt af åbenheden og sikkerheden i hele økosystemet.

Højhastighedssystemet til transport og positionering imponerer med en acceleration på op til 10G og når hastigheder på op til 5 m/s. Det U-formede design sikrer ikke kun optimal routing, men minimerer også friktionseffekter. Som følge heraf forbliver den maksimale hastighed konstant, selv i kurver. Desuden giver systemet mulighed for stor effekt med hensyn til nyttelast. Den kan skaleres op til 2,5 kg og fordobles til 5 kg i en gruppe. Med mindre movere og en produktafstand, der er reduceret med 20 procent til kun 40 mm, kan systemet bruges effektivt selv i trange produktionsmiljøer.

Få mere at vide om ctrlX FLOWHS
Få mere at vide om ctrlX FLOWHS

Nysgerrig? Se vores videoer.

ctrlX FLOW6D – Det planetare system med 6 frihedsgrader

ctrlX FLOWHS – Lineært bevægelsessystem til højere hastigheder

ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Hvis du gerne vil vide mere om ctrlX AUTOMATION, bedes du downloade en af vores whitepaper eller tage et kig i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til downloads

Kontakt os

Ønsker du at kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroth Partners for yderligere oplysninger om ctrlX AUTOMATION? Find de rigtige kontakter for salg, services og uddannelse.

Kontakt os

Flere produkter

ctrlX AUTOMATION – Styringer

Styringer

ctrlX AUTOMATION tilbyder forskellige styringsløsninger til PLC-baserede applikationer, IoT-opgaver, HMI og sikkerhedsfunktioner.

Få mere at vide om Styringer
ctrlX AUTOMATION – Software

Software

Automatiseringsplatformen ctrlX AUTOMATION tilbyder praktisk software og engineering-værktøjer og maksimal åbenhed via Linux-operativsystemet.

Få mere at vide om Software
ctrlX AUTOMATION – Drives & Motion

Drives & Motion

Forskellige PLC- eller motionfunktionaliteter samt modulære servodrev og motorer er anvendelige i næsten enhver applikation.

Få mere at vide om Drives & Motion