Denmark

Vælg din lokation

ctrlX AUTOMATION – er du klar til fremtidens teknologi?

Er du klar til fremtidens teknologi?

Med ctrlX AUTOMATION bryder vi de traditionelle grænser mellem maskinstyrings-systemer, IT og Internet of Things.

En hel ny verden af automation - ctrlX AUTOMATION

ctrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead

ctrlX AUTOMATION bryder de traditionelle grænser mellem automatisering, it-verdenen og Internet of Things. Med Linux-operativsystemet i realtid, åbne standarder, applikationsteknologier, webbaseret design og omfattende IoT-funktioner reducerer ctrlX AUTOMATION komponent- og designomkostningerne med op til 30-50 %.

Hvorfor ctrlX AUTOMATION?

Komplet løsning for Industri 4.0

Hardware og software fra én samlet platform – ctrlX AUTOMATION tilbyder alle elementer til en komplet automationsløsning. ctrlX AUTOMATION er ekstremt skalerbar og opfylder kravene for stort set alle automationsopgaver

Less is more

Mere kompakte maskiner og systemer, mindre hardware, hurtigere installation, og betydeligt reducerede software-installationer – alt sammen er muligt takket være ctrlX AUTOMATION.

Consistent Performance

Ydeevne på højeste niveau - ctrlX CORE er den kraftfulde kerne i ctrlX AUTOMATION.

En 64-bit multicore CPU udgør basis for alle automations-topologier – uanset om den bruges som PC, som embedded controller, eller integreret i drevet.

Fleksibel og nem opstart sparer tid og ressourcer

Behovet for at installere software minimeres, idet konfigurering af applikationer er udelukkende webbaseret. Blot få minutter efter systemet er oprettet, kan applikationen blive programmeret.

Ensartet arkitektur

ctrlX AUTOMATION anvender Linux, der er verdens mest stabile og pålidelige real time operativsystem.

ctrlX-data layer er arkitekturens centrale element. Den implementerer enkel og central adgang til alle tilgængelige systemdata og parametre, inklusiv autorisationshåndtering – og så endda i real time. Maksimal ydelse er sikret, med op til 8 millioner data-læsning og skrivning pr. sekund.

Universel IoT-integration

Flydende overgang til internettet - Integration af automatiseringsverdenen og Internet of Things i Factory of the Future er en absolut forudsætning for at forbedre konkurrenceevnen i vores digitale tidsalder.

ctrlX AUTOMATION tilbyder bedre forbindelser end ethvert andet system og kan integreres i alle it-, edge- og cloud-systemer.

Bedste integration

Fleksible automationsløsninger kræver interfaces. ctrlX AUTOMATION kan forbindes til alle interfaces og giver de bedste muligheder for integration via standard,- branche og producent-neutrale protokoller.

Det mest åbne automationssystem på markedet

Som et universal automationssystem, ”taler” ctrlX AUTOMATION mange sprog.

ctrlX AUTOMATION software kan konfigureres og programmeres på tværs af mange forskellige populære programmeringssprog, via det fleksible og modulære software og engineering værktøj ctrlX WORKS.

Prøv vores intuitive ctrlX Konfigurator

ctrlX Konfigurator

Det intuitive værktøj til en systematisk automatiseringsløsning

ctrlX-konfiguratoren understøtter den komplette ctrlX AUTOMATION-portefølje og muliggør individuel konfiguration af automatiseringsløsninger - enkelt, hurtigt og pålideligt. Brugere opretter de ønskede system-topologier grafisk uden produktkendskab. Support og tilbuddet kan downloades direkte fra konfigurationen. Worldwide - døgnet rundt!

Konfigurer!
Konfigurer!
Oplev vores nye ctrlX AUTOMATION platform

”I dag handler udvikling af maskiner i høj grad om softwareudvikling. Hos Bosch Rexroth har vi lyttet til vores kunders ønsker og behov, da vi udviklede vores ctrlX AUTOMATION platform. Derfor anvender vi de seneste tekniske softwareteknologier i kombination med PLC og motion-data”.

Per Rossen

Direktør, Factory Automation - Bosch Rexroth Danmark

Download vores ctrlX AUTOMATION brochure

Download vores brochure her!

Vil du vide mere om ctrlX AUTOMATION

og hvilke muligheder det giver – så udfyld

nedenstående og download vores brochure!

Rexroth vinder German Innovation award

German Innovation Award

Læs mere

Rexroth vinder Reddot award

Red Dot Award

Læs mere

ctrlX AUTOMATION – en hel ny verden af automation