Denmark

Vælg din lokation

Kundetilpassede hydrauliske anvendelser

Individuelle hydrauliske anvendelser

Præcis løsningskompetence

Effektiv, intelligent, bæredygtig

Kontakt os

Kundetilpasning af fremtidige koncepter

På et differentieret marked, hvor maskinbyggere og producenter arbejder med meget kundetilpassede produktionsprocesser, er standardløsninger sjældent tilstrækkelige til at dække deres behov. Vi fokuserer derfor på løbende kunde- og løsningsorienteret tilpasning. Vores brede produktportefølje, der er unik i mangfoldighed, modularitet og kvalitet, er grundlaget herfor.

Effektive beslutningsprocesser, omfattende design- og produktionsknowhow og pålidelighed, hvad angår rettidige leverancer er garanti for en hurtig implementering af komplekse specialtilpassede kundeprojekter.

 

Vi tilbyder mere end konkurrenterne

  • via tæt partnersamarbejde, der starter med udformning af koncept og fortsætter langt ud over eftersalgsservice
  • via håndgribelig, erfaringsbaseret ekspertise på højt niveau inden for teknik, projektledelse og produktion
  • via et stærkt produktsortiment og vellykket gennemførelse af individuelle kundeprojekter
  • via bæredygtige, modulære koncepter med åbne grænseflader
  • via udnyttelse og fremme af kompetence inden for alle teknologier
  • ved at udnytte det helt særlige synergipotentiale i en integreret teknologivirksomhed

Afprøv os!

Kundetilpasningscenter

Med vores stærke netværk af produktionssteder, der producerer pumpestationer, i Lohr, Chemnitz, Brno, Buttikon, Pasching og Linz, binder vi omfattende kompetencer og synergier sammen, opretholder en kontinuerlig videnoverførsel og leverer en optimal ressourcebalance.

Kundetilpasningscenter Chemnitz

Afdelingen i Chemnitz fokuserer på produktion af energieffektive og intelligente pumpestationer. Porteføljen omfatter standardpumpestationer og konfigurerbare mellemstore (ABPAC) pumpestationer samt små og ATEX-pumpestationer. Produktionsarealet er 9.000 m².

Ydeevne-portefølje:

  • Pumpestationer: 10 til 3.000 l, ABPAC
  • Væskesystemer: hydraulik, pneumatik, forsyning af kølesmøremiddel under højt tryk, rør, ledningsnet
  • Fuldt udstyrede prøvebænke

Kundetilpasningscenter Lohr

Afdelingen i Lohr har specialiseret sig i støbejerns- og stålmanifoldblokke. Hele virksomheden har omfattende erfaring med væskeoptimeret design af manifolds. En særlig kompetence er de offshore-coatings, der udføres her. Lohr er det centrale kontaktpunkt for certificeringsvirksomhederne TÜV, GL, DNV, Lloyd's Register.

Ydeevne-portefølje:

  • Hydraulikmanifolds: op til 18.000 kg
  • Central certificeringsstyring med de certificerende virksomheder
  • Offshore-coatings

Kundetilpasningscenter Linz

På de 12 bearbejdningsstationer i vores afdeling i Linz producerer vi over 40.000 hydrauliske manifolds, som leveres til kunderne efter komplet samling og test. Produktion af elektriske ledningsnet og styreskabe foregår også i Linz. Vores services i Linz omfatter komplette systemløsninger til energieffektive og intelligente pumpestationer med design, softwareudvikling og fremstilling af styreskabe.

Ydeevne-portefølje:

  • Hydraulikmanifolds: op til 800 kg
  • Elektriske ledningsnet
  • Fremstilling af styreskabe

Kundetilpasningscenter Pasching

Det østrigske hovedsæde for Bosch Rexroth GmbH i Pasching producerer pumpestationer og komplette systemløsninger med hydraulik, el og software på det 4.000 m2 store produktionsareal. Salg og eftersalgsservice udføres også i Pasching. Hele værdistrømmen fra maling, svejsning, rørføring og frem til den sidste test er inkluderet.

Ydeevne-portefølje:

  • Pumpestationer: 6 til 25.000 l
  • Komplette systemløsninger: hydraulik, pneumatik, el og software

Kundetilpasningscenter Buttikon

Bosch Rexroth Schweiz AG's hovedafdeling i Buttikon producerer pumpestationer og komplette systemløsninger med hydraulik, el og software. Salg og eftersalgsservice udføres også i Buttikon. Hele værdistrømmen fra maling, svejsning, rørføring og frem til den sidste test er inkluderet.

Ydeevne-portefølje:

  • Pumpestationer: op til 10.000 l inkl. elektriske ledningsnet
  • Manifoldblokenheder: op til 5.000 kg
  • Komplette systemløsninger: hydraulik, pneumatik, el og software

Kundetilpasningscenter Brno

På vores 3.000 m² store produktionsområde i vores tjekkiske afdeling i Brno producerer vi pumpestationer i alle størrelser, men vores fokus er på de store pumpestationer op til XL-størrelser. Med kompetent projektledelse producerer afdelingen også komplette systemer, ventilborde, kontaktskabe og prøvebænke.

Ydeevne-portefølje:

  • Pumpestationer: 60 til 65.000 l
  • Fuldt udstyrede prøvebænke
  • Ventilborde
  • Fremstilling af elektriske kontaktskabe