Radialstempel-hydraulikmotorer
Hägglunds nye CAb 10 til 40 radialstempel-hydraulikmotorer er meget mindre og lettere, men alligevel yder de det samme, hvilket giver dem en uovertruffen effekttæthed. Den kompakte radialstempelmotor gør hydrauliske direkte drev til det optimale valg til lette og kompakte anvendelser.
Aksialstempelmotorer
Aksiale stempelmotorer fås i kamplade- eller bøjet akse-design til medium- og højtryksanvendelser. Vores hydrostatiske drev til mobile og stationære anvendelsesområder er kendetegnet ved at være robuste, pålidelige, holdbare, støjsvage og højeffektive samt meget omkostningseffektive.
Tandhjulsmotorer med udvendig fortanding
Tandhjulsmotorer med udvendig fortanding er et omkostningseffektivt alternativ til rotationsdrev op til ca. 50 kW. Disse motorer fås enkelt rotationsretning eller reversibel til 2- og 4-kvadrantdrift.
Der er én ting, der er fælles for alle brancher og anvendelser: Det stigende behov for at producere produkter hurtigere, mere pålideligt og med høj kvalitet. Dette sætter fokus på industrielle hydraulikdrev. For at processer kan være så produktive som muligt, er styringen af processens hastighed og moment afgørende. Dette er bestemmende for effektiviteten af din produktion og kan spare din virksomhed unødige omkostninger med hensyn til energiforbrug og produktlivscyklus. Bosch Rexroth tilbyder maskiner og systemer af enhver størrelse, der er økonomiske, præcise, sikre og energieffektive.
Behovet for at fremstille bedre produkter hurtigere sætter fokus på industrielle hydraulikmotorer med direkte drev. For at processer kan være så produktive som muligt, er styringen af deres hastighed og moment afgørende, da de er faktorer med kraftig indvirkning på kvalitet, effektivitet, kontrol og pålidelighed.
Vores portefølje af industriprodukter tilbyder kunderne topmoderne hydraulik, elektriske drev og styringer, gearteknologi, lineær bevægelse og montageteknik alt fra ét sted.