Elektromekaniske cylindre
Et højtydende alternativ til pneumatiske og hydrauliske cylindre.
Vedligeholdelsesfrie, økonomiske og miljøvenlige
Elektromekaniske cylindre nu også med livstidssmøring som valgfri mulighed
En ElektroMekanisk Cylinder, EMC, fra os er sammensat af et kraftigt og fleksibelt Rexroth-servodrev samt et af vores højkvalitets spindeldrev, der omdanner motorens moment til en lineær bevægelse. Resultatet er en intelligent lineær aktuator, der kan erstatte pneumatiske og hydrauliske aktuatorer – på meget mindre plads og uden brug af f.eks. akkumulator.
Elektromekaniske cylindre kan installeres i forskellige retninger og vinkler, så de kan foretage et væld af bevægelser. Vores EMC’er er hygiejniske, variable samt energieffektive, og benyttes i bl.a. presnings-, håndterings- og dispenseringsopgaver, samt til hårdføre ’heavy duty’ applikationer
Produkt | Antal størrelser | Drevtype | Maksimale kræfter | Typisk anvendelseskraftområde | Maksimal hastighed | Maksimal slaglængde | Driftstemperaturer | IP-vurdering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Kuglespindler | Op til 56 kN | 0,4-30 kN | Op til 1,6 m/s | Op til 1.500 mm | -10 °C ... +50 °C | IP54 valgfrit: IP65 |
EMC-HP | 3 | Planetspindelsamling | Op til 100 kN | 12-60 kN | Op til 0,83 m/s | Op til 1.500 mm | -10 °C ... +70 °C Valgfrit: -30 °C ... +50 °C |
IP54 |