AMR ACTIVE Shuttle-tegn i et lager. Mere om ACTIVE Shuttle

Få et dybere indblik i vores ACTIVE Shuttle – fremtidens mobile robotteknik.

Download
ACTIVE Shuttle Success Story ACTIVE Shuttle Success Story

Se, hvordan en Bosch-fabrik opnår ubesværet drift og maksimal effektivitet ved hjælp af op til 25 ACTIVE Shuttles, der arbejder hånd i hånd med medarbejderne.

Få mere at vide
IT Security @ ACTIVE Shuttle IT-sikkerhed @ ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle tilbyder de højeste standarder for Security i hele produktets livscyklus.

Få mere at vide

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
med den autonome mobile robot (AMR) ACTIVE Shuttle

AMR'en ACTIVE Shuttle gør det muligt at træde ind i fremtidens fabrik i dag. Uden at skulle lave om på din eksisterende fabriksinfrastruktur er ACTIVE Shuttle hurtigt implementeret, intuitiv at betjene, netværksopkoblet og sikker at bruge! ACTIVE Shuttle automatiserer og standardiserer virksomhedens interne materiale- og varestrømme.. I fremtiden kan du transportere rullevogne belæsset med små lastbærere på den mest fleksible og sikre måde. ACTIVE Fleet Manager (AFM) muliggør meget fleksibel ordrestyring, hvor ordrer kan indtastes manuelt eller indlæses automatisk via tredjepartssystemer. ACTIVE Shuttle kommunikerer via grænsefladen VDA 5050 med tredjepartssystemer til at styre flåden.


ACTIVE Shuttle - bring your operations to life [EN]

Innovation møder emotion: Et humoristisk indblik i de autonome hjælperes verden.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS with autonomous mobile robot ACTIVE Shuttle [EN]

Se, hvordan vores selvkørende mobile robotter sikrer optimerede processer, højere produktivitet og maksimal fleksibilitet i din interne logistik.

Tekniske nøgledata

AMR'en ACTIVE Shuttle med de smarte og intelligente egenskaber og funktioner.

ACTIVE Shuttle

Varer, der transporteres: rullevogne (600 x 400 mm)

Vægt af ACTIVE Shuttle: 88 kg

Mål på ACTIVE Shuttle (L x B x H): 1013 x 405 x 913 mm

Nyttelast: 260 kg

Løftehøjde (min./maks.): 118/135 mm

Hastighed: 1,0 m/s

Styringssystem: ACTIVE Shuttle Management (AMS) med VDA 5050

Teknologi: Lasernavigation baseret på naturlige pejlemærker

Wi-fi: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Batteri: Lithium-ion batteri (51,8 V, 1502 Wh)

Lasernavigation: Sikkerhedslaserscanner i forenden

Beskyttelse af personer: PLd sikkerhedslaserscanner (1 styk i forende, 1 styk i bagende)

3D-forhindringsdetektion: 2 stereokameraer

ESD: Statisk elektricitet (ESD) aflades

Rexroth Store
Visning af det AKTIVE Shuttle Management System, der viser her og nu-status for din flåde.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Ordrebehandling: Prioritering og fordeling af afventende transportordrer til tilgængelige ACTIVE Shuttles

Trafikstyring: Trafikstyringscenter til problemfri koordinering af transportopgaver

AFM Live MAP: Et kort, der viser ændringer i fabriksmiljøet, og som registreres automatisk af køretøjerne i produktionen og kommunikeres til hele flåden

Styring af forhindringer: Sikker undgåelse af forhindringer

Energistyring: Fuldautomatisk opladning

Webbaseret GUI: Intuitiv og brugervenlig brugergrænseflade

Opgaveskabeloner: Anvendelse af en bred vifte af transportkoncepter ved hjælp af skabeloner, der er nemme at konfigurere

Forbindelse til tredjepartssystemer: Dataformat: JSON; understøttede protokoller: Rest API, Web Socket

Rexroth Store
Et autonomt transportsystem med en manuel styringsenhed.

Enkel

AMR'en ACTIVE Shuttle kan hurtigt og nemt integreres i den interne logistik via Plug and Go. Der er ikke behov for ændringer af infrastrukturen takket være den pålidelige lasernavigation.

En medarbejder viser styringssoftwaren til AMS ACTIVE Shuttle Management System, der muliggør meget fleksibel ordrebehandling.

Fleksibel

Opgaver kan indføres manuelt eller automatisk takket være de medfølgende standardinterfaces (sensor, PLC, MES/ ERP osv.). Transportbehov, der skal dækkes, tildeles tilgængelige ACTIVE Shuttles via AFM.

AMR'ens udstyr med kamerastøttet 3D-forhindringsdetektion.

Robust

Den integrerede forhindringsstyring muliggør opbremsning i tide og sikker passage af forekommende forhindringer på vejen. Ud over sikkerhedslaserscanneren scanner stereokameraer rummet i 3D. Som et resultat genkendes endda objekter, der rager ind i Active Shuttles bane.

Sikkerhedslaserscanneren på ACTIVE Shuttle detekterer en medarbejder, og det førerløse transportsystem stopper automatisk.

Sikker

Sikkerhedskonceptet, der er designet i samarbejde med den tyske sociale ulykkesforsikring (DGUV), sørger døgnet rundt for en sikker, kontinuerlig blandet drift med mennesker og maskiner. De sikkerhedslaserscannere, der bruges, giver den højeste grad af pålidelighed i kontinuerlig drift 24 timer i døgnet.

Visning af det ACTIVE Shuttle Management System (AMS) på skærmen på en bærbar.

Adaptiv

ACTIVE Shuttle-flåden detekterer straks ændringer i produktionsmiljøet og opdaterer automatisk referencekortet. De ACTIVE Shuttles, der er i brug, kommunikerer trådløst med hinanden via AFM og informerer hinanden om mulige ændringer i miljøet for så tidligt som muligt at kunne reagere på flaskehalse.

ACTIVE Shuttle-køretøjet løfter en transportvogn med fire små lastbærere.

Effektiv

Den integrerede løfteplatform læsser og aflæsser transportvogne helt automatisk uden manuelle indgreb! Prioriteringen og den optimale distribution af afventende transportordrer til flåden af ACTIVE Shuttles sker via ordrebehandlingen. Spar arealer og materialer og dermed gennemløbstider betydeligt ved hjælp af ACTIVE Shuttle.

Flådestyring af AMR'en ACTIVE Shuttle

Kombination af en ACTIVE Shuttle og ACTIVE Fleet Manager (AFM)

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Kombination af ACTIVE Shuttle og ACTIVE Fleet Manager (AFM) muliggør meget fleksibel ordrebehandling. Flådestyring og mobil robot er optimalt koordinerede. AFM-styringssoftwaren viser her og nu-status for din flåde, tildeler afventende transportordrer til de tilgængelige køretøjer og giver brugerne mulighed for at styre og fleksibelt konfigurere logistikscenarier under produktionen.

Kombination af en ACTIVE Shuttle, en software til styringspost fra en tredjepartsleverandør og en blandet flåde af køretøjer med andre transportkøretøjer.

ACTIVE Shuttle med VDA 5050-grænseflade

VDA 5050 er en standardiseret grænseflade til AGV-kommunikation. Standarden muliggør drift af blandede transportkøretøjer under samme software til styringsposter. ACTIVE Shuttle omfatter grænsefladen VDA 5050 og kan således anvendes sammen med andre transportkøretøjer i en blandet flåde med tredjepartsleverandørens software til styringsposter (master control).

AMR ACTIVE Shuttle

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig.
ACTIVE Shuttle autonom mobil robot til din interne logistik 4.0