E-ventil til midi-gravemaskiner
Bosch Rexroth udvider sit sortiment med lanceringen af den nye E-kontrol- og måleventil til midi-gravemaskiner. Det nye sortiment, der er perfekt til 06-tons til 10-tons maskiner, byder på et optimalt installationsdesign og har, takket være den elektroniske styring og opsætning, en meget fin bevægelsesstyrbarhed og dermed perfekt tilpasning til alle maskiner. Elektronisk styrede gravemaskiner bliver mere og mere sofistikerede, og her opfylder den nye E-ventil markedets krav på fremragende vis.
Animation af E-ventil til midi-gravemaskine
Teknisk dataark for E-Motion Plus
Ny E-motion Plus-ventil
Den nye E-motion Plus-ventil til udliggerstyring: Ventilen giver takket være sin elektroniske styring og opsætning mulighed for en meget fin bevægelsesstyring og tilpasning til alle maskiner. Ventilens elektroniske styring gør det muligt at optimere bevægelseskontrollen og skabe elektronisk trykkompensation og enkel tilpasning i alle sammenhænge.
E-Motion Plus animation
Teknisk dataark for E-Motion Plus
Ny EDG-platform
EDG-platformen udgør en moderne og samtidig yderst fleksibel og konfigurérbar ventilløsning til præstationsfordele på platforme til kompakt mobilt udstyr under stadig udvikling. EDG-ventiler fås i tænd/sluk eller proportionel version. Dens egenskaber omfatter kredsløbsmodularitet, kompakthed, lav vægt og belastningsregistrering til energibesparelser i systemet.
Teknisk dataark for EDG-platform
Det nye sortiment af lE/H-lastholdeventiler
Bosch Rexroth udvider sit sortiment af lastholdeventiler med lanceringen af den nye E/H-ventil. Det nye sortiment, der er perfekt til 8-40 tons gravemaskiner, byder på et optimalt installationsdesign og giver mulighed for en meget fin bevægelsesstyring og tilpasning til alle maskiner. Nyt sortiment af E/H-ventiler: Bedre ydeevne kombineret med et meget kompakt design.
Animation af E-ventil
Teknisk dataark for E-ventil
Teknisk dataark for H-ventil
EDG-blok til gaffeltruck
Bosch Rexroth lancerer sin nye innovative modulære elektrohydrauliske ventil til implementerede hydrauliksystemer på gaffeltrucks. Smart, modulær ventilblok, der er udviklet med henblik på fremragende ydeevne og større fleksibilitet sammenlignet med traditionelle løsninger: Alt sammen i et kompakt design.
EDG-blok til gaffeltruck: Animation
EDG-blok til gaffeltruck: Teknisk dataark
Magnetisk koncept: Ny generation af toppræsterende magnetiske patronventiler
De nye magnet-patronventiler er designet til at levere en fremragende præstation, som muliggør drift under barske miljøforhold. De kan bruges fuldstændig på lige fod med de tidligere og leveres desuden med forbedrede funktioner.
Nyt magnetisk koncept
Modulære retningsventiler – ED-montage
Bosch Rexroth introducerer "Modulære retningsventiler – brochure om ED-montage": Udgivet for at forenkle sammensætningen af det modulære system afhængigt af den tilsigtede anvendelse. Takket være den komplette produktliste, de tydelige symboler og brugbare løsninger kan brochuren hjælpe brugeren med at vælge de rette komponenter.
Brugervejledning til interaktive kataloger: Sådan bruger du vores interaktive kataloger
Find ud af, hvordan du finder dit produkt og downloader dataark. Ved at klikke på knappen nedenfor kan du downloade brugervejledningen til det interaktive katalog. Alle vores interaktive kataloger fungerer på samme måde, så når først du har lært at bruge et af dem, vil du kunne bruge dem alle. Se guiden igennem. Hvis et emne, du interesserer dig for, ikke er omtalt i guiden, er du velkommen til at sende en e-mail til en af vores kontaktadresser.
Download brugervejledning
EDC-styreblok – Flow Sharing-system med modulær retningsventil
Bosch Rexroth introducerer den innovative retningskontrolventil str. 6 med Flow Sharing (LUDV), som gør det muligt at kalibrere flowområdet, der udgår fra hver enkelt port ved hjælp af en ekstern justeringsenhed. Det er den ideelle løsning til at kontrollere samtidige bevægelser i småt eller mellemstort mobilt udstyr, og så er den nem at montere.
EDC-brochure
EDC-brochure
EDD-styreblok – modulære retningsventil
Bosch Rexroth introducerer denne innovative retningskontrolventil str. 8, som gør det muligt at skabe elektrohydraulisk styring af aktuatorer (motor eller cylindre) i åbne kredsløb. Det er den ideelle løsning til enhver tænkelig mobil og industriel anvendelse, når den krævede flowhastighed overstiger NG06-standarden.
EDD-brochure
HICFP – Manifolder til elektrohydraulisk fjernkontrol
Standardiseret serie af manifolder til elektrohydraulisk fjernstyring forsynet med overtryksventiler i toppræstationskategorien.
HICFP-brochure