Fire beskyttelsesvægge lavet af aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth til hygiejnisk beskyttelse Beskyttelsesudstyr designes nemt

Med Rexroths aluminiumsprofiler kan I designe alle typer af afskærmninger.

Produktoversigt

Beskyttelsesudstyr af aluminiumsprofiler

Beskyttelsesudstyr af alle typer kan også fremstilles af Rexroth-aluminiumsprofiler. Transparente skillevægge, afskærmninger, beskyttende samtalevægge eller andre opsætninger kan realiseres i utallige former med Rexroth aluprofil sortimentet. Kombineret med de rigtige plastdiske kan der skabes passende løsninger for at beskytte medarbejdere, kunder eller patienter mod overførsel af smitsomme bakterier.

De er nemme at montere og placere fleksibelt, og de kan bruges til en lang række applikationer. Elementerne i beskyttelsesudstyret kan nemt justeres eller konverteres senere, så I kan skabe nye applikationer når behovene ændrer sig. Bæredygtigheden er dermed garanteret!


Løsningseksempler, som I kan anvende

Afskærmning ved skranke hos en tandlæge, fra Bosch Rexroth

Afskærmning ved skranke hos en tandlæge

Lavet med Rexroths modulære profilsystem i aluminium.

Applikationseksemplerne kan bruges som rene beskyttelsesanordninger eller konverteres til informations- eller reklametavler med et ekstra sæt.

Beskyttelsesvæggene, som kan åbnes, kan bruges fx på apoteker eller ved skranker, hvor artikler af forskellig størrelse skal udleveres.

© Copyright/implementering: FMS TECHNIK AG, SCHWEIZ

Beskyttende opdeling af skranker fra UTZ Ratiotechnik

Beskyttelsesudstyr til skranker

Beskyttelse ved skranker i forskellige udgaver med gennemsigtige ruder og luge nedenunder. Højeste industrielle standard. Nem at rengøre, glasrude med kant, lukkede profilender, dimensionerne kan designes individuelt og opsættes fleksibelt.

  • Glasrude med profilrammer eller alternativt profilmontering øverst, lukkede profilender
  • Dimensionerne kan designes individuelt
  • Nem montering

© Copyright/implementering: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Afskærmning for varer eller dokumentoverførselsområder fra UTZ Ratiotechnik

Afskærmning for varer eller dokumentoverførselsområder

Afskærmning for varer eller dokumentoverførselsområder med luge.

Højeste industrielle standard. Nem at rengøre. Glasrude med profilrammer, lukkede profilender Dimensioner og montering kan designes individuelt, mulighed for fleksibelt design af rummet.

© Copyright/implementering: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

New Ingenia-vægge til skrankebeskyttelse i reception

Skrankebeskyttelse i reception

Lavet med Rexroths modulære profilsystem i aluminium.

Vægge til beskyttelse og opdeling lavet efter mål.

© Copyright/implementering: NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

New Ingenia-beskyttelsesvæg ved kasseapparat

Beskyttelsesudstyr ved kasseapparat

Beskyttelsesudstyr i forskellige udgaver til kasseapparater.

Lavet med Rexroths modulære profilsystem i aluminium. Skræddersyede løsninger til individuelle behov.

© Copyright/implementering: NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

Universaldispenser til desinfektionsmidler fra Bosch Rexroth

Universaldispenser til desinfektionsmidler

Mekanisk doseringsudstyr lavet af EcoShapes rørformede rammesystem. Desinfektionsmiddel doseres fra en flaske ved blot at trykke på en pedal. Der kræves ingen manuel kontakt. Der kan anvendes forskellige størrelser flaskedispensere. (1 l, 500 ml, 250 ml).

© Copyright/implementering: DEFI MECA SYSTEM, FRANKRIG

Mtpro ManModel – to medarbejdere, der arbejder på montagearbejdsstation med beskyttende væg

Hygiejnebeskyttelsesvæg ved arbejdsstation

Lavet med Rexroths modulære profilsystem i aluminium.

Hygiejnebeskyttende væg til arbejdsstationer i produktion. Kan placeres hvor som helst.

© Copyright/implementering: DFS MONTAGEAUTOMATION GMBH

New Ingenia-kontorarbejdsplads med opdeling

Kontorarbejdsplads med opdeling

Skillevæg lavet med lavet med Rexroths modulprofilsystem i aluminium.

Enkel montering på et eksisterende skrivebord.

© Copyright/implementering: NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

I kan nemt designe jeres egne løsninger

MTpro og Layout Designer hjælper jer med planlægning og design af alle Rexroth-montageteknologisystemer – lige fra valg og konfiguration til produktbestilling. Prøv det.

Gå til MTpro
Mtpro ManModel – to medarbejdere arbejder på montagearbejdsstation, som er opdelt af beskyttende skillevæg fra Bosch Rexroth

Det er nemt at få jeres løsning ude på stedet

Vores certificerede Rexroth-salgspartnere designer og leverer den perfekte løsning til jeres applikation!

Kontakt os!

Kontakt