LED-standardsystemlamper - en ny tilgangsmåde til ergonomisk belysning
Sammenlignet med aktuelle LED-systemlamper er de 50% lysere og bruger 20% mindre energi.
Og kræver halvdelen af investeringen takket være den innovative aktivering for trelampekonfigurationen.
Få mere at vide om flowrack-systemerne fra Bosch Rexroth.
Kom på omgangshøjde med jeres manuelle produktion
Find de rigtige løsninger til jeres manuelle eller halvautomatiske linjer.
Den største bekymring ved moderne produktion er at undgå spild. MPS manuelle produktionssystemer fra Rexroth er udviklet i overensstemmelse med aspekter for lean-produktion, hvilket muliggør enkel og hurtig planlægning og implementering af lean-produktions-installationer.
Kravene til moderne lean-produktion er mere end blot at fokusere på individuelle moduler. Faktisk kommer et integreret system med et ensartet implementeringskoncept i forreste række. Hos Rexroth afspejles dette koncept af MPS-filosofien.
Ét aluminiumsprofilsystem, der bygger materialeshuttles.
Bosch Rexroths montageteknik indeholder et bredt udvalg af alternative løsninger indenfor manuelle produktionssystemer til at oplagre og levere materialer uanset virksomhed (butik, handel eller industri). Vi kan hjælpe dig i processen med at opbygge effektive og ergonomiske arbejdsstationer med det rette materialeflow, indeholdende løfteanordninger, belysning, displays og ESD-beskyttelse.
Vælg mellem kundetilpassede produkter, som gør det muligt for jer at sammensætte den perfekte løsning ved hjælp af mange parametre. Eller vælg blandt standardprodukter med faste dimensioner.
Derudover er der et omfattende program med tilbehør bestående af belysning af arbejdsstationer, strømforsyning, højdejustering, information og placering af værktøj samt ESD-komponenter og justerbare arbejdsstole.
Jeres fordele.
Få mere at vide om det komplette portfolio i vores pdf-katalog
Når der er tale om mange produktvarianter, kan materialeshuttles, der tilpasses arbejdsstationerne, gøre det muligt for jer på forhånd at indsætte en materialeshuttle med de tilhørende dele til hver enkelt variant.
Logistik med materielshuttles bruges til manuelt at forbinde en supermarkedshylde med arbejdsstationer, til at forbinde to arbejdsstationer eller produktionsøer eller til at forsyne arbejdsstationer med materiale fra et supermarked.
FiFo-stationer kan sammenlignes med et supermarked for materialeshuttles. Supermarkedets størrelse kan nemt og hurtigt tilpasses jeres individuelle behov gennem modulskinnesystemet.
EcoFlow komponenter bruges til at implementere materialeflow-systemer på arbejdsstationer og til at forbinde arbejdsstationer såvel som i lager- og idriftsættelsesområdet. EcoFlow letter belastningen for medarbejderne, fordi produkter og emnepaller transporteres på manuelle glidesektioner.
Få mere at vide om det komplette portfolio i vores pdf-katalog
Uanset om det er handel, profession eller industri: Flowrack-systemer kan bruges som en supermarkedshylde på et centralt punkt eller til direkte levering af materialekasser ved arbejdsstationen.
Jeres fordele:
Få mere at vide om det komplette portfolio i vores pdf-katalog
EcoShapes rørformede system afrunder bogstaveligt talt aluminiumsprofilporteføljen, da det muliggør nemme forbindelser mellem firkantede og runde elementer. T-slot systemet er fuldt kompatibelt med Rexroths aluminiumsrammesystem og manuelle produktionssystemer.
Opret individuelle løsninger på en lean måde til udstyr som fx arbejdsstationer, materialetransport eller flowracks i overensstemmelse med poka-yoke- og Kaizen-principperne.
Komponenterne til det rørformede rammesystem er inkluderet i Rexroths MTpro design- og konstruktionssoftware og er slående nemt at skære, samle og håndtere. Dette sparer tid og omkostninger, når I designer og opsætter jeres system.
Vigtigste funktioner:
Mange mennesker tilbringer størstedelen af deres liv ved deres arbejdsstation – især i produktionssektoren. Ergonomi og en sund kropsholdning er vigtig for jeres medarbejdere, mens de arbejder ved produktionslinjer, maskiner eller transportbånd. En god drejelig, justerbar arbejdsstol skal yde optimal støtte til dynamisk siddende medarbejdere, hvis det skal fremme sundheden for dem, der bruger den. Den skal kunne tilpasses den enkelte bruger og de typiske bevægelser, der foretages under arbejdet.
Vigtigste funktioner:
Som en interaktiv softwareløsning behandler og visualiserer ActiveCockpit produktionsdata i realtid. ActiveCockpit netværker IT-applikationer såsom produktionsplanlægning, kvalitetsdatastyring og e-mailing med softwarefunktionaliteten på maskiner og anlæg. Oplysningerne er grundlaget for beslutninger og procesforbedringer.
Jeres fordele:
ActiveShuttle hjælper med at øge automatiseringen af jeres intralogistikprocesser og materialeforsyning. ActiveShuttle Management System (AMS) muliggør yderst fleksibel ordrehåndtering, hvor ordrer kan indtastes manuelt eller automatisk fodres via et tredje system.