Mand kigger på TS 2Booster-transfersystem

At give dig mere hastighed i processerne: Det er det, der driver os.

Kombination af TS2 plus og TS2 Booster-transportsystem fra Bosch Rexroth

TS 2 Booster – Højere hastighed i processerne

Ti gange hurtigere i korte cyklus applikationer – høj præcision

Læs mere
Montagelinje for TS 2plus Transfer System fra Bosch Rexroth

TS 2plus – Anvendeligt, robust, tilpasningsdygtigt

Det fleksible transportsystem til en lang række anvendelser

Onlinekatalog

BOOST DIN PRODUKTION med transfersystemet TS 2plus.

Rexroth-transportsystemet er udviklet til transport af arbejdspaletter op til 240 kg. Den har standardiserede modulenheder, der kan kombineres på mange måder til at oprette et enkelt system. Det modulære design muliggør en omkostningseffektiv anvendelse i produktionen. Alle komponenter er designet til at være særligt robuste og sikre høj driftssikkerhed. Systemets 3-fasede motorer muliggør derudover et effektivt energiforbrug takket være effektivitetsklasse IE3.


ANVENDELIGT

Det alsidige modulsystem med standardiserede enheder opfylder kravene til produktion af en lang række forskellige produkter fra en række forskellige sektorer, såsom:

  • Bilindustrien
  • Elektronik og elektrisk teknologi med ESD-krav
  • Medicinsk teknologi
  • Optisk industri
  • Den sanitære industri

ROBUST

TS 2plus er pålideligt selv under vanskelige forhold, f.eks. i ESD-miljøer eller i renrum og tørrum. Det klarer en høj maksimal belastning på op til 240 kg pr. palle.
Desuden sikrer de sofistikerede og gennemprøvede komponenter en høj tilgængelighed.

TILPASNINGSDYGTIG

Allrounderen til omkostningseffektiv produktion kan installeres hurtigt takket være dens modularitet. Palettens dimensioner er skræddersyet til produktstørrelsen og spænder fra 160 x 160 til 1.200 x 1.200 mm. Fire typer transportbånd kan kombineres efter behov: Polyamidbælte, tandrem, flad topkæde og rullekæde.
Dette gør det muligt at skalere systemløsningen hurtigt til ethvert krav og realisere en lang række systemlayouts.

Oversigt over TS 2plus

Anvendelse TS 2 Booster-transportsystem fra Bosch Rexroth

TS 2 Booster

En komplet serie af palettebaserede overførsels-, positionerings- og kontrolmoduler opfylder alle krav til manuelle og automatiserede montageoperationer og muliggør den konfigurationsfleksibilitet, der kræves i nutidens konkurrencedygtige produktionsmiljø.

Reducerede cyklustider takket være den konsekvente brug af de samme paletter og deres "on-the-fly"-overtagelse på lineære motordrevne sektioner

  • Præcis placering af paletten – uden ekstra positioneringsenhed eller håndteringssystem
  • Besparelser i monteringstid og omkostninger takket være den standardiserede og forkonfigurerede montering
  • Fleksibelt kompatibelt inden for transportsystemet TS 2plus
  • Acceleration på maks. 3 g/30 m/s2
  • Hastighed på maks. 3 m/s (180 m/min)

Download PDF-katalog

Download brochure

Se videoen

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

enkel transport lodret eller vandret

  • Særligt økonomisk: kun et drev nødvendigt til vandrette og lodrette bevægelser
  • Enkel og hurtig opsætning: intet komplekst sikkerhedsudstyr påkrævet

  • Kan skaleres til paletter på op til 800 x 800 mm
  • Velegnet til bærere på op til 60 kg
  • Transporthøjde: fra 290 mm op til 1.790 mm

Ordreoplysninger

Download brochure

TS 2plus-stopport VE 2/D410-EH fra Bosch Rexroth

Elektriske stopporte

Ingen lufttilførsel til at stoppe og starte

  • Til separation af paletter i sektioner uden lufttilførsel
  • Dæmpede stopporte
  • Forskellige stopportstyper kan kombineres med alle TS 2 plus-komponenter og paletter

Ordreoplysninger

Vigtige tekniske specifikationer

Palettens masse:
Op til 240 kg
Palettens størrelse: 160 x 160 mm til 1.200 x 1.200 mm
Palettens typer: Bæreplade af stål eller aluminium, alternativt åben ramme af aluminiumsprofiler
Transportmedia: Bælte, tandrem, flad topkæde, rullekæde, Vplus-kæde
Transporthastighed: 6/9/12/15/18 m/min
Sektionsbelastning: Op til 200 kg/m i akkumulering

Eksempler på anvendelse

TS 2plus Transfer System til transport af batteripakker

Batteripakke i bilindustrien

 

TS 2plus-transportsystem, der transporterer anlæg

Energieffektivt anlægstransportørsystem

 

Bosch Rexroth APAS assisterer på samlebåndet med intralogistikområde i baggrunden

Fleksibel montagelinje

 

Pakker med golfbolde transporteret af et TS 2plus transportsystem

Transport af golfboldemballage