Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Anvendelseseksempler

Content

Fødevarer & Emballage, health Care


VarioFlow plus tilbyder den ideelle transportløsning til et meget bredt spektrum af forskellige emballagevarianter – og systemet har styrke og er fleksibelt, driftssikkert og nemt at vedligeholde. Tekniske udfordringer - fx sikre overgange til meget små produkter - er nemme at takle takket være komponentsamlinger, der let kan tilsluttes. Stigende, faldende kurver eller spiraltransportbånd anvendes til at skabe passage i produktionen til den generelle strøm af emner.

 

Fordele:

  • Skabe skæringspunkter hvor pladsen er trang
  • Anvender egnede kæder til at transportere eller tilbageholde produkter/emner uden at beskadige dem
  • Mulighed for hastigheder på op til 60 m/min. uden brug af yderligere smøremidler
  • Patenteret kuglelejeteknik transporterer og tilbageholder store produktions serier og tung last
  • Transporterer og tilbageholder emner på lodrette og vandrette transportlinjer
  • Løsninger til transportlinjer med komplekse produktkrav som fx papkasser med låg og flapper
 

Montagelinjer Automotive & elektronik


Det cirkulerende arbejdsemne-transportsystem er den mest effektive løsning til transport af dele mellem produktionsprocesserne – til halv- og fuldautomatiske stationer eller sammenkædede manuelle arbejdspladser. VarioFlow plus fungerer både i samarbejde med kunders eget system eller Rexroths modulopbygget transportsystem.

 

Fordele:

  • Kan udvides pga. standardiserede komponentenheder
  • Nemt at vedligeholde, da det er nemt at udskifte sliddele
  • Komponenter, der er tilpasset hinanden – fx positioneringsenheder, sporforgreninger, separatorer og føringer
  • Standardiseret emnetransportplatform med bredde 135 mm og 160 mm og alle ønskede længder til 500 mm
  • Positioneringsnøjagtighed +- 0,15 mm
 

Sammenkædningsmaskiner


VarioFlow plus gør stor brug af meget mediebestandige komponenter – også i næsten spånfri sammenkædning af moderne værktøjsmaskiner. Vores system er økonomisk og effektivt at anvende i det lave lasteområde sammenlignet med de tidligere tunge systemer.

 

Fordele:

  • Støjsvagt transportsystem
  • Driftssikkerhed
  • Kan udvides pga. standardiserede komponentenheder
  • Nemt at rengøre og vedligeholde
  • Komponenter, der er tilpasset hinanden - fx positioneringsenheder, sporforgreninger, separatorer og føringer
  • Kan udvides med et RFID-system