eLION-løsninger

eLION-løsninger

Perfekt parrede løsninger tilpasset markedets standarder, problemfrit tilpasset
forskellige typer terrængående køretøjer.
Funktionssikkerhed

Funktionssikkerhed

  • I overensstemmelse med ISO 13849-1, 25119 og 19014 for terrængående maskiner
  • Sikkerhedsniveau op til kategori 3, PL d og AgPL d
  • Hurtig lokal reaktionstid (< 5 ms)
  • Sikker momentafbrydelse, kommunikation, lokal I/O og faktiske værdier
  • HV Interlock

Hjuldrevne løsninger

Hjuldrevne løsninger

  • Kompakt 3- eller 4-trins planetgearkasse
  • Integreret statisk, hydraulisk betjent parkeringsbremse
  • Udgangsmoment op til 42.000 Nm
  • Designet til elektriske højhastighedsmotorer
  • Valgfri mekanisk afbrydelse

Akseldrevne løsninger

Akseldrevne løsninger

  • 1- og 2-trins gearkasse (dropbox)
  • Maks. udgangsmoment op til 7.650 Nm
  • Hurtige og bløde skift (<< 1 sek.)
  • Designet til elektriske højhastighedsmotorer
  • Minimalt installationsarbejde og fleksibel flugtning

Sytronix – løsninger til arbejdshydraulik

Sytronix – løsninger til arbejdshydraulik

  • Direkte pumpe- og motorkobling
  • Standardiserede pumpegrænseflader i overensstemmelse med SAE J744 og ANSI B92.1
  • Variabelt volumen
  • Tryk-, effekt- og flow-styring
  • Enkelt- eller flerpumpeenheder

Systemløsninger

Perfekt parrede løsninger

  • Elektriske komponenter parret perfekt med hinanden
  • Beskyttelsesklasse op til IP6K9K
  • Kompakt og modulær til effekt- og momentskalering
  • Bredt effektområde (op til 200 kW) - perfekt til mange køretøjsfunktioner
  • CAN J1939-grænseflader